ZHCSGF7B December 2008  – July 2017 TPA6132A2

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2ESD Ratings
    3. 6.3Recommended Operating Condtions
    4. 6.4Thermal Information
    5. 6.5Electrical Characteristics
    6. 6.6Operating Characteristics
    7. 6.7Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1Overview
    2. 7.2Functional Block Diagram
    3. 7.3Feature Description
      1. 7.3.1Headphone Amplifiers
      2. 7.3.2Eliminating Turn-on Pop and Power Supply Sequencing
      3. 7.3.3RF and Power Supply Noise Immunity
      4. 7.3.4Constant Maximum Output Power and Acoustic Shock Prevention
    4. 7.4Device Functional Modes
      1. 7.4.1Gain Control
  8. Application and Implementation
    1. 8.1Application Information
    2. 8.2Typical Applications
      1. 8.2.1Configuration with Differential Input Signals
        1. 8.2.1.1Design Requirements
        2. 8.2.1.2Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1Input Coupling Capacitors
          2. 8.2.1.2.2Charge Pump Flying Capacitor and HPVSS Capacitor
        3. 8.2.1.3Application Curves
      2. 8.2.2Configuration with Single-Ended Input Signals
        1. 8.2.2.1Design Requirements
        2. 8.2.2.2Detailed Design Procedure
        3. 8.2.2.3Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
    1. 9.1Power Supply and HPVDD Decoupling Capacitors
  10. 10Layout
    1. 10.1Layout Guidelines
    2. 10.2Layout Example
    3. 10.3GND Connections
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1接收文档更新通知
    2. 11.2社区资源
    3. 11.3商标
    4. 11.4静电放电警告
    5. 11.5Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RTE|16
订购信息

特性

  • 有了获得专利的 DirectPath™技术,便不再需要隔直电容器
    • 0V 时的输出偏置
    • 卓越的低频保真度
  • 主动抑制喀嗒/噼啪噪声
  • 2.1mA 电源电流(典型值)
  • 全差动或单端输入
    • 内置电阻减少了组件数
    • 改善了系统噪声性能
  • 2.3V 至 5.5V 电源提供恒定最大输出功率
    • 简化了设计以防声震
  • 改善了 RF 噪声抗扰度
  • 符合 MicrosoftTM Windows VistaTM 标准
  • 高电源噪声抑制
    • 在 217Hz 时为 100dB PSRR
    • 在 10kHz 时为 90dB PSRR
  • 宽电源范围:2.3V 至 5.5V
  • 增益设置:–6dB、0dB、3dB 和 6dB
  • 短路和过热保护
  • 对输出提供了 ±8kV HBM ESD 保护
  • 提供小封装
    • 16 引脚、3mm x 3mm 超薄 QFN

应用范围

  • 智能电话/手机
  • 笔记本电脑
  • CD/MP3 播放器
  • 便携式游戏机

说明

TPA6132A2(有时称作 TPA6132)是 DirectPath™ 立体声耳机放大器,无需使用外部直流阻隔输出电容器。差动立体声输入和内置电阻设置器件增益,进一步减少了外部组件数。增益可以选择 –6dB、0dB、3dB 或 6dB。该放大器使用单个 2.3V 电源为 16Ω 扬声器提供 25mW 功率。TPA6132A2 (TPA6132) 提供独立于电源电压的恒定最大输出功率,从而为防声震设计提供了方便。

TPA6132A2 采用 全差动输入,以减少音频源与耳机放大器之间的系统噪声拾取。高电源噪声抑制性能和差动架构增加了射频噪声抗扰度。对于单端输入信号,请将 INL+ 和 INR+ 接地。

该器件具有内置杂音抑制电路,可以完全消除开启和关闭期间的噼啪噪声干扰。放大器输出具有短路和过热保护以及 ±8kV HBM ESD 保护,简化了终端设备符合 IEC 61000-4-2 ESD 标准的工作。

TPA6132A2 由一个 2.3V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流典型值为 2.1mA。关断模式可将电源电流减少至 1μA 以下。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
TPA6132A2WQFN (16)3.00mm x 3.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

简化原理图

TPA6132A2 app_cir_los597.gif