TPA6132A2
- 有了获得专利的 DirectPath™技术,便不再需要隔直电容器
- 0V 时的输出偏置
- 卓越的低频保真度
- 主动抑制喀嗒/噼啪噪声
- 2.1mA 电源电流(典型值)
- 全差动或单端输入
- 内置电阻减少了组件数
- 改善了系统噪声性能
- 2.3V 至 5.5V 电源提供恒定最大输出功率
- 简化了设计以防声震
- 改善了 RF 噪声抗扰度
- 符合 MicrosoftTM Windows VistaTM 标准
- 高电源噪声抑制
- 在 217Hz 时为 100dB PSRR
- 在 10kHz 时为 90dB PSRR
- 宽电源范围:2.3V 至 5.5V
- 增益设置:–6dB、0dB、3dB 和 6dB
- 短路和过热保护
- 对输出提供了 ±8kV HBM ESD 保护
- 提供小封装
- 16 引脚、3mm x 3mm 超薄 QFN
TPA6132A2(有时称作 TPA6132)是 DirectPath™ 立体声耳机放大器,无需使用外部直流阻隔输出电容器。差动立体声输入和内置电阻设置器件增益,进一步减少了外部组件数。增益可以选择 –6dB、0dB、3dB 或 6dB。该放大器使用单个 2.3V 电源为 16Ω 扬声器提供 25mW 功率。TPA6132A2 (TPA6132) 提供独立于电源电压的恒定最大输出功率,从而为防声震设计提供了方便。
TPA6132A2 采用 全差动输入,以减少音频源与耳机放大器之间的系统噪声拾取。高电源噪声抑制性能和差动架构增加了射频噪声抗扰度。对于单端输入信号,请将 INL+ 和 INR+ 接地。
该器件具有内置杂音抑制电路,可以完全消除开启和关闭期间的噼啪噪声干扰。放大器输出具有短路和过热保护以及 ±8kV HBM ESD 保护,简化了终端设备符合 IEC 61000-4-2 ESD 标准的工作。
TPA6132A2 由一个 2.3V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流典型值为 2.1mA。关断模式可将电源电流减少至 1µA 以下。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPA6132A2 具有杂音抑制功能的 25mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 11月 13日 |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | TPA6132A2 正相单端放大器电路设计 | 2013年 11月 26日 | ||||
更多文献资料 | Журнал по применению аналоговых компонентов 2кв. 2010 | 2011年 8月 8日 | ||||
模拟设计期刊 | 用于将 APA 输出连接至其它器件的预防措施 | 英语版 | 2011年 4月 5日 | |||
模拟设计期刊 | 2Q 2010 Issue Analog Applications Journal | 2010年 5月 6日 | ||||
应用手册 | Ground Loop Break (GLB) Circuits | 2009年 10月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPA6132A2EVM2 — TPA6132A2 评估模块 (EVM)
TPA6132A2(有时称作 TPA6132)是 DirectPath™ 立体声耳机放大器,无需使用外部直流阻隔输出电容器。差动立体声输入和内置电阻设置器件增益,进一步减少了外部组件数。增益可以选择 –6dB、0dB、3dB 或 6dB。该放大器使用单个 2.3V 电源为 16Ω 扬声器提供 25mW 功率。TPA6132A2 (TPA6132) 提供独立于电源电压的恒定最大输出功率,从而为防声震设计提供了方便。
TPA6132A2 (TPA6132) 采用全差动输入,以减少音频源与耳机放大器之间的系统噪声拾取。高电源噪声抑制性能和差动架构增加了噪声抗扰度。对于单端输入信号,请将 INL+ 和 (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。