TPA3251 175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPA3251 (正在供货)

175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类放大器

175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类放大器 - TPA3251
 

描述

TPA3251D2 是一款高性能 D 类功率放大器,它具有 D 类效率并且能够带来真正的高端音质。 该器件特有高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath™ 超高清)。 该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。 该器件最多可驱动 2 个 175W/4Ω 负载和 2 个 220W/3Ω 负载,并且特有一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与高性能 DAC(例如,TI 的 PCM5242)的无缝连接。 除了出色的音频性能外,TPA3251D2 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(1W 以下)两大优点。这可以利用 60mΩ MOSFET 以及优化型栅极驱动器方案来实现,该方案相比传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。

特性

  • 差分模拟输入
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的总输出功率
    • 175W/4Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
    • 220W/3Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
    • 350W/2Ω,并行桥接负载 (PBTL) 单声道配置
  • THD+N 为 1% 时的总输出功率
    • 140W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 175W/3Ω,BTL 立体声配置
    • 285W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
    (PurePath 超高清)
    • 高达 100kHz 的单宽带,用于高清 (HD) 源的高频成分
    • 超低 THD+N:1W/4Ω 时为 0.005%;削波时 <0.01%
    • 60dB 电源抑制比 (PSRR)(BTL,无输入信号)
    • <60µV(A 加权)输出噪声
    • >111dB(A 加权)信噪比 (SNR)
  • 多种可能配置:
    • 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
  • 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
  • 90% 高效 D 类操作 (4Ω)
  • 12V 至 36V 宽电源电压工作范围
  • 具有错误报告功能的自保护设计(包括欠压、过压、削波和短路保护)
  • 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准

应用

  • 蓝光碟磁盘 /DVD 接收器
  • 高端 HTiB 系统
  • AV 接收机
  • 高端条形音箱
  • 微型 Combo 系统
  • 有源扬声器和低音炮

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 扬声器放大器

 
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3251 TPA3220 TPA3221 TPA3244 TPA3245 TPA3250 TPA3255
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input    
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D    
4     Stereo     Stereo     4     4     4     4    
12     7     7     12     12     12     18    
36     30     30     30     30     36     53.5    
175     100     100     100     115     130     315    
1.5     1     1     1.5     1.5     1.5     4    
111     108     108     110     112     110     112    
0.005     0.02     0.02     0.005     0.005     0.005     0.006    
12.5     15     15     15     15     12.5     24    
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware    
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed    
10.8     5     5     10.8     10.8     10.8     10.8    
13.2     30     30     13.2     13.2     13.2     13.2    
355     200     200     160     230     189     600    
80     60     60     60     60     60     80    
0 to 70     -40 to 85     -40 to 85     0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog