4 修订历史记录
Changes from B Revision (June 2015) to C Revision
Changes from A Revision (June 2015) to B Revision
-
已将特性列表项“80dB 电源抑制比 (PSRR)(BTL,无输入信号)”更改为“60dB 电源抑制比 (PSRR)(BTL,无输入信号)”Go
-
已将特性列表项“>112dB(A 加权)信噪比 (SNR)”更改为“>111dB(A 加权)信噪比 (SNR)”Go
Changes from * Revision (May 2015) to A Revision
-
已更改特性列表中的THD+N 为 1% 时的总输出功率Go
-
已更改特性列表项“高级集成反馈设计...”Go
-
已将特性列表项“<65µV(A 加权)输出噪声”更改为“<60µV(A 加权)输出噪声”Go
-
已更改特性列表中的“多种可能配置:”Go
-
已更改说明Go
-
已添加简化电路原理图Go