TPA3251D2 175W 立体声/350W 单声道 PurePath™ 超高清模拟输入 D 类放大器 (Rev. C)
ZHCSDT9C – June2015 – revisedJune 2015
PRODUCTION DATA.
1 特性
- 差分模拟输入
- 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的总输出功率
- 175W/4Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
- 220W/3Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
- 350W/2Ω,并行桥接负载 (PBTL) 单声道配置
- THD+N 为 1% 时的总输出功率
- 140W/4Ω,BTL 立体声配置
- 175W/3Ω,BTL 立体声配置
- 285W/2Ω,PBTL 单声道配置
- 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
(PurePath™ 超高清) - 多种可能配置:
- 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
- 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
- 90% 高效 D 类操作 (4Ω)
- 12V 至 36V 宽电源电压工作范围
- 具有错误报告功能的自保护设计(包括欠压、过压、削波和短路保护)
- 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准
2 应用
- 蓝光碟磁盘™ /DVD 接收器
- 高端 HTiB 系统
- AV 接收机
- 高端条形音箱
- 微型 Combo 系统
- 有源扬声器和低音炮
3 说明
TPA3251D2 是一款高性能 D 类功率放大器,它具有 D 类效率并且能够带来真正的高端音质。 该器件特有高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath™ 超高清)。 该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。 该器件最多可驱动 2 个 175W/4Ω 负载和 2 个 220W/3Ω 负载,并且特有一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与高性能 DAC(例如,TI 的 PCM5242)的无缝连接。 除了出色的音频性能外,TPA3251D2 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(1W 以下)两大优点。这可以利用 60mΩ MOSFET 以及优化型栅极驱动器方案来实现,该方案相比传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。
器件信息(1)
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPA3251D2 | HTSSOP (44) | 6.10mm x 14.00mm |
- 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
Copyright© 2015, Texas Instruments Incorporated. An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use in safety-critical applications, intellectual property matters and other important disclaimers.
Submit Documentation Feedback