产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) 4 Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 12 Load (min) (Ω) 1.5 Output power (W) 100 SNR (dB) 110 THD + N at 1 kHz (%) 0.005 Iq (typ) (mA) 15 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 PSRR (dB) 60 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) 4 Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 12 Load (min) (Ω) 1.5 Output power (W) 100 SNR (dB) 110 THD + N at 1 kHz (%) 0.005 Iq (typ) (mA) 15 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 PSRR (dB) 60 Operating temperature range (°C) 0 to 70
HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 差分模拟输入
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的总输出功率
    • 60W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(30V 时)
    • 110W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(30V 时)
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 1% 时的总输出功率
    • 50W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(30V 时)
    • 90W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(30V 时)
  • 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
    (PurePath超清)
    • 高达 100kHz 的信号宽带,用于高清 (HD) 源的高频成分
    • 超低 THD+N:1W/4Ω 时为 0.005%;削波时 <0.01%
    • 电源抑制比 (PSRR) 为 60dB(BTL,无输入信号)
    • (A 加权)输出噪声 < 55µV
    • (A 加权)信噪比 (SNR) > 110dB
  • 多种配置可供选择:
    • 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
  • 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
  • 94% 高效 D 类操作 (8Ω)
  • 12V 至 30V 宽电源电压工作范围
  • 具有错误报告功能的自保护设计(包括欠压、过压、削波和短路保护)
  • 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准

应用

  • 高端条形音箱
  • 微型 Combo 系统
  • Blu-Ray Disc/DVD 接收器
  • 有源扬声器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 差分模拟输入
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的总输出功率
    • 60W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(30V 时)
    • 110W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(30V 时)
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 1% 时的总输出功率
    • 50W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(30V 时)
    • 90W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(30V 时)
  • 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
    (PurePath超清)
    • 高达 100kHz 的信号宽带,用于高清 (HD) 源的高频成分
    • 超低 THD+N:1W/4Ω 时为 0.005%;削波时 <0.01%
    • 电源抑制比 (PSRR) 为 60dB(BTL,无输入信号)
    • (A 加权)输出噪声 < 55µV
    • (A 加权)信噪比 (SNR) > 110dB
  • 多种配置可供选择:
    • 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
  • 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
  • 94% 高效 D 类操作 (8Ω)
  • 12V 至 30V 宽电源电压工作范围
  • 具有错误报告功能的自保护设计(包括欠压、过压、削波和短路保护)
  • 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准

应用

  • 高端条形音箱
  • 微型 Combo 系统
  • Blu-Ray Disc/DVD 接收器
  • 有源扬声器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPA3244 器件是一款高性能 D 类功率放大器,具有 D 类效率并且能够提供真正的高端音质。该器件 特有 高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath超清). 该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件采用 30V 电源,最多可驱动 2 个 110W(峰值功率)/4Ω 负载和 2 个 60W(连续功率)/8Ω 负载,并且 具有 一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与 TI 的 Burr-Brown PCM52xx DAC 系列这类高性能 DAC(例如 PCM5242/PCM5252)无缝连接。除了出色的音频性能外,TPA3244 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(0.45W 以下)两大优点。这可以利用 65mΩ MOSFET 以及优化型栅极驱动器方案来实现,该方案相比传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。

TPA3244 器件是一款高性能 D 类功率放大器,具有 D 类效率并且能够提供真正的高端音质。该器件 特有 高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath超清). 该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件采用 30V 电源,最多可驱动 2 个 110W(峰值功率)/4Ω 负载和 2 个 60W(连续功率)/8Ω 负载,并且 具有 一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与 TI 的 Burr-Brown PCM52xx DAC 系列这类高性能 DAC(例如 PCM5242/PCM5252)无缝连接。除了出色的音频性能外,TPA3244 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(0.45W 以下)两大优点。这可以利用 65mΩ MOSFET 以及优化型栅极驱动器方案来实现,该方案相比传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPA3244 60W 立体声、110W 峰值 PurePath™ 超高清 D 类放大器(焊盘朝下) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 1月 24日
应用手册 TPA324x and TPA325x Post-Filter Feedback (Rev. A) 2018年 3月 7日
更多文献资料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017年 12月 1日
应用手册 Multi-Device Configuration for TPA32xx Amplifiers 2017年 9月 27日
更多文献资料 高功率音频放大器_China 英语版 2017年 4月 24日
更多文献资料 TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) 2017年 2月 3日
更多文献资料 TI Powered Speakers (Rev. A) 2017年 1月 31日
应用手册 Class-D Amplifier External Load Diagnostics 2017年 1月 23日
应用手册 LC Filter Design (Rev. A) 2016年 11月 9日
EVM 用户指南 TPA3244 Evaluation Module User's Guide 2016年 11月 9日
用户指南 TPA3244EVM Quick Start Guide 2016年 10月 25日
应用手册 TPA32xx Analog Input Grounding for Single Ended Inputs PDF | HTML 2016年 8月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SIDEGIG-GUITAREVM — Guitar SideGig 插件模块

TI Guitar SideGig 插件模块可将 TI 音频 D 类放大器 EVM 变为吉他放大器、低音放大器或乐器放大器。该电路板采用可供选择的“清音”和“过载”通道,适用于处理传统和过载电吉他声音。清音通道提供音量、高音、中音、低音控制,配备中音增强开关,可对乐器的声音进行微调。过载通道就过载特性对过载、音调和级别进行更多控制。配备 0.25 英寸的单声道输入插孔,用于连接标准乐器电缆。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SIDEGIG-PROTOEVM — 原型音频插件模块

The TI Prototype Audio Plug-in Module turns TI Audio Class-D amplifier EVM’s into your sandbox. Need to prototype a pre-amplifier circuit or test an opamp with TI Class-D EVMs, then start with the DIY Audio Plug-in Module.

Start your prototype on the included breadboard or solder directly to the (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SIDEGIG-XOVEREVM — 模拟有源交越音频插件模块

TI 模拟有源分频器音频插件模块可将 TI 音频 D 类放大器 EVM 变为高质量的二分频扬声器放大器。  此插件模块可轻松去除无源扬声器中尺寸较大而且成本高昂的无源分频器,并形成一款效率更高、尺寸更小的双放大器双向系统。该板具有可调的高通滤波器、低通滤波器、挡板步降和延迟,可以为高频扬声器和低音扬声器产生两个音频输出信号。   在设计有源扬声器时可以获得许多优势,包括匹配良好并经过微调的音频。   开始使用模拟有源分频器音频插件模块,设计您的下一款扬声器!
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPA3244EVM — TPA3244 60W 立体声/110W 峰值超高清模拟输入 D 类音频模块(焊盘朝下)

TPA3244EVM 超高清评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3244DDW 集成电路。TPA3244DDW 是一款高性能 D 类放大器,可借助高效 D 类技术实现真正的高品质音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器错误校正功能(超高清),从而可在音频频带内实现超低失真以及带来出色的音频质量。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL + 2 个 SE (2.1) 输出通道以及 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 是一款高性能音频运算放大器,可使 TPA3244DDW (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
物料清单 (BOM)

TPA3244EVM BOM

SLAR132.PDF (91 KB)
设计工具

SLAC742 TPA3244 Setup Guide & Configuration Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
扬声器放大器
TPA3244 60W 立体声、120W 单声道、12 至 31.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,低空闲电流,焊盘朝下
硬件开发
评估板
TPA3244EVM TPA3244 60W 立体声/110W 峰值超高清模拟输入 D 类音频模块(焊盘朝下)
原理图

TPA3244EVM Schematic

SLVRBE8.PDF (481 KB)
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
TIDA-01414 — TPA3244 Dolby Atmos 条形音箱参考设计

TPA3244 Dolby Atmos® 条形音箱参考设计结合了超高清音频和高动态范围,从而通过小尺寸系统提供充满整个房间的音频体验。该设计利用 TI 的高性能 TPA3244 放大器、具有处理功能的 PCM5252 高性能 DAC 以及集成 SoC 来解码和呈现 Dolby Atmos®。条形音箱参考板使用 TI 用于独立通道处理的集成音频 DSP 来提供 10DAC + 放大器通道,该 DSP 包含数字有源分频器、DRC 和双二阶滤波器以支持 5.1.2 条形音箱输出配置。该设计使用 66AK2G 音频 SoC 进行 Dolby Atmos® 解码和呈现。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (DDW) 44 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频