产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 14.4 Power stage supply (min) (V) 3.5 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 10 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.04 Iq (typ) (mA) 20 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 3.5 Analog supply voltage (max) (V) 14.4 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 14.4 Power stage supply (min) (V) 3.5 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 10 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.04 Iq (typ) (mA) 20 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 3.5 Analog supply voltage (max) (V) 14.4 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 宽电源电压范围 3.5V 至 14.4V
    • 6Ω、1% THD+N、12V 电源条件下,功率为 2 × 10W
    • 4Ω、10% THD+N、12V 电源条件下,功率为 1 x 18.5W
    • 1W、1kHz 输入、6Ω 条件下,THD+N 为 0.04%
  • 电池寿命更长,适用于便携式 应用:
    • 1SPW 模式下,空闲电流为 20mA (12V)
    • >90% D 类效率
  • 降低了解决方案尺寸和成本:
    • 无电感器运行
    • 不使用电感器时,符合 EN55013 和 EN55022 EMC 标准
    • 无需外部散热器
  • 灵活的音频解决方案:
    • 单端或差动模拟输入
    • 可选增益:20dB 和 26dB
    • 启动时无喀哒声
  • 综合保护和自动恢复:
    • 引脚对引脚、引脚对地、引脚对电源短路保护
    • 热保护、欠压保护和过压保护
    • 功率限制器和直流扬声器保护
  • 与 TPA3110D2、TPA3136D2 和 TPA3136AD2 引脚对引脚兼容
  • 宽电源电压范围 3.5V 至 14.4V
    • 6Ω、1% THD+N、12V 电源条件下,功率为 2 × 10W
    • 4Ω、10% THD+N、12V 电源条件下,功率为 1 x 18.5W
    • 1W、1kHz 输入、6Ω 条件下,THD+N 为 0.04%
  • 电池寿命更长,适用于便携式 应用:
    • 1SPW 模式下,空闲电流为 20mA (12V)
    • >90% D 类效率
  • 降低了解决方案尺寸和成本:
    • 无电感器运行
    • 不使用电感器时,符合 EN55013 和 EN55022 EMC 标准
    • 无需外部散热器
  • 灵活的音频解决方案:
    • 单端或差动模拟输入
    • 可选增益:20dB 和 26dB
    • 启动时无喀哒声
  • 综合保护和自动恢复:
    • 引脚对引脚、引脚对地、引脚对电源短路保护
    • 热保护、欠压保护和过压保护
    • 功率限制器和直流扬声器保护
  • 与 TPA3110D2、TPA3136D2 和 TPA3136AD2 引脚对引脚兼容

TPA3138D2 是一款每通道功率为 10W 的高效率、低空闲电流 D 类立体声音频放大器。它可驱动负载低至 3.2Ω 的立体声扬声器。在 1SPW 模式下,它仅消耗 21mA (12V) 的低空闲电流,且可在低至 3.5V 条件下运行,从而可实现更长的音频播放时间并改善蓝牙扬声器、电池供电设备和其他功率敏感性应用中的 热性能范围内实现精确性能。

利用扩频控制实现先进的 EMI 抑制功能,允许在满足 EMC 降低系统成本要求的同时,使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器。

为了进一步简化设计,TPA3138D2 集成了重要的保护 特性, 包括欠压、过压、功率限制、短路、过热以及直流扬声器保护。所有这些保护都可以自动恢复。

客户可以利用现有设计中的每个 TPA3138D2 特性,因为它与 TI 的 TPA3110D2、TPA3136D2 和 TPA3136AD2 完全引脚对引脚兼容。

TPA3138D2 是一款每通道功率为 10W 的高效率、低空闲电流 D 类立体声音频放大器。它可驱动负载低至 3.2Ω 的立体声扬声器。在 1SPW 模式下,它仅消耗 21mA (12V) 的低空闲电流,且可在低至 3.5V 条件下运行,从而可实现更长的音频播放时间并改善蓝牙扬声器、电池供电设备和其他功率敏感性应用中的 热性能范围内实现精确性能。

利用扩频控制实现先进的 EMI 抑制功能,允许在满足 EMC 降低系统成本要求的同时,使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器。

为了进一步简化设计,TPA3138D2 集成了重要的保护 特性, 包括欠压、过压、功率限制、短路、过热以及直流扬声器保护。所有这些保护都可以自动恢复。

客户可以利用现有设计中的每个 TPA3138D2 特性,因为它与 TI 的 TPA3110D2、TPA3136D2 和 TPA3136AD2 完全引脚对引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPA3139D2 正在供货 10W 3.5V 至 14.4V 无电感器型立体声 QFN 模拟输入 D 类音频放大器 TPA3139D2 offers similar functionality in a VQFN package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPA3138D2 10W、3.5V 至 14.4V、无电感器、立体声 D 类扬声器放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 下载英文版本 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 6月 8日
应用手册 TPA3136D2 Design Considerations for EMC (Rev. A) 2018年 7月 27日
应用简报 TPA3138 Transition Guide – from TPA3110, TPA3113 2018年 7月 6日
EVM 用户指南 TPA3138D2 Evaluation Module User's Guide 2017年 12月 5日
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
HTSSOP (PWP) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频