产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 14.4 Power stage supply (min) (V) 8 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 10 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.06 Iq (typ) (mA) 35 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 8 Analog supply voltage (max) (V) 14.4 PSRR (dB) 36 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 14.4 Power stage supply (min) (V) 8 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 10 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.06 Iq (typ) (mA) 35 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 8 Analog supply voltage (max) (V) 14.4 PSRR (dB) 36 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 电源电压为 12V、总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 10%、负载为 6Ω 时的功率为 2 × 10W/通道
  • 电源电压为 13V、THD+N 为 10%、负载为 8Ω 时的功率为 2 × 10W/通道
  • D 类运行(负载为 8Ω)时效率高达 90%,无需散热器
  • 在 1W/4Ω/1kHz 条件下,THD+N <0.05%
  • 宽电源电压范围允许在 4.5V(TPA3136AD2 为 8V)至 14.4V 范围内运行
  • 无电感器运行
  • 通过扩展频谱技术增强了 EMI 性能
  • SpeakerGuard™扬声器保护包括功率限制器和直流保护
  • 可靠的引脚对引脚、引脚对地、引脚对电源短路保护和热保护
  • 26dB 固定增益
  • 单端或差动模拟输入
  • 启动时无喀哒声
  • 电源电压为 12V、总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 10%、负载为 6Ω 时的功率为 2 × 10W/通道
  • 电源电压为 13V、THD+N 为 10%、负载为 8Ω 时的功率为 2 × 10W/通道
  • D 类运行(负载为 8Ω)时效率高达 90%,无需散热器
  • 在 1W/4Ω/1kHz 条件下,THD+N <0.05%
  • 宽电源电压范围允许在 4.5V(TPA3136AD2 为 8V)至 14.4V 范围内运行
  • 无电感器运行
  • 通过扩展频谱技术增强了 EMI 性能
  • SpeakerGuard™扬声器保护包括功率限制器和直流保护
  • 可靠的引脚对引脚、引脚对地、引脚对电源短路保护和热保护
  • 26dB 固定增益
  • 单端或差动模拟输入
  • 启动时无喀哒声

TPA3136D2,TPA3136AD2 器件一款高效 D 类音频功率放大器,适用于以高达 10W 的功率驱动阻抗为 6Ω 或 8Ω(每通道)的桥接式立体声扬声器。

借助采用扩展频谱控制方案的高级 EMI 抑制技术,既能实现在输出端使用成本较低的铁氧体磁珠滤波器,同时能够满足 EMC 要求,降低了系统成本。TPA3136D2,TPA3136AD2 器件不仅针对短路和过载提供全面的保护,而且 SpeakerGuard™扬声器保护电路包括一个功率限制器和一个直流检测电路,可以保护所连接的扬声器。直流检测及引脚至引脚、引脚接地和引脚至电源短路保护电路可以防止扬声器在生产过程中发生输出直流和引脚短路。同时充分保护输出,防止 GND、PVCC、输出至输出短路。短路保护和热保护具有自动恢复功能。

TPA3136D2,TPA3136AD2 器件可驱动阻抗低至 4Ω 的立体声扬声器。TPA3136D2,TPA3136AD2 的效率在负载为 8Ω 时高达 90%,无需外部散热器,而且 TPA3136D2,TPA3136AD2 将在双层印刷电路板 (PCB) 上实现全功率输出。

TPA3136D2,TPA3136AD2 器件一款高效 D 类音频功率放大器,适用于以高达 10W 的功率驱动阻抗为 6Ω 或 8Ω(每通道)的桥接式立体声扬声器。

借助采用扩展频谱控制方案的高级 EMI 抑制技术,既能实现在输出端使用成本较低的铁氧体磁珠滤波器,同时能够满足 EMC 要求,降低了系统成本。TPA3136D2,TPA3136AD2 器件不仅针对短路和过载提供全面的保护,而且 SpeakerGuard™扬声器保护电路包括一个功率限制器和一个直流检测电路,可以保护所连接的扬声器。直流检测及引脚至引脚、引脚接地和引脚至电源短路保护电路可以防止扬声器在生产过程中发生输出直流和引脚短路。同时充分保护输出,防止 GND、PVCC、输出至输出短路。短路保护和热保护具有自动恢复功能。

TPA3136D2,TPA3136AD2 器件可驱动阻抗低至 4Ω 的立体声扬声器。TPA3136D2,TPA3136AD2 的效率在负载为 8Ω 时高达 90%,无需外部散热器,而且 TPA3136D2,TPA3136AD2 将在双层印刷电路板 (PCB) 上实现全功率输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有超低 EMI 的 TPA3136D2,TPA3136AD2 10W 无电感器立体声 (BTL) D 类音频放大器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 3月 20日
应用手册 TPA3136D2 Design Considerations for EMC (Rev. A) 2018年 7月 27日
用户指南 TPA3136AD2 Evaluation Module 2017年 7月 28日
EVM 用户指南 TPA3136D2EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 5月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPA3136AD2EVM — TPA3136AD2 无电感器 10W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块

TPA3136AD2EVM 可实现对 TPA3136AD2 的评估。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 10W。   此评估模块仅装配了 1 个 TPA3136AD2 器件。它在 4.5V 至 14.4V 单电源下运行。

TPA3136AD2 利用具有扩频控制的高级 EMI 抑制技术,在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本。  TPA3136AD2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护,可全面防止出现故障。
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
HTSSOP (PWP) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频