产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 15 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.1 Iq (typ) (mA) 17 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 15 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.1 Iq (typ) (mA) 17 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 支持多路输出配置
    • 在 24V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 30W 负载 (TPA3128D2)
    • 在 15V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 15W 功率 (TPA3129D2)
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 高效 D 类运行
    • 采用推荐的 LC 滤波器配置时静态电流超低:<23mA
    • 功率效率达 90% 以上且静态损耗低,因此无需散热器
    • 基于输出功率的自适应调制机制
    • 智能放大器驱动器可降低对 RC 缓冲器的要求
  • 多重开关频率
    • AM 抑制
    • 主从同步
    • 300kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
  • 可编程功率限制
  • 支持并联 BTL 模式和单通道模式
  • 支持单电源和双电源供电模式
  • 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
  • 热增强型封装
    • DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下,用于 TPA3128D2 和 TPA3129D2)
  • 支持多路输出配置
    • 在 24V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 30W 负载 (TPA3128D2)
    • 在 15V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 15W 功率 (TPA3129D2)
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 高效 D 类运行
    • 采用推荐的 LC 滤波器配置时静态电流超低:<23mA
    • 功率效率达 90% 以上且静态损耗低,因此无需散热器
    • 基于输出功率的自适应调制机制
    • 智能放大器驱动器可降低对 RC 缓冲器的要求
  • 多重开关频率
    • AM 抑制
    • 主从同步
    • 300kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
  • 可编程功率限制
  • 支持并联 BTL 模式和单通道模式
  • 支持单电源和双电源供电模式
  • 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
  • 热增强型封装
    • DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下,用于 TPA3128D2 和 TPA3129D2)

TPA3128D2 和 TPA3129D2 低空闲功率损耗,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。TPA3128D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 30W 的功率,且无需外部散热器。TPA3129D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。 该器件建议用于高效升压模式,这样能够动态减小外部 LC 滤波器的电流纹波和空闲电流。

TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路在使用主/从模式选项时,采用多开关频率选项来避免 AM 干扰,从而可实现多个器件的同步。

TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。

TPA3128D2 和 TPA3129D2 低空闲功率损耗,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。TPA3128D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 30W 的功率,且无需外部散热器。TPA3129D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。 该器件建议用于高效升压模式,这样能够动态减小外部 LC 滤波器的电流纹波和空闲电流。

TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路在使用主/从模式选项时,采用多开关频率选项来避免 AM 干扰,从而可实现多个器件的同步。

TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有较低空闲功率损耗的TPA3128D2、TPA3129D2 2x30W 2x15W D 类放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 3月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPA3129D2EVM — 具有低空闲功率损耗的 TPA3129D2 2×30W D 类放大器评估模块

TPA3129D2EVM 可实现对 TPA3129D2 的评估。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 30W。TPA3129D2 具有低空闲功率损耗,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。此评估模块仅装配了 1 个 TPA3129D2 器件,可在 4.5V 至 26V 单电源下运行。

TPA3129D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护,可全面防止出现故障。TPA3129D2 器件支持并行 BTL 模式和单通道模式。
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
HTSSOP (DAP) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频