TPA3129D2 具有低空闲功率损耗的 2 通道 15W 差分模拟输入 D 类放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPA3129D2 (正在供货)

具有低空闲功率损耗的 2 通道 15W 差分模拟输入 D 类放大器

具有低空闲功率损耗的 2 通道 15W 差分模拟输入 D 类放大器 - TPA3129D2
 

描述

TPA3128D2 和 TPA3129D2 低空闲功率损耗,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。TPA3128D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 30W 的功率,且无需外部散热器。TPA3129D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。 该器件建议用于高效升压模式,这样能够动态减小外部 LC 滤波器的电流纹波和空闲电流。

TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路在使用主/从模式选项时,采用多开关频率选项来避免 AM 干扰,从而可实现多个器件的同步。

TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。

特性

  • 支持多路输出配置
    • 在 24V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 30W 负载 (TPA3128D2)
    • 在 15V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 15W 功率 (TPA3129D2)
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 高效 D 类运行
    • 采用推荐的 LC 滤波器配置时静态电流超低:<23mA
    • 功率效率达 90% 以上且静态损耗低,因此无需散热器
    • 基于输出功率的自适应调制机制
    • 智能放大器驱动器可降低对 RC 缓冲器的要求
  • 多重开关频率
    • AM 抑制
    • 主从同步
    • 300kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
  • 可编程功率限制
  • 支持并联 BTL 模式和单通道模式
  • 支持单电源和双电源供电模式
  • 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
  • 热增强型封装
    • DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下,用于 TPA3128D2 和 TPA3129D2)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 扬声器放大器

 
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3129D2
Analog Input    
Class-D    
Stereo    
4.5    
26    
15    
3.2    
102    
0.1    
17    
Hardware    
Closed    
4.5    
26    
-40 to 85    
Catalog