产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 50 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 23 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 50 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 23 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DAD) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 电池使用时间更长:
    • 超低空闲电流:12V 时为 15mA
  • 21V 电压、10% THD+N、4Ω 负载条件下的功率为 2 × 50W
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 高效 D 类运行模式
    • 混合调制方案可动态降低功率损耗
    • 低至 90mΩ 的 Rds(on) 可确保效率 > 90%
  • 噗声和嘀哒声噪声抑制
  • 支持立体声、单声道 BTL 和单声道 PBTL
  • 多种开关频率:
    • AM 抑制
    • 主从同步
    • 300kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 可选增益:20dB、26dB、32dB、36dB
  • 可编程功率限制
  • 支持单电源和双电源
  • 带错误报告的综合保护功能:
    • 过压、欠压、过热、直流检测和短路
  • 热增强型封装
    • DAD(32 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装,焊盘朝上)
  • 性能在 TPA3116D2 基础上升级
    • 空闲电流降低 70%;引脚对引脚兼容
  • 电池使用时间更长:
    • 超低空闲电流:12V 时为 15mA
  • 21V 电压、10% THD+N、4Ω 负载条件下的功率为 2 × 50W
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 高效 D 类运行模式
    • 混合调制方案可动态降低功率损耗
    • 低至 90mΩ 的 Rds(on) 可确保效率 > 90%
  • 噗声和嘀哒声噪声抑制
  • 支持立体声、单声道 BTL 和单声道 PBTL
  • 多种开关频率:
    • AM 抑制
    • 主从同步
    • 300kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 可选增益:20dB、26dB、32dB、36dB
  • 可编程功率限制
  • 支持单电源和双电源
  • 带错误报告的综合保护功能:
    • 过压、欠压、过热、直流检测和短路
  • 热增强型封装
    • DAD(32 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装,焊盘朝上)
  • 性能在 TPA3116D2 基础上升级
    • 空闲电流降低 70%;引脚对引脚兼容

TPA3126D2 是一款采用热增强型封装的 50W 立体声低空闲电流 D 类放大器。TPA3126D2 采用了 TI 专有的混合调制方案,可在低功率水平下动态降低空闲电流,从而延长便携式音频系统(如蓝牙扬声器)的电池寿命。

为了进一步简化设计,该 D 类放大器集成了全面的保护 特性 ,包括短路、热关断、过压、欠压和直流扬声器保护。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。

TPA3126D2 是一款采用热增强型封装的 50W 立体声低空闲电流 D 类放大器。TPA3126D2 采用了 TI 专有的混合调制方案,可在低功率水平下动态降低空闲电流,从而延长便携式音频系统(如蓝牙扬声器)的电池寿命。

为了进一步简化设计,该 D 类放大器集成了全面的保护 特性 ,包括短路、热关断、过压、欠压和直流扬声器保护。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 15mA 低空闲电流和 AM 抑制功能的 TPA3126D2 50W 立体声、模拟输入 D 类音频放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 4月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPA3126D2EVM — TPA3126D2 无电感器 50W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块

The TPA3126D2EVM allows for the evaluation of the TPA3126D2. This is an efficient class D audio power amplifier for driving 2 bridged-tied stereo speakers at 50W per channel.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPA3126D2 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLOM447A.TSC (96 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPA3126D2 TINA-TI Transient Spice Model

SLOM446.ZIP (42 KB) - TINA-TI Spice Model
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
TIDA-050024 — TIDA-050024

此参考设计通过 TPS43061 升压控制器,提供适用于中等功率音频功率放大器 (PA) 应用的包络跟踪电源电路。通过向 FB 引脚添加音频包络信号,升压转换器的输出电压可按照音频信号的包络进行更改。因此升压转换器可向 PA 提供动态变化的电源电压。因而 PA 可以在整个输出功率范围内始终保持高效率运行。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (DAD) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频