TPA3116D2
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 SpeakerGuard™ 的 50-W 立体声 (BTL) D 类音频放大器

 

模型 (6)

标题 种类 类型 日期
TPA3116D2 TINA-TI Average Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2012年 5月 21日
TPA3116D2 TINA-TI Average Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2012年 5月 21日
TPA3116D2 PSpice Average Model PSpice Model ZIP 2012年 5月 21日
TPA3116D2 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2012年 4月 30日
TPA3116D2 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2012年 4月 30日
TPA3116D2 PSpice Model PSpice Model ZIP 2012年 4月 30日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPA3116D2 评估模块 TPA3116D2EVM 评估模块和开发板

参考设计

采用高效升压转换器的音箱/便携式扬声器参考设计。

PMP9491 是一款可用于 15W +15W 立体声或 30W 低音炮应用的 30W 高效紧凑型便携式扬声器/手提音响参考设计。此设计的电源是 1 块或 2 块串联的锂离子电池。此设计大致分为三个主要级:

  1. 采用 LM3481 控制器 IC 的高效单相非同步升压转换器。此设计接受 3.3Vin 至 9Vin 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 2.5A 连续电流。峰值效率高达 95%。
  2. 采用 TPA3118D2 D 类器件的 15W+15W 立体声音频放大器。
  3. 极低成本立体声转换为低音炮低音输入。
  4. 电池充电器 bq24133,具有集成式 MOSFET 和电源路径选择器的 2.5A 同步开关模式锂离子/锂聚合物独立电池充电器。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
用于数字双二阶滤波器的系数计算器 COEFFICIENT-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPA3116D2 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。