产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 8 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 10 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Iq (typ) (mA) 40 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 8 Analog supply voltage (max) (V) 26 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 8 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 10 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Iq (typ) (mA) 40 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 8 Analog supply voltage (max) (V) 26 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2
  • 由 12V 电源供电时,10W 功率进入 8Ω 负载(在 10% 总谐波失真 (THD)+N 时)
  • 由 8V 电源供电时,7W 功率进入 4Ω 负载(在 10% THD+N 时)
  • 进入 8Ω 负载的 94% 高效 D 类运行免除了对散热片的需要
  • 宽电源电压范围允许在 8 至 26 V 的电压范围内工作
  • 无滤波器运行
  • SpeakerGuard™扬声器保护包括可调节功率限制器和 DC 保护
  • 直通式外引脚简化了电路板布局设计
  • 具有自动恢复选项的稳健耐用引脚至引脚短路保护和热保护
  • 出色的 THD+N 和无爆音性能
  • 4 个可选固定增益设置
  • 差分输入
  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2
  • 由 12V 电源供电时,10W 功率进入 8Ω 负载(在 10% 总谐波失真 (THD)+N 时)
  • 由 8V 电源供电时,7W 功率进入 4Ω 负载(在 10% THD+N 时)
  • 进入 8Ω 负载的 94% 高效 D 类运行免除了对散热片的需要
  • 宽电源电压范围允许在 8 至 26 V 的电压范围内工作
  • 无滤波器运行
  • SpeakerGuard™扬声器保护包括可调节功率限制器和 DC 保护
  • 直通式外引脚简化了电路板布局设计
  • 具有自动恢复选项的稳健耐用引脚至引脚短路保护和热保护
  • 出色的 THD+N 和无爆音性能
  • 4 个可选固定增益设置
  • 差分输入

TPA3111D1-Q1 器件是一款用于驱动桥接式扬声器的 10W 高效 D 类音频功率放大器。高级 EMI 抑制技术能够在满足 EMC 要求的同时使用户能够在输出端上使用价格低廉的磁珠滤波器。SpeakerGuard™ 保护电路系统包含一个可调节功率限制器和一个直流检测电路。可调节功率限制器允许用户设置低于芯片电源电压的虚拟电压轨,以便限制通过扬声器的电量。直流检测电路可以测量 PWM 信号的频率和振幅,如果输入电容器受损或者输入端存在短路,它就会关断输出级。

TPA3111D1-Q1 可驱动一个低至 4Ω 的单声道扬声器。播放音乐时,TPA3111D1-Q1 器件大于 90% 的高效率免除了对于外部散热片的需要。

输出受到完全的保护以防止到 GND,VCC,和输出到输出的短接。短路保护和热保护均含有自动恢复功能。

TPA3111D1-Q1 器件是一款用于驱动桥接式扬声器的 10W 高效 D 类音频功率放大器。高级 EMI 抑制技术能够在满足 EMC 要求的同时使用户能够在输出端上使用价格低廉的磁珠滤波器。SpeakerGuard™ 保护电路系统包含一个可调节功率限制器和一个直流检测电路。可调节功率限制器允许用户设置低于芯片电源电压的虚拟电压轨,以便限制通过扬声器的电量。直流检测电路可以测量 PWM 信号的频率和振幅,如果输入电容器受损或者输入端存在短路,它就会关断输出级。

TPA3111D1-Q1 可驱动一个低至 4Ω 的单声道扬声器。播放音乐时,TPA3111D1-Q1 器件大于 90% 的高效率免除了对于外部散热片的需要。

输出受到完全的保护以防止到 GND,VCC,和输出到输出的短接。短路保护和热保护均含有自动恢复功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

22-W Mono Automotive Digital Audio Amplifier With Load Dump and I2C Diagnostics:  TAS5421-Q1

8-W Mono Automotive Digital Audio Amplifier With Load Dump and I2C Diagnostics:  TAS5411-Q1

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPA3110D2-Q1 正在供货 具有 SpeakerGuard™ 的汽车类 15W、2 通道、8V 至 26V 电源模拟输入 D 类音频放大器 TPA3110 is 15-W mono, analog input

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 Speakerguard™ 的 TPA3111D1-Q1 10W 无滤波器单声道 D 类音频功率放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 6月 27日
应用手册 Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) 2019年 8月 30日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
应用手册 Class-D Amplifier External Load Diagnostics 2017年 1月 23日
应用手册 Short-to-Battery Protection Strategies for Class-D Amplifiers 2016年 11月 11日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日
EVM 用户指南 TPA3111D1EVM Audio Amplifier Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2010年 7月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPA3111D1EVM — TPA3111D1 评估模块

TPA3111D1 评估模块包含一个 10W D 类单声道音频功率放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的。该 EVM 的默认输出滤波器配置支持无滤波器操作,但是也可轻松地配置为支持 LC 滤波器操作,还可以轻松地配置为支持无滤波器操作。

设计人员可以使用 TPA3111D1EVM 快速评估声音质量并验证其应用的规范性。另外,TPA3111D1EVM 用户指南还包含用作参考设计的原理图、布局和物料清单。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPA3111D1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLAM054A.TSC (257 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPA3111D1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLAM055A.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
光绘文件

TPA3111D1EVM Gerber Files

SLOC152.ZIP (579 KB)
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
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频