TPA3003D2
- 3-W/Ch Into an 8- Load From 12-V Supply
- Efficient, Class-D Operation Eliminates Heatsinks and Reduces Power Supply Requirements
- 32-Step DC Volume Control From –40 dB to 36 dB
- Third Generation Modulation Techniques
- Replaces Large LC Filter With Small Low-Cost Ferrite Bead Filter
- Thermal and Short-Circuit Protection
- APPLICATIONS
- LCD Monitors and TVs
- Powered Speakers
The TPA3003D2 is a 3-W (per channel) efficient, Class-D audio amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. The TPA3003D2 can drive stereo speakers as low as 8 . The high efficiency of the TPA3003D2 eliminates the need for external heatsinks when playing music.
Stereo speaker volume is controlled with a dc voltage applied to the volume control terminal offering a range of gain from 40 dB to 36 dB.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPA3003D2: 3-W Stereo Class-D Audio Power Amplifier w/DC Volume Control 数据表 (Rev. A) | 2003年 3月 18日 | |||
应用手册 | Layout Guidelines For TPA300x Series Parts (Rev. A) | 2020年 6月 24日 | ||||
EVM 用户指南 | TPA3003D2EVM - User Guide | 2003年 3月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPA3003D2EVM — TPA3003D2 评估模块 (EVM)
The TPA3003D2 is a 3-W (per channel) highly efficient Class-D stereo audio power amplifier designed for driving 8 Ohm bridged-tied speakers. The high efficiency of the TPA3003D2 eliminates the need for external heat sinks when playing music and helps maximizes battery life.
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点