TPA2025D1
- 内置增强型电池跟踪自动增益控制 (AGC)
- 限制电池电流消耗
- 3.6V 电源电压、8Ω 负载条件下的功率为 1.9W (1% THD+N)
- 集成自适应升压转换器
- 可提高低输出功率条件下的效率
- 3.6V 电压下的静态电流低至 2mA
- 具有自动恢复功能的热保护和短路保护
- 20dB 固定增益
- 与 TPA2015D1 性能相当
- 采用 1.53mm × 1.982mm、
0.5mm 间距、12 焊球晶圆级芯片 (WCSP) 封装
应用范围
- 手机
- 个人数据助理 (PDA),全球卫星定位系统 (GPS)
- 便携式电子设备和扬声器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPA2025D1 是一款采用电池跟踪自动增益控制 (AGC) 技术的高效 D 类音频功率放大器,其集成有 G 类升压转换器,可提升低输出功率条件下的效率。 该器件可为 8Ω 扬声器提供高达 1.9W 的驱动功率 (1% THD+N)。 TPA2025D1 的效率典型值为 85%,有助于在播放音频时延长电池使用寿命。
内置的升压转换器用于为 D 类放大器提供 5.75V 的电源电压。 相比直接连接电池供电的独立放大器,这款放大器可提供更加响亮的音频输出。 电池跟踪 AGC 可调节 D 类增益,从而限制低电池电压条件下的电池电流。
TPA2025D1 具有一个集成低通滤波器,可改善射频 (RF) 抑制性能并减少数模转换器 (DAC) 的带外噪声,从而提高信噪比 (SNR)。
TPA2025D1 采用节省空间的 1.53mm × 1.982mm、0.5mm 间距 DSBGA 封装 (YZG)。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPA2025D1 具有 G 类升压转换器和电池跟踪 AGC 的 2W 恒定输出功率 D 类音频放大器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 5月 27日 |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
用户指南 | TPA2025D1 Audio Power Amplifier Evaluation Module | 2011年 9月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPA2025D1EVM — TPA2025D1EVM
The TPA2025D1 is a mono 2.0-W Class-D audio amplifier with an integrated boost converter. The evaluation module comprises a TPA2025D1, a small number of external components, and input and output connectors to simplify interface to an audio source and speaker. The EVM features jumpers to easily (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZG) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。