产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2.8 SNR (dB) 95 THD + N at 1 kHz (%) 1 Iq (typ) (mA) 4.5 Control interface I2C Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 80 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2.8 SNR (dB) 95 THD + N at 1 kHz (%) 1 Iq (typ) (mA) 4.5 Control interface I2C Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 80 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZH) 16 5.0625 mm² 2.25 x 2.25 WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 无滤波器 D 类架构
  • 在 5V 电压条件下,每个通道可为 8Ω 负载提供 1.7W 的输出驱动功率 (10% THD + N)
  • 在 3.6V 电压条件下,每个通道可为 8Ω 负载时提供 750mW 的输出驱动功率 (10% THD + N)
  • 在 5V 电压条件下,每个通道可为 4Ω 负载提供 2.8W 的输出驱动功率 (10% THD + N)
  • 在 3.6V 电压条件下,每个通道可为 4Ω 负载提供 1.5W 的输出驱动功率 (10% THD + N)
  • 电源范围:2.5V 至 5.5V
  • 灵活操作(带/不带 I2C)
  • 可编程 DRC/AGC 参数
  • 数字I2C音量控制
  • 可选增益范围从-28dB 至 30dB(1dB 步进)(当使用压缩功能时)
  • 可选攻击、释放和保持时间
  • 4 种可选压缩比率
  • 低电源电流:3.5mA
  • 低停机电流:0.2 μA
  • 高PSRR:80dB
  • 快速启动时间:5ms
  • AGC 启用/禁用功能
  • 限制器启用/禁用功能
  • 短路和热保护
  • 节省空间的封装
    • 2,2 mm × 2,2 mm Nano-Free WCSP (YZH)
  • 无滤波器 D 类架构
  • 在 5V 电压条件下,每个通道可为 8Ω 负载提供 1.7W 的输出驱动功率 (10% THD + N)
  • 在 3.6V 电压条件下,每个通道可为 8Ω 负载时提供 750mW 的输出驱动功率 (10% THD + N)
  • 在 5V 电压条件下,每个通道可为 4Ω 负载提供 2.8W 的输出驱动功率 (10% THD + N)
  • 在 3.6V 电压条件下,每个通道可为 4Ω 负载提供 1.5W 的输出驱动功率 (10% THD + N)
  • 电源范围:2.5V 至 5.5V
  • 灵活操作(带/不带 I2C)
  • 可编程 DRC/AGC 参数
  • 数字I2C音量控制
  • 可选增益范围从-28dB 至 30dB(1dB 步进)(当使用压缩功能时)
  • 可选攻击、释放和保持时间
  • 4 种可选压缩比率
  • 低电源电流:3.5mA
  • 低停机电流:0.2 μA
  • 高PSRR:80dB
  • 快速启动时间:5ms
  • AGC 启用/禁用功能
  • 限制器启用/禁用功能
  • 短路和热保护
  • 节省空间的封装
    • 2,2 mm × 2,2 mm Nano-Free WCSP (YZH)

TPS2016D2 是一款立体声、无滤波器的 D 类音频功率放大器,具有音量控制、动态范围压缩 (DRC) 和自动增益控制 (AGC) 功能。 该器件采用 2.2mm x 2.2mm WCSP 封装和 20 引脚 QFN 封装。

TPS2016D2 中的 DRC / AGC 功能可通过一个数字 I2C 接口来编程。 DRC / AGC 功能可通过配置自动地防止音频信号的失真,并对一般听不到的寂静声音片段进行提升。 另外,还可以通过配置来使 DRC / AGC 功能保护扬声器在高功率电平下不受损坏,并压缩音乐的动态范围以令其处于扬声器的动态范围内。 增益的可选范围从-28dB 至+30dB(1dB 步进)。 TPS2016D2 能为 8Ω负载提供每通道1.7W(在 5V 电压下)或750mW(在 3.3V 电压下)的驱动功率;或者为 4Ω 负载提供每通道 2.8W(在 5V 电压下)或 1.5W(在 3.3V 电压下)的驱动功率。 该器件具有用于每个通道的独立软件停机控制功能,而且还提供了热保护和短路保护。

除了上述特性之外,快速启动时间和小巧的封装尺寸还使TPS2016D2 成为蜂窝手机、PDA 和其他便携式应用的理想选择。

TPS2016D2 是一款立体声、无滤波器的 D 类音频功率放大器,具有音量控制、动态范围压缩 (DRC) 和自动增益控制 (AGC) 功能。 该器件采用 2.2mm x 2.2mm WCSP 封装和 20 引脚 QFN 封装。

TPS2016D2 中的 DRC / AGC 功能可通过一个数字 I2C 接口来编程。 DRC / AGC 功能可通过配置自动地防止音频信号的失真,并对一般听不到的寂静声音片段进行提升。 另外,还可以通过配置来使 DRC / AGC 功能保护扬声器在高功率电平下不受损坏,并压缩音乐的动态范围以令其处于扬声器的动态范围内。 增益的可选范围从-28dB 至+30dB(1dB 步进)。 TPS2016D2 能为 8Ω负载提供每通道1.7W(在 5V 电压下)或750mW(在 3.3V 电压下)的驱动功率;或者为 4Ω 负载提供每通道 2.8W(在 5V 电压下)或 1.5W(在 3.3V 电压下)的驱动功率。 该器件具有用于每个通道的独立软件停机控制功能,而且还提供了热保护和短路保护。

除了上述特性之外,快速启动时间和小巧的封装尺寸还使TPS2016D2 成为蜂窝手机、PDA 和其他便携式应用的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPA2028D1 正在供货 具有快速自动增益控制和动态范围压缩功能的 3W 单声道、模拟输入 D 级音频放大器 This product is a stereo Class-D amplifier with similar output power and SmartGain AGC/DRC

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有动态范围压缩和 AGC 的 2.8W/通道立体声 D 类音频放大器 数据表 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2011年 9月 27日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日
应用手册 Filter-Free Class-D Audio Amplifiers 2009年 11月 9日
应用手册 TPA2016D2 Input Filtering 2008年 7月 15日
EVM 用户指南 TPA2016D2EVM - User Guide 2008年 6月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPA2016D2EVM — TPA2016D2 评估模块 (EVM)

TPA2016D2 是具有自动增益控制 (AGC)、动态范围压缩 (DRC) 和 I2C 数字音量控制功能的立体声无滤波器 D 类功率放大器。AGC 和 DRC 功能将增大可感知的音频音量,同时让扬声器免受过度驱动带来的损坏。TPA2016D2 拥有用于每个通道的独立软件关断控制和 30 阶音量控制。采用 WCSP 封装使 TPA2016D2 成为手机和 PDA 的理想选择。

TPA2016D2 评估模块 (EVM) 是一块完整、独立的音频板。它包含 TPA2016D2 WCSP (YZH) D 类音频功率放大器。

所有组件和 EVM 皆无铅。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLOC116 TPA2016D2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
扬声器放大器
TPA2016D2 具有自动增益控制和动态范围压缩功能的 2.8W 立体声、模拟输入 D 级音频放大器
硬件开发
评估板
TPA2016D2EVM TPA2016D2 评估模块 (EVM)
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
DSBGA (YZH) 16 查看选项
WQFN (RTJ) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频