产品详情

Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 42 ON-state leakage current (max) (µA) 0.75 Supply current (typ) (µA) 0.02 Bandwidth (MHz) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 42 ON-state leakage current (max) (µA) 0.75 Supply current (typ) (µA) 0.02 Bandwidth (MHz) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8
  • 轨至轨运行
  • 双向信号路径
  • 低导通电阻:5Ω
  • 宽电源电压范围:1.08V 至 5.5V
  • -40°C 至 +125°C 运行温度
  • 兼容 1.8V 逻辑
  • 失效防护逻辑
  • 低电源电流:10nA
  • 转换时间:14ns
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 行业标准 TSSOP 和 QFN 封装
  • 轨至轨运行
  • 双向信号路径
  • 低导通电阻:5Ω
  • 宽电源电压范围:1.08V 至 5.5V
  • -40°C 至 +125°C 运行温度
  • 兼容 1.8V 逻辑
  • 失效防护逻辑
  • 低电源电流:10nA
  • 转换时间:14ns
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 行业标准 TSSOP 和 QFN 封装

TMUX1208 和 TMUX1209 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX1208 提供 8:1 单端通道,而 TMUX1209 提供差动 4:1 或双 4:1 单端通道。1.08V 至 5.5V 的宽电源电压工作范围 可支持 的各种 应用中运行。该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX1208 和 TMUX1209 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX1208 提供 8:1 单端通道,而 TMUX1209 提供差动 4:1 或双 4:1 单端通道。1.08V 至 5.5V 的宽电源电压工作范围 可支持 的各种 应用中运行。该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TMUX1109 正在供货 3pA 导通状态泄漏电流、5V、±2.5V、4:1、2 通道精密多路复用器 Upgraded on-state leakage (<1nA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX1208 5V 双向 8:1、单通道多路复用器 TMUX1209 5V 双向 4:1、双通道多路复用器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 1月 18日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADLESS-ADAPTER1 — 用于测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADLESS1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW、RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX1209 IBIS Model

SCDM208.ZIP (9 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 16 查看选项
UQFN (RSV) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频