产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 20 ON-state leakage current (max) (µA) 0.002 Supply current (typ) (µA) 0.008 Bandwidth (MHz) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 20 ON-state leakage current (max) (µA) 0.002 Supply current (typ) (µA) 0.008 Bandwidth (MHz) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 单电源电压范围:1.08V 至 5.5V
  • 双电源电压范围:±2.75V
  • 低漏电流:3pA
  • 低电荷注入:-1pC
  • 低导通电阻:2Ω
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 单电源电压范围:1.08V 至 5.5V
  • 双电源电压范围:±2.75V
  • 低漏电流:3pA
  • 低电荷注入:-1pC
  • 低导通电阻:2Ω
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V

TMUX113x 器件是具有多个通道的精密互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关。TMUX1133 是 2:1 单极双投 (SPDT) 开关,具有三个独立控制的通道和一个 EN 引脚,用于启用或禁用全部三个开关。TMUX1134 包含四个独立控制的 SPDT 开关。1.08V 至 5.5V 或 ±2.75V 双电源的宽工作电源电压范围使其适用于从医疗设备到工业系统的各种应用。该器件可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。对于单电源应用,VSS 必须连接至 GND。

所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可实现 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX113x 器件是精密开关和多路复用器器件系列中的一部分。此类器件具有非常低的导通和关断漏电流以及较低的电荷注入,因此可用于高精度测量应用。8nA 的低电源电流使其可用于便携式应用。

TMUX113x 器件是具有多个通道的精密互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关。TMUX1133 是 2:1 单极双投 (SPDT) 开关,具有三个独立控制的通道和一个 EN 引脚,用于启用或禁用全部三个开关。TMUX1134 包含四个独立控制的 SPDT 开关。1.08V 至 5.5V 或 ±2.75V 双电源的宽工作电源电压范围使其适用于从医疗设备到工业系统的各种应用。该器件可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。对于单电源应用,VSS 必须连接至 GND。

所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可实现 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX113x 器件是精密开关和多路复用器器件系列中的一部分。此类器件具有非常低的导通和关断漏电流以及较低的电荷注入,因此可用于高精度测量应用。8nA 的低电源电流使其可用于便携式应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TMUX7234 正在供货 具有 1.8V 逻辑的 44V、闩锁效应抑制、2:1 四通道精密多路复用器 Replacement with high voltage support and latch-up immunity

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX113x 5V、低漏电流、2:1 (SPDT)、3 或 4 通道精密开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 9日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX1134 IBIS Model

SCDM229.ZIP (8 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频