TMS320F28032 (正在供货) 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU

 

设计套件与评估板 (16)

培训内容 型号 类型
C2000 Digital Power Workshop Kit TMDSC2KWRKSHPKIT 评估模块和开发板
C2000 解析器至数字转换套件 TMDSRSLVR 评估模块和开发板
DC/DC LED 开发者套件 TMDSDCDCLEDKIT 评估模块和开发板
F28035 Piccolo ControlCARD TMDSCNCD28035 评估模块和开发板
F28035 Piccolo 实验板套件 TMDSDOCK28035 评估模块和开发板
HV 无桥接 PFC 开发者套件 TMDSHVBLPFCKIT 评估模块和开发板
Piccolo TMS320F28035 隔离式 controlCARD TMDSCNCD28035ISO 评估模块和开发板
Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU DRV8302-HC-C2-KIT 评估模块和开发板
Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU DRV8301-HC-C2-KIT 评估模块和开发板
具有 SPI 接口的 TPS92518 双路降压转换器评估板 LEDSPIMCUEVM-879 评估模块和开发板
具有集成电源计量功能的 C2000 两相交错式功率因数校正套件 TMDSILPFCKIT 评估模块和开发板
基于 Piccolo 的 Solar Explorer 开发套件 TMDSSOLARPEXPKIT 评估模块和开发板
太阳能微型逆变器开发套件 TMDSSOLARUINVKIT 评估模块和开发板
配备 DRV8312 和 Piccolo MCU 的三相 BLDC 电机套件 DRV8312-C2-KIT 评估模块和开发板
高电压电机控制和 PFC 开发者套件 TMDSHVMTRPFCKIT 评估模块和开发板
高电压隔离 Solar MPPT 开发者套件 TMDSHVMPPTKIT 评估模块和开发板

参考设计

Multiple Channels of High Density LED Control for Automotive Headlight Applications

此设计采用 TMS320F2803x Piccolo 微控制器,实现了通常适合汽车照明系统的高效率多通道直流/直流 LED 控制系统。此设计支持多达 6 个 LED 控制通道,每个通道具有最高 1.2A 的电流驱动能力。凭借升压和降压双级电源拓扑,此系统可通过 8V 至 20V 的宽输入直流电压范围运行,这非常适合汽车应用。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (6)

培训内容 型号 类型
InstaSPIN™-BLDC 解决方案 INSTASPIN-BLDC 应用软件与框架
C2000 数字控制库 C2000-DIGITAL-CONTROL-LIBRARY 软件库
SafeTI 60730 软件包 IEC60730SWPACKAGES 软件库
controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具 CONTROLSUITE 软件库
软件频率响应分析器 (SFRA) SFRA 软件库
适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware C2000WARE 软件库

开发工具 (10)

培训内容 型号 类型
Blackhawk XDS560v2 系统跟踪 USB 仿真器 TMDSEMU560V2STM-U Debug Probes/Analyzers
Spectrum Digital XDS200 USB 仿真器 TMDSEMU200-U Debug Probes/Analyzers
Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网 TMDSEMU560V2STM-UE Debug Probes/Analyzers
XDS100v2 USB JTAG 仿真器(14 引脚 TI 连接器) TMDSEMU100V2U-14T Debug Probes/Analyzers
多器件 C2000 编程器 C2000-GANG Debug Probes/Analyzers
C2000 代码生成工具 - 编译器 C2000-CGT 软件开发工具、IDE、编译器
SafeTI™ 编译器资质审核套件 SAFETI_CQKIT 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 C2000 MCU 的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-C2000 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 C2000™ MCU 的 powerSUITE 数字电源解决方案适配器工具 SOLUTION_ADAPTER 软件开发工具、IDE、编译器
用于 TI 微控制器 (MCU) 的 Code Composer Studio IDE Uniflash 独立闪存工具 UNIFLASH 闪存编程工具

模型 (6)

标题 种类 类型 日期
F28030, F28031, F28032, F28033, F28034, F28035 RSH IBIS Model IBIS Model ZIP 2018年 11月 28日
F28032, F28033, F28034, F28035 RSH BSDL Model BSDL Model ZIP 2015年 4月 15日
F28030, F28031, F28032, F28033, F28034, F28035 PN IBIS Model IBIS Model (多种文件格式) 2009年 9月 9日
F28030, F28031, F28032, F28033, F28034, F28035 PAG IBIS Model IBIS Model (多种文件格式) 2009年 9月 9日
F28032, F28033, F28034, F28035 PAG BSDL Model BSDL Model ZIP 2009年 8月 25日
F28032, F28033, F28034, F28035 PN BSDL Model BSDL Model ZIP 2009年 8月 25日