TMS320F28026F
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 InstaSPIN-FOC 的 Piccolo 微控制器

 

设计套件与评估板 (10)

培训内容 型号 类型
C2000 解析器至数字转换套件 TMDSRSLVR 评估模块和开发板
DRV8305-Q1 汽车类三相电机栅极驱动器评估模块 DRV8305-Q1EVM 评估模块和开发板
DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块 BOOSTXL-DRV8305EVM 评估模块和开发板
TMS320F28027 实验板套件 TMDSDOCK28027 评估模块和开发板
三相电机控制套件:350V、10A、1-1.5 kW,带 Piccolo F28069M、InstaSPIN™-FOC TMDSHVMTRINSPIN 评估模块和开发板
三相电机控制套件:50V、3.5A Piccolo F28069M、InstaSPIN™-FOC DRV8312-69M-KIT 评估模块和开发板
三相电机控制套件:60V、60A Piccolo F28069M、InstaSPIN™-FOC DRV8301-69M-KIT 评估模块和开发板
具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack BOOSTXL-DRV8301 评估模块和开发板
启用了 InstaSPIN™-FOC 的 C2000 Piccolo LaunchPad LAUNCHXL-F28027F 评估模块和开发板
启用了 Piccolo TMS320F28027FPTT、InstaSPIN™-FOC 的 controlCARD TMDSCNCD28027F 评估模块和开发板

软件 (7)

培训内容 型号 类型
MotorWare™ MOTORWARE 应用软件与框架
用于 MotorWare 通用 GUI 的 GUI 编写器运行时安装和 Webapp INSTASPINUNIVERSALGUI 应用软件与框架
用于 TMDSCNCD28069MISO controlCARD 的电机套件应用软件 MOTORKITSCNCD69MISO 应用软件与框架
C2000 数字控制库 C2000-DIGITAL-CONTROL-LIBRARY 软件库
SafeTI 60730 软件包 IEC60730SWPACKAGES 软件库
controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具 CONTROLSUITE 软件库
适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware C2000WARE 软件库

开发工具 (9)

培训内容 型号 类型
Blackhawk XDS560v2 系统跟踪 USB 仿真器 TMDSEMU560V2STM-U Debug Probes/Analyzers
Spectrum Digital XDS200 USB 仿真器 TMDSEMU200-U Debug Probes/Analyzers
Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网 TMDSEMU560V2STM-UE Debug Probes/Analyzers
XDS100v2 USB JTAG 仿真器(14 引脚 TI 连接器) TMDSEMU100V2U-14T Debug Probes/Analyzers
多器件 C2000 编程器 C2000-GANG Debug Probes/Analyzers
C2000 代码生成工具 - 编译器 C2000-CGT 软件开发工具、IDE、编译器
SafeTI™ 编译器资质审核套件 SAFETI_CQKIT 软件开发工具、IDE、编译器
powerSUITE POWERSUITE 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 C2000 MCU 的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-C2000 软件开发工具、IDE、编译器

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TMS320F28026F 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
F28020, F28021, F28022, F28023, F28026, F28027 DA IBIS Model IBIS Model ZIP 2016年 4月 8日
F28020, F28021, F28022, F28023, F28026, F28027 PT IBIS Model IBIS Model (多种文件格式) 2009年 9月 9日