TMS320F280260 Piccolo 微控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

TMS320F280260 (正在供货) Piccolo 微控制器

 

备选器件推荐

  • TMS320F28026  - 器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。   TI recommends that customers consider the TMS320F28026 instead of the TMS320LF280260 for new designs

描述

F2802x0 Piccolo 系列微控制器将 C28x 内核供电,此内核与低引脚数量器件中的高集成控制外设相耦合。 该系列的代码与以往基于 C28x 的代码相兼容,并且提供了很高的模拟集成度。

一个内部电压稳压器允许单一电源轨运行。 增设了具有内部 10 位基准的模拟比较器,并可直接对其进行路由以控制 PWM 输出。 ADC 可在 0 V 至 3.3 V 固定全标度范围内进行转换操作,并支持比例式VREFHI/VREFLO 基准。 ADC 接口专门针对低开销/低延迟进行了优化。

特性

  • 亮点
    • 高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x)
    • 50-MHz 和 40-MHz 器件
    • 3.3-V 单电源
    • 集成型加电复位和欠压复位
    • 两个内部零引脚振荡器
    • 多达 22 个复用通用输入输出 (GPIO) 引脚
    • 三个 32 位 CPU 定时器
    • 片载闪存,SRAM,OTP 内存
    • 代码安全模块
    • 串行端口外设 (SCI/SPI/I2C)
    • 增强型控制外设 多达 3 个增强型脉冲宽度调制器 (ePWM) 模块,支持多达 6 个通道 增强型捕捉 (eCAP) 模数转换器 (ADC) 片载温度传感器 多达 2 个比较器 (只适用于 280270)
    • 38 引脚和 48 引脚封装
  • 高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x)
    • 50 MHz (20-ns 周期时间)
    • 40 MHz (25-ns 周期时间)
    • 16 x 16 和 32 x 32 介质访问控制 (MAC) 运算
    • 16 x 16 双通道 MAC
    • 哈佛 (Harvard) 总线架构
    • 连动运算
    • 快速中断响应及处理
    • 统一内存编程模型
    • 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
  • 字节序:小端序
  • 低器件和系统成本:
    • 3.3-V 单电源
    • 无需电源排序
    • 集成型加电和欠压复位
    • 可采用低至 38 引脚小型封装
    • 低功率
    • 无模拟支持引脚
  • 计时:
    • 两个内部零引脚振荡器
    • 单片晶体振荡器/外部时钟输入
    • 支持动态 PLL 比率改变
    • 看门狗定时器模块
    • 丢失时钟检测电路
  • 多达 22 个具有输入滤波功能可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
  • 可支持所有外设中断的外设中断扩展 (PIE) 模块
  • 三个 32 位 CPU 定时器
  • 每个 ePWM 模块中的独立 16 位定时器
  • 片载存储器
    • 闪存,SRAM,OTP,引导 ROM 可用
  • 128 位安全密钥/锁
    • 用于保护安全内存块
    • 可保护固件逆向工程
  • 串行端口外设
    • 一个 SCI (UART) 模块
    • 一个 SPI 模块
    • 一个内部集成电路 (I2C) 总线
  • 高级仿真特性
    • 分析和断点功能
    • 借助硬件的实时调试
  • 2802x0 封装
    • 38 引脚 DA 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP)
    • 48 引脚 PT 薄型方形扁平封装 (LQFP)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 Piccolo 入门级高性能 MCU 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 CPU Total processing (MIPS) Frequency (MHz) Flash (KB) RAM (KB) ADC resolution ADC (Ch) Comparators (#) Sigma-delta filter PWM (Ch) High-resolution PWM (ch) QEP PM bus I2C SPI CAN (#) UART (SCI) USB Operating temperature range (C) Analog-to-digital converter (ADC) CAP DAC channels Frequency per CLA (MHz) GPIO Package size: mm2:W x L (PKG) Processing accelerators PWM technology type ROM (KB) Temp sensor
TMS320F280260 立即下单 C28x     50     50     16     6     12-bit     6
8    
2     0     6     0     0     0     1     1     0     1     0     -40 to 105     ADC12: 2-S/H, 1.25-MSPS     1     0     0     20
22    
48LQFP: 81 mm2: 9 x 9 (LQFP | 48)         Type 1     0     0