产品详情

DSP type 1 C674x DSP (max) (MHz) 1000 CPU 32-/64-bit Operating system Android, DSP/BIOS, Linux Ethernet MAC 2x 10/100/1000 PCIe 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
DSP type 1 C674x DSP (max) (MHz) 1000 CPU 32-/64-bit Operating system Android, DSP/BIOS, Linux Ethernet MAC 2x 10/100/1000 PCIe 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
FCBGA (CYG) 1031 625 mm² 25 x 25
  • 高性能 DaVinci™ 视频处理器
    • ARM® Cortex-A8 RISC 处理器 高达 1.35GHz
    • C674x 超长命令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)高达 1.125GHz高达 9000 每秒处理百万条指令 (MIPS) 和 6750 每秒百万个浮点运算 (MFLOPS)与 C67x+™ 和 C64x+
  • ARM Cortex™-A8 内核
    • ARMv7 架构 顺序、双发射、超标量体系结构处理器内核 NEON 多介质架构
    • 支持整数和浮点(符合 VFPv3-IEEE754 标准)Jazelle 运行时间编译器目标 (RCT) 执行环境
  • ARM® Cortex™-A8 存储器架构
    • 32K 字节指令和数据高速缓存
    • 256K 字节 L2 高速缓存
    • 64K 字节 RAM,48K 字节启动 ROM
  • TMS320C674x 浮点 VLIW DSP
    • 64 个通用寄存器(32 位)
    • 六个 ALU(32 位和 40 位)功能单元 支持 32 位整数,SP(IEEE 单精度,32位)和 DP(IEEE 双精度,64位)浮点 每时钟周期支持高达 4个单精度 (SP) 加法和每 2 个时钟周期支持高达 4 个双精度 (DP) 加法 每周期支持多达 2 个浮点(SP 或者 DP)近似倒数或者平方根运算
    • 2 个乘法功能单元 混合精度 IEEE 浮点乘法支持高达: 每时钟 2 SP x SP → SP 每 2 个时钟 2 SP x SP → DP 每 3 个时钟 2 SP x DP → DP 每 4 个时钟 2 DP x DP → DP 定点乘法支持 2 个 32 x 32 位乘法,4 个包括复数乘法的 16 x 16 位乘法,或者 8 个 8 x 8 位乘法
  • C674x 2 级存储器架构
    • 32K 字节一级程序 (L1P) 和一级数据 (L1D) RAM 和高速缓存
    • 256K 字节 L2 统一映射 RAM 和高速缓存
  • 系统内存管理单元(系统 MMU)
    • 将 C674x DSP 和 EMDA 任务控制块 (TCB) 内存存取映射到系统地址
  • 512k 字节片上内存控制器 (OCMC) RAM
  • 介质控制器
    • 管理 HDVPSS 和 HDVICP2 模块
  • 多达 3 个可编程高清视频图像协处理 (HDVICP2) 引擎
    • 编码、解码、转码操作
    • H.264,MPEG2,VC1,MPEG4 SP 和 ASP
  • SGX530 3D 图形引擎(只在 DM8168 和 DM8166 器件上提供)
    • 每秒提供多达 30 MTriangle
    • 通用型可扩缩渲染引擎
    • Direct3D 移动, OpenGL ES 1.1 和 2.0, OpenVG 1.1, OpenMax API 支持
    • 高级几何 DMA 驱动型操作
    • 可编程 HQ 图像抗混叠处理
  • 字节序
    • ARM,DSP指令和数据–小端序
  • HD 视频处理子系统 (HDVPSS)
    • 2 个 165MHz HD 视频捕捉通道 1 个 16 位或 24 位和 1 个 16 位通道 每个通道可被分成双 8 位捕捉通道
    • 2 个 165MHz HD 视频显示通道 一个 16 位,24 位,30 位 通道和一个 16 位通道
    • 同步安全数码卡 (SD) 和 HD 模拟输出
    • 具有物理层 (PHY)(具有高达 165MHz 像素时钟的 HDCP)的数字高清数字多媒体接口 (HDMI) 1.3 发射器
    • 三个图形层
  • 双 32 位 DDR2 和 DDR3 SDRAM 接口
    • 支持高达 DDR2-800 和 DR3-1600 的内存
    • 总共最多 8 个 x8 器件
    • 2GB 总地址空间
    • 动态内存管理器 (DMM) 可编程多区域内存映射和交错 实现了高效 2D 成组存取 支持 0°,90°,180°,或者 270° 取向的平铺对象和镜像 优化了交错存取
  • 1 个 PCI Express 具有集成 PHY 的 (PCIe®) 2.0 端口
    • 具有 1 条或者 2 条 5.0GT/s 线道的单一端口
    • 可配置为根联合体或者端点
  • 具有集成 PHY 的 穿行 ATA (SATA) 3.0 Gbps 控制器
    • 至 2 个硬盘驱动的直接接口
    • 来自多达 32 个入口的硬件辅助本机命令队列 (NCQ)
    • 支持端口乘法器和基于命令的交换
  • 两个 10Mbps,100Mbps 和 1000Mbps 以太网 MAC (EMAC)
    • 与 IEEE 802.3 标准兼容(只适用于 3.3V IO)
    • MII 和 GMII 媒介独立接口
    • 管理数据 IO (MDIO) 模块
  • 具有集成型 PHY 的双 USB 2.0 端口
    • USB 2.0 高度和全速客户端
    • USB 2.0 高速、全速和低速主机
    • 支持端点 0-15
  • 通用内存控制器 (GPMC)
    • 8 位和 16 位复用地址和数据总线
    • 多达 6 种芯片选择(每个芯片选择引脚具有高达 256M 字节的地址空间)
    • 到 NOR 闪存、NAND 闪存(具有 BCH 和汉明错误码检测功能)、SRAM 和 伪 SRAM 的无缝接口
    • 位于 GPMC 外部的错误定位器模块 (ELM) 负责提供用于 NAND 的高达 16 位和 512 字节的硬件 ECC
    • 针对到 FPAG,CPLD,ASIC 等接口的灵活异步协议控制
  • 增强型直接内存存取 (EDMA)控制器
    • 4 个传输控制器
    • 64 个独立的 DMA 通道和 8 个 QDMA 通道
  • 7 个32 位通用定时器
  • 1 个系统安全装置定时器
  • 3 个可配置的 UART,IrDA 和 CIR 模块
    • 具有调制解调器 (Modem) 控制信号的 UART0
    • 支持高达 3.6864Mbps 的 UART
    • SIR,MIR,FIR (4.0 MBAUD),和 CIR
  • 1 个具有 4 种芯片选择的 40MHz 串行外设接口 (SPI)
  • SD 和 SDIO 串行接口(1 位和 4 位)
  • 双集成电路间(I2C 总线) 端口
  • 3 个多通道音频串口
    • 一个六串化器发送和接收端口
    • 2 个双串化器发送和接收端口
    • 针对 SDIF 和 PDIF 的 DIT 功能(所有端口)
  • 多通道缓冲串行端口 (McBSP)
    • 发送和接收时钟高达 48MHz
    • 2 个时钟区和 2 个串行数据引脚
    • 支持时分复用 (TDM),I2S,和相似格式
  • 实时时钟 (RTC)
    • 一次或者周期性中断生成
  • 多达 64 个通用 IO (GPIO) 引脚
  • 片上 ARM® ROM 引导加载程序 (RBL)
  • 电源、复位、和时钟管理
    • SmartReflex 技术(二级)
    • 7 个独立内核电源域
    • 针对子系统和外设的时钟启用和禁用控制
  • 可兼容 IEEE-1149.1 (JTAG) 和 IEEE-1149.7 (cJTAG)
  • 1031 引脚无铅型 BGA 封装 (CYG 后缀),0.65mm 焊球间距
  • Via Channell™ 技术使得能够采用 0.8mm 设计规则
  • 40nm CMOS 工艺技术
  • 3.3V 单端 LVCMOS I/O(除了 1.5V 上的 DDR3,1.8V 上的 DDR2,1.8V 上的 DEV_CLKIN)
  • 高性能 DaVinci™ 视频处理器
    • ARM® Cortex-A8 RISC 处理器 高达 1.35GHz
    • C674x 超长命令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)高达 1.125GHz高达 9000 每秒处理百万条指令 (MIPS) 和 6750 每秒百万个浮点运算 (MFLOPS)与 C67x+™ 和 C64x+
  • ARM Cortex™-A8 内核
    • ARMv7 架构 顺序、双发射、超标量体系结构处理器内核 NEON 多介质架构
    • 支持整数和浮点(符合 VFPv3-IEEE754 标准)Jazelle 运行时间编译器目标 (RCT) 执行环境
  • ARM® Cortex™-A8 存储器架构
    • 32K 字节指令和数据高速缓存
    • 256K 字节 L2 高速缓存
    • 64K 字节 RAM,48K 字节启动 ROM
  • TMS320C674x 浮点 VLIW DSP
    • 64 个通用寄存器(32 位)
    • 六个 ALU(32 位和 40 位)功能单元 支持 32 位整数,SP(IEEE 单精度,32位)和 DP(IEEE 双精度,64位)浮点 每时钟周期支持高达 4个单精度 (SP) 加法和每 2 个时钟周期支持高达 4 个双精度 (DP) 加法 每周期支持多达 2 个浮点(SP 或者 DP)近似倒数或者平方根运算
    • 2 个乘法功能单元 混合精度 IEEE 浮点乘法支持高达: 每时钟 2 SP x SP → SP 每 2 个时钟 2 SP x SP → DP 每 3 个时钟 2 SP x DP → DP 每 4 个时钟 2 DP x DP → DP 定点乘法支持 2 个 32 x 32 位乘法,4 个包括复数乘法的 16 x 16 位乘法,或者 8 个 8 x 8 位乘法
  • C674x 2 级存储器架构
    • 32K 字节一级程序 (L1P) 和一级数据 (L1D) RAM 和高速缓存
    • 256K 字节 L2 统一映射 RAM 和高速缓存
  • 系统内存管理单元(系统 MMU)
    • 将 C674x DSP 和 EMDA 任务控制块 (TCB) 内存存取映射到系统地址
  • 512k 字节片上内存控制器 (OCMC) RAM
  • 介质控制器
    • 管理 HDVPSS 和 HDVICP2 模块
  • 多达 3 个可编程高清视频图像协处理 (HDVICP2) 引擎
    • 编码、解码、转码操作
    • H.264,MPEG2,VC1,MPEG4 SP 和 ASP
  • SGX530 3D 图形引擎(只在 DM8168 和 DM8166 器件上提供)
    • 每秒提供多达 30 MTriangle
    • 通用型可扩缩渲染引擎
    • Direct3D 移动, OpenGL ES 1.1 和 2.0, OpenVG 1.1, OpenMax API 支持
    • 高级几何 DMA 驱动型操作
    • 可编程 HQ 图像抗混叠处理
  • 字节序
    • ARM,DSP指令和数据–小端序
  • HD 视频处理子系统 (HDVPSS)
    • 2 个 165MHz HD 视频捕捉通道 1 个 16 位或 24 位和 1 个 16 位通道 每个通道可被分成双 8 位捕捉通道
    • 2 个 165MHz HD 视频显示通道 一个 16 位,24 位,30 位 通道和一个 16 位通道
    • 同步安全数码卡 (SD) 和 HD 模拟输出
    • 具有物理层 (PHY)(具有高达 165MHz 像素时钟的 HDCP)的数字高清数字多媒体接口 (HDMI) 1.3 发射器
    • 三个图形层
  • 双 32 位 DDR2 和 DDR3 SDRAM 接口
    • 支持高达 DDR2-800 和 DR3-1600 的内存
    • 总共最多 8 个 x8 器件
    • 2GB 总地址空间
    • 动态内存管理器 (DMM) 可编程多区域内存映射和交错 实现了高效 2D 成组存取 支持 0°,90°,180°,或者 270° 取向的平铺对象和镜像 优化了交错存取
  • 1 个 PCI Express 具有集成 PHY 的 (PCIe®) 2.0 端口
    • 具有 1 条或者 2 条 5.0GT/s 线道的单一端口
    • 可配置为根联合体或者端点
  • 具有集成 PHY 的 穿行 ATA (SATA) 3.0 Gbps 控制器
    • 至 2 个硬盘驱动的直接接口
    • 来自多达 32 个入口的硬件辅助本机命令队列 (NCQ)
    • 支持端口乘法器和基于命令的交换
  • 两个 10Mbps,100Mbps 和 1000Mbps 以太网 MAC (EMAC)
    • 与 IEEE 802.3 标准兼容(只适用于 3.3V IO)
    • MII 和 GMII 媒介独立接口
    • 管理数据 IO (MDIO) 模块
  • 具有集成型 PHY 的双 USB 2.0 端口
    • USB 2.0 高度和全速客户端
    • USB 2.0 高速、全速和低速主机
    • 支持端点 0-15
  • 通用内存控制器 (GPMC)
    • 8 位和 16 位复用地址和数据总线
    • 多达 6 种芯片选择(每个芯片选择引脚具有高达 256M 字节的地址空间)
    • 到 NOR 闪存、NAND 闪存(具有 BCH 和汉明错误码检测功能)、SRAM 和 伪 SRAM 的无缝接口
    • 位于 GPMC 外部的错误定位器模块 (ELM) 负责提供用于 NAND 的高达 16 位和 512 字节的硬件 ECC
    • 针对到 FPAG,CPLD,ASIC 等接口的灵活异步协议控制
  • 增强型直接内存存取 (EDMA)控制器
    • 4 个传输控制器
    • 64 个独立的 DMA 通道和 8 个 QDMA 通道
  • 7 个32 位通用定时器
  • 1 个系统安全装置定时器
  • 3 个可配置的 UART,IrDA 和 CIR 模块
    • 具有调制解调器 (Modem) 控制信号的 UART0
    • 支持高达 3.6864Mbps 的 UART
    • SIR,MIR,FIR (4.0 MBAUD),和 CIR
  • 1 个具有 4 种芯片选择的 40MHz 串行外设接口 (SPI)
  • SD 和 SDIO 串行接口(1 位和 4 位)
  • 双集成电路间(I2C 总线) 端口
  • 3 个多通道音频串口
    • 一个六串化器发送和接收端口
    • 2 个双串化器发送和接收端口
    • 针对 SDIF 和 PDIF 的 DIT 功能(所有端口)
  • 多通道缓冲串行端口 (McBSP)
    • 发送和接收时钟高达 48MHz
    • 2 个时钟区和 2 个串行数据引脚
    • 支持时分复用 (TDM),I2S,和相似格式
  • 实时时钟 (RTC)
    • 一次或者周期性中断生成
  • 多达 64 个通用 IO (GPIO) 引脚
  • 片上 ARM® ROM 引导加载程序 (RBL)
  • 电源、复位、和时钟管理
    • SmartReflex 技术(二级)
    • 7 个独立内核电源域
    • 针对子系统和外设的时钟启用和禁用控制
  • 可兼容 IEEE-1149.1 (JTAG) 和 IEEE-1149.7 (cJTAG)
  • 1031 引脚无铅型 BGA 封装 (CYG 后缀),0.65mm 焊球间距
  • Via Channell™ 技术使得能够采用 0.8mm 设计规则
  • 40nm CMOS 工艺技术
  • 3.3V 单端 LVCMOS I/O(除了 1.5V 上的 DDR3,1.8V 上的 DDR2,1.8V 上的 DEV_CLKIN)

DM816x DaVinci™ 视频处理器是高度集成的、可编程平台,它利用 TI 的DaVinci™技术来满足下列应用的处理需求: 视频编码、解码、转码和速率转换、视频安全、视频会议、视频基础设施、媒体服务器、和数字标牌。

凭借全集成化混合处理器解决方案所具有的极大灵活性,该器件使得 OEM 和 ODM 制造商能够将拥有稳健的操作系统支持、丰富的用户界面以及高处理性能的设备迅速投放市场。 此器件将可编程视频及音频处理与1 个高度集成的外设集组合在一起。

该器件的关键之处在于多达 3 个高分辨率视频和成像协处理器 (HDVICP2)。 每个协处理器能够执行一个单个 1080p60 H.264 编码或解码、或者多个较低分辨率或帧速率的编码和解码。 另外,也可完成多通道 HD 至 HD 或 HD 至 SD 代码转换以及多重编码。 凭借可同时处理 1080p60 数据流的能力,TMS320DM816x 器件成为了一款适合当今苛刻的 HD 视频应用要求的强大解决方案。

可编程性由一个具有 NEON™ 扩展的 ARM® Cortex™ -A8 RISC CPU,TI C674x VLIW 浮点 DSP 内核,以及高分辨率视频和成像协处理器提供。 ARM®使得开发人员能够将控制功能与在 DSP 和协处理器上进行编程的音频和视频算法分离开来,从而降低了系统软件的复杂程度。 支持 NEON™ 浮点扩展的 ARM®Cortex™-A8 32 位 RISC 处理器包括:32K 字节 (KB) 指令高速缓存;32KB 数据高速缓存;256KB L2 高速缓存; 48KB 公共 ROM和 64KB RAM。

丰富的外设集提供了控制外围设备以及与外部处理器进行通信的功能。 如需了解每个外设的详细信息,请参见本文件中的有关章节以及相关联的外设参考指南。 此外设集包括:HD 视频处理子系统 (HDVPSS),此子系统提供同步 HD 和 SD 模拟视频的输出和双 HD 视频输入;多达 2 个具有 GMII 和 MDIO 接口的千兆位以太网 MAC (10Mbps,100Mbps,1000 Mbps);2 个具有集成 2.0 PHY 的 USB 端口; PCIe 端口 x2 线道 GEN2 兼容型接口,它使得器件能够充当一个 PCIe®根联合体(root complex) 或设备端点;一个 6 通道 McASP 音频串行端口(具有DIT 模式);两个双通道 McASP 音频串行端口(具有DIT 模式);一个 McBSP 多通道缓冲串行端口;3 个可支持 IrDA 和 CIR 的 UART;SPI 串行接口;SD 和 SDIO 串行接口;两个 I2C 主控和受控接口;多达 64 个通用 I/O (GPIO);7 个32 位定时器;系统安全装置定时器;双 DDR2 和 DDR3 SDRAM 接口;灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口;以及多达两个用于两个(或更多,通过采用一个端口乘法器来实现)磁盘驱动器上的外部存储器的 SATA 接口。

此器件还包括一个 SGX530 3D 图形引擎(只在 DM8168 和 DM8166 器件上提供)来实现精细复杂的用户图形接口 (GUI) 和富有吸引力的用户接口和交互。 此外,它还有一个针对 包括 ARM 和 DSP 在内的完整开发工具集,这个工具集包括 C 语言编译器、一个用于简化程序设计和调度的DSP 汇编优化器、 以及旨在将可视性引入源代码执行的 Microsoft WIndows 调试程序界面。

C674x DSP 内核是 TMS320C6000 DSP 平台上的高性能浮点 DSP 系列产品。 C674x 浮点 DSP 处理器采用 32KB 的 L1 程序内存和 32KB 的 L1 数据内存。 多达 32KB 的 L1P 可被配置为程序高速缓存。 剩余的是不可高速缓存的无等待状态程序内存。 多达 32KB 的 L1D 可被配置为数据高速缓存。 剩余的是不可高速缓存的无等待状态数据内存。 DSP 具有 256KB 的 L2 RAM,它可被规定为 SRAM、L2 高速缓存或此二者的某种组合。 所有的 C674x L3 及片外存储器访问均通过一个系统 MMU 来选定路由。

该器件的封装采用 Via Channel™ 技术进行了特别设计。 此项技术允许在这种 0.65mm 焊球间距封装中使用 0.8mm 间距的 PCB 特征尺寸,并大幅度地降低了 PCB 的成本。 由于 Via Channel™ BGA 技术的分层效率有所提升,因而还允许只在两个信号层中进行 PCB 布线。

DM816x DaVinci™ 视频处理器是高度集成的、可编程平台,它利用 TI 的DaVinci™技术来满足下列应用的处理需求: 视频编码、解码、转码和速率转换、视频安全、视频会议、视频基础设施、媒体服务器、和数字标牌。

凭借全集成化混合处理器解决方案所具有的极大灵活性,该器件使得 OEM 和 ODM 制造商能够将拥有稳健的操作系统支持、丰富的用户界面以及高处理性能的设备迅速投放市场。 此器件将可编程视频及音频处理与1 个高度集成的外设集组合在一起。

该器件的关键之处在于多达 3 个高分辨率视频和成像协处理器 (HDVICP2)。 每个协处理器能够执行一个单个 1080p60 H.264 编码或解码、或者多个较低分辨率或帧速率的编码和解码。 另外,也可完成多通道 HD 至 HD 或 HD 至 SD 代码转换以及多重编码。 凭借可同时处理 1080p60 数据流的能力,TMS320DM816x 器件成为了一款适合当今苛刻的 HD 视频应用要求的强大解决方案。

可编程性由一个具有 NEON™ 扩展的 ARM® Cortex™ -A8 RISC CPU,TI C674x VLIW 浮点 DSP 内核,以及高分辨率视频和成像协处理器提供。 ARM®使得开发人员能够将控制功能与在 DSP 和协处理器上进行编程的音频和视频算法分离开来,从而降低了系统软件的复杂程度。 支持 NEON™ 浮点扩展的 ARM®Cortex™-A8 32 位 RISC 处理器包括:32K 字节 (KB) 指令高速缓存;32KB 数据高速缓存;256KB L2 高速缓存; 48KB 公共 ROM和 64KB RAM。

丰富的外设集提供了控制外围设备以及与外部处理器进行通信的功能。 如需了解每个外设的详细信息,请参见本文件中的有关章节以及相关联的外设参考指南。 此外设集包括:HD 视频处理子系统 (HDVPSS),此子系统提供同步 HD 和 SD 模拟视频的输出和双 HD 视频输入;多达 2 个具有 GMII 和 MDIO 接口的千兆位以太网 MAC (10Mbps,100Mbps,1000 Mbps);2 个具有集成 2.0 PHY 的 USB 端口; PCIe 端口 x2 线道 GEN2 兼容型接口,它使得器件能够充当一个 PCIe®根联合体(root complex) 或设备端点;一个 6 通道 McASP 音频串行端口(具有DIT 模式);两个双通道 McASP 音频串行端口(具有DIT 模式);一个 McBSP 多通道缓冲串行端口;3 个可支持 IrDA 和 CIR 的 UART;SPI 串行接口;SD 和 SDIO 串行接口;两个 I2C 主控和受控接口;多达 64 个通用 I/O (GPIO);7 个32 位定时器;系统安全装置定时器;双 DDR2 和 DDR3 SDRAM 接口;灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口;以及多达两个用于两个(或更多,通过采用一个端口乘法器来实现)磁盘驱动器上的外部存储器的 SATA 接口。

此器件还包括一个 SGX530 3D 图形引擎(只在 DM8168 和 DM8166 器件上提供)来实现精细复杂的用户图形接口 (GUI) 和富有吸引力的用户接口和交互。 此外,它还有一个针对 包括 ARM 和 DSP 在内的完整开发工具集,这个工具集包括 C 语言编译器、一个用于简化程序设计和调度的DSP 汇编优化器、 以及旨在将可视性引入源代码执行的 Microsoft WIndows 调试程序界面。

C674x DSP 内核是 TMS320C6000 DSP 平台上的高性能浮点 DSP 系列产品。 C674x 浮点 DSP 处理器采用 32KB 的 L1 程序内存和 32KB 的 L1 数据内存。 多达 32KB 的 L1P 可被配置为程序高速缓存。 剩余的是不可高速缓存的无等待状态程序内存。 多达 32KB 的 L1D 可被配置为数据高速缓存。 剩余的是不可高速缓存的无等待状态数据内存。 DSP 具有 256KB 的 L2 RAM,它可被规定为 SRAM、L2 高速缓存或此二者的某种组合。 所有的 C674x L3 及片外存储器访问均通过一个系统 MMU 来选定路由。

该器件的封装采用 Via Channel™ 技术进行了特别设计。 此项技术允许在这种 0.65mm 焊球间距封装中使用 0.8mm 间距的 PCB 特征尺寸,并大幅度地降低了 PCB 的成本。 由于 Via Channel™ BGA 技术的分层效率有所提升,因而还允许只在两个信号层中进行 PCB 布线。

下载 观看带字幕的视频 视频

通过第三方获得支持

TI 不会为该产品提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,您可以联系以下某个第三方:D3 Engineering、elnfochips、Ittiam Systems、Path Partner Technology 或 Z3 Technologies。

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320DM816x 达芬奇数字媒体处理器 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2012年 10月 17日
* 勘误表 TMS320DM816x DaVinci Digital Media Processors Silicon Errata (Rev 2.1 & Earlier) (Rev. F) 2015年 3月 17日
* 用户指南 TMS320DM816x DaVinci Digital Media Processors Technical Reference Manual (Rev. C) 2015年 3月 19日
应用手册 高速接口布局指南 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 3月 23日
用户指南 SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
应用手册 DM816xx Easy CYG Package PCB Escape Routing (Rev. A) 2015年 3月 19日
用户指南 TMS320DM816x DaVinci Video Processors Technical Reference Manual (Rev. B) 2013年 3月 26日
更多文献资料 DM81x Design Network Partners 2012年 6月 5日
应用手册 Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization 2011年 10月 6日
应用手册 TMS320DM816x/TMS320C6A816x/AM389x Power Estimation Spreadsheet 2011年 5月 18日
产品概述 DaVinci DM8168 and DM8148 Product Bulletin 2011年 3月 1日
应用手册 PCIe to USB on the TMS320DM816x/TMS320C6A816x/AM389x Evaluation Board 2011年 3月 1日
产品概述 Software Makes Development Easy for DM8168 and DM8148 2011年 3月 1日
应用手册 TMS320DM816x/C6A816x/AM389x DDR3 Initialization With Software Leveling 2011年 3月 1日
产品概述 Video Analytics on TI's Davinci Digital Media Processors Backgrounder 2011年 3月 1日
白皮书 C6Accel Whitepaper 2010年 9月 22日
用户指南 TMS320C674x DSP CPU and Instruction Set User's Guide (Rev. B) 2010年 7月 30日
应用手册 Canny Edge Detection Implementation on TMS320C64x/64x+ Using VLIB 2009年 11月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

Z3-3P-VIDEO-EVMS — Z3 技术处理器视频评估模块

Z3 专为 TI 的 DaVinci 和 AM57x 处理器开发了开源软件架构并提供支持。产品包括以多媒体为中心的框架、外设驱动程序、生产模块和完整的产品设计服务。Z3 还为有线和无线媒体产品提供了系统级设计和集成。

如需了解有关 Z3 Technology 的更多信息,请访问 http://z3technology.com
来源:Z3 Technology
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。与低成本的 XDS110 和高性能的 XDS560v2 相比,XDS200 在低成本和高性能之间实现了平衡;并在单个仓体中支持广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
软件开发套件 (SDK)

LINUXEZSDK-DAVINCI 适用于 DM814x 和 DM816x 的 Linux EZ 软件开发套件 (EZSDK) - ALPHA 版

The Linux EZ Software Development Kit (EZ SDK) allows customers to evaluate their devices in minutes and begin development in less than an hour. This kit provides everything DaVinci™ developers need to evaluate and start developing on the DaVinci™ DM816x/DM814x processors. With the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
TMS320DM8127 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8147 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8148 DaVinci 数字媒体处理器
数字信号处理器 (DSP)
TMS320DM8165 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8167 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8168 DaVinci 数字媒体处理器
下载选项
驱动程序或库

SPRC264 — TMS320C6000 图像库 (IMGLIB)

C5000/6000 Image Processing Library (IMGLIB) is an optimized image/video processing function library for C programmers. It includes C-callable general-purpose image/video processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)
用户指南: PDF
驱动程序或库

SPRC265 — TMS320C6000 DSP 库 (DSPLIB)

TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) is a platform-optimized DSP function library for C programmers. It includes C-callable, general-purpose signal-processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)
用户指南: PDF
仿真模型

DM8168 CYG PG1x IBIS Model

SPRM567.ZIP (2805 KB) - IBIS Model
仿真模型

DM8168 CYG PG2x IBIS Model

SPRM568.ZIP (2805 KB) - IBIS Model
仿真模型

DM816x CYG PG1x BSDL Model (Rev. A)

SPRM521A.ZIP (23 KB) - BSDL Model
仿真模型

DM816x CYG PG2x BSDL Model

SPRM569.ZIP (23 KB) - BSDL Model
设计工具

PROCESSORS-3P-SEARCH — 基于 Arm® 的 MPU、基于 Arm 的 MCU 和 DSP 第三方搜索工具

TI 已与多家公司合作,提供各种使用 TI 处理器的软件、工具和 SOM,从而加快您的量产速度。下载此搜索工具,快速浏览我们的第三方解决方案,并寻找合适的第三方来满足您的需求。此处所列的软件、工具和模块由独立的第三方生产和管理,而非德州仪器 (TI)。

搜索工具按产品类型划分为以下类别:

  • 工具包括 IDE/编译器、调试和跟踪、仿真和建模软件以及闪存编程器。
  • 操作系统包括 TI 处理器支持的操作系统。
  • 应用软件是指应用特定的软件,包括在 TI 处理器上运行的中间件和库。
  • SoM 是模块上系统解决方案
封装 引脚 下载
FCBGA (CYG) 1031 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频