TMS320C6671 (正在供货)

1 核定点和浮点数字信号处理器

 

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
AMC 至 PCIe 适配卡 TMDXEVMPCI 子卡
Hyperlink 线缆 HL5CABLE 开发套件
TMS320C6678 评估模块 TMDSEVM6678 开发套件
Z3 技术处理器视频评估模块 Z3-3P-VIDEO-EVMS 设计套件和评估模块

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

用于 C667x DSP AVS 内核 (CVDD) 的具有动态电压调节的电源解决方案

该参考设计旨在在 Keystone 多核 DSP(主要是 C66x 系列)中提供 AVS 内核电源 (CVDD)。C66x 系列使用 SmartReflex 技术使 DSP 能够控制其电源电压。为了符合此要求,该设计将同步降压转换器 (TPS56121) 与 POL 的电压编程器 (LM10011) 结合在一起。 LM10011 可以接受来自 DSP 的 6 位或 4 位 VCNTL,并将 TPS56121 的输出电压更改为 DSP 需要的电压。LM10011 具有高精度 (1.0%),允许其余的电源组件和配电存在附加系统裕度。对于需要特定初始启动电压的处理器,可以将 LM10011 配置为以 16 种可选电流之一启动。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (7)

开发工具 (5)

培训内容 型号 类型
Blackhawk XDS560v2 系统跟踪 USB 仿真器 TMDSEMU560V2STM-U Debug Probes/Analyzers
Spectrum Digital XDS200 USB 仿真器 TMDSEMU200-U Debug Probes/Analyzers
Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网 TMDSEMU560V2STM-UE Debug Probes/Analyzers
C6000 代码生成工具 - 编译器 C6000-CGT 软件开发工具、IDE、编译器
适用于多核处理器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-KEYSTONE 软件开发工具、IDE、编译器

模型 (4)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
KeyStone I SerDes IBIS AMI Models IBIS Model ZIP 969314 KB 2019年 3月 27日 0 次点击
C6671 Power Consumption Model Power Model ZIP 107 KB 2013年 5月 16日 0 次点击
TMS320C6678/74/72/71 CYP BSDL Model (Silicon Revision 2) BSDL Model ZIP 24 KB 2012年 8月 3日 0 次点击
C6671 CYP BSDL Model BSDL Model ZIP 26 KB 2011年 5月 23日 0 次点击

TI 设计网络 (8)

View all TIDN products and services for Processors

培训内容 公司 总部位置 类型
3L Diamond C6000 3L Ltd United Kingdom DSP/BIOS 实时内核
OSEck Enea Sweden DSP/BIOS 实时内核
FMC667 Abaco Systems United States 子卡
Poly-Platform PolyCore Software, Inc United States 应用软件与框架
HPC Server Acceleration with CIM Software Signalogic, Inc. United States 应用软件与框架
Keystone I TMS320C6678 based multicore DSP card for all PCI Express buses Sheldon Instruments, Inc. United States 评估模块和开发板
3L Diamond TCP/IP Stack 3L Ltd United Kingdom 软件库
Poly-Platform PolyCore Software, Inc United States 软件开发工具、IDE、编译器