TMS320C5545 TMS320C5545 定点数字信号处理器 | 德州仪器 TI.com.cn

TMS320C5545
此产品处于停产状态。客户仍可通过联系 TI 销售代表或授权经销商 购买有限数量产品。请查看 TI 的报废策略,了解提交最终订单和接收最终出货的详细信息。
TMS320C5545 定点数字信号处理器

 

描述

这些器件是 TI C5000定点数字信号处理器 (DSP) 产品系列的成员之一,适用于低功耗应用。 选择。

定点 DSP 基于 TMS320C55x DSP 系列 CPU 处理器内核。C55x DSP 架构通过提升的并行性和节能性能实现高性能和低功耗。CPU 支持一个内部总线结构,此结构包含一条程序总线,一条 32 位读取总线和两条 16 位数据读取总线,两条数据写入总线和专门用于外设和 DMA 操作的附加总线。这些总线可实现在一个单周期内执行高达四次 16 位数据读取和两次 16 位数据写入的功能。此器件还包含四个 DMA 控制器,每个控制器具有 4 条通道,可在无需 CPU 干预的情况下提供 16 条独立通道的数据传送。每个 DMA 控制器在每周期可执行一个 32 位数据传输,此数据传输与 CPU 的运行并行并且不受 CPU 运行的影响。

C55x CPU 提供两个乘积累积 (MAC) 单元,每个单元在一个单周期内能够进行 17 位 × 17 位乘法以及 32 位加法。一个中央 40 位算术和逻辑单元 (ALU) 由一个附加 16 位 ALU 提供支持。ALU 的使用受指令集控制,从而提供优化并行运行和功耗的能力。C55x CPU 内的地址单元 (AU) 和数据单元 (DU) 对这些资源进行管理。

C55x CPU 支持一个可变字节宽度指令集以改进代码密度。指令单元 (IU) 执行内部或外部存储器中的 32 位程序取指令并且进行针对程序单元 (PU) 的指令排队。PU 对指令进行解码,将任务指向地址单元和数据单元资源,并管理受到完全保护的管线。跳转预测功能避免了条件指令执行时的管线冲刷。

GPIO 功能与 10 位 SAR ADC 一起为状态、中断以及用于 LCD 显示屏、键盘和媒体接口的位 I/O 提供足够的引脚。通过以下器件对串行媒体提供支持:两个安全数字 (SD) 外设、四个内部 IC 声音(I2S 总线)模块、一个具有多达三芯片选择的串行端口接口 (SPI)、一个内部集成电路 (I2C) 主控和受控接口和一个通用异步收发器 (UART) 接口。

其他外设包括:一条仅支持器件模式的高速通用串行总线 (USB2.0)、一个实时时钟 (RTC)、三个通用 (GP) 定时器(其中一个可配置为看门狗定时器)和一个模拟锁相环 (APLL) 时钟发生器。

此外,该器件还包括紧密耦合 FFT 硬件加速器。紧密耦合 FFT 硬件加速器支持 8 至 1024 点(2 的幂)实值和复值 FFT。

器件中还包括以下三个集成 LDO,用于为器件的各个部分供电。

ANA_LDO 为 DSP PLL (VDDA_PLL)、SAR 和电源管理电路 (VDDA_ANA) 提供 1.3V 电压。

DSP_LDO 为 DSP 内核 (CVDD)(一旦检测到工作频率范围,便可由软件实时进行选择)提供 1.3V 或 1.05V 电压。

USB_LDO 为 USB 内核数字电路 (USB_VDD1P3) 和物理层电路 (USB_VDDA1P3) 提供 1.3 V 电压。

这些器件由业界备受赞誉的 eXpressDSP、 Code Composer Studio集成开发环境 (IDE)、 DSP/BIOS、德州仪器 (TI) 的算法标准和业界最大的第三方网络提供支持。Code Composer Studio IDE 提供 的代码生成工具包括一个 C 语言编译器和连接器、 RTDX、XDS100、 XDS510、 XDS560仿真器件驱动程序和评估模块。这些器件也受 C55x DSP 库以及芯片支持库的支持, 此库特有 50 多个基础软件内核(FIR 滤波器、IIR 滤波器、FFT 和多种数学函数)和芯片支持库。

特性

  • 核心:
    • 高性能、低功耗 TMS320C55x 定点数字信号处理器
      • 16.67ns、10ns 指令周期时间
      • 60MHz、100MHz 时钟速率
      • 每个周期执行一条或两条指令
      • 两个乘积累积 (MAC) 单元(每秒高达 2 亿次乘积累加运算 [MMACS])
      • 两个算术和逻辑单元 (ALU)
      • 三个内部数据和操作数读取总线以及两个内部数据和操作数写入总线
      • 与 C55x 器件软件兼容
    • 320KB 零等待状态片上 RAM,包括:
      • 64KB 双访问 RAM (DARAM),8 块 4K × 16 位
      • 256KB 单访问 RAM (SARAM),
        32 块 4K × 16 位
    • 128KB 零等待状态片上 ROM
      (4 块 16K x 16 位)
    • 紧密耦合的快速傅立叶变换 (FFT) 硬件加速器
  • 外设:
    • 直接内存访问 (DMA) 控制器
      • 四个 DMA,每个 DMA 有 4 个通到(共 16 条通道)
    • 三个 32 位通用 (GP) 定时器
      • 一个可选用为看门狗或 GP
    • 两个嵌入式多媒体卡 (eMMC) 和安全数字 (SD) 接口
    • 通用异步收发器 (UART)
    • 具有三芯片选择的串行端口接口 (SPI)
    • 主控和受控内部集成电路(I2C 总线)
    • 四个用于数据传输的内部集成电路 (IC) 声音(I2S 总线)
    • 带有集成型 2.0 高速物理层 (PHY) 的器件 USB 端口,支持:
      • USB 2.0 全速和高速器件
    • 具有异步接口的 LCD 桥
    • 10 位 3 输入逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC)
    • IEEE 1149.1 (JTAG)
      边界扫描兼容
    • 多达 32 个通用 I/O (GPIO) 引脚
      (与其他器件功能复用)
      • 最多可同时配置 20 个 GPIO 引脚
  • 电源:
    • 四个内核隔离电源域:模拟、RTC、CPU 和外设以及 USB
    • 三个 I/O 隔离电源域:RTC I/O、USB 物理层 (PHY) 和 DVDDIO
    • 提供三个集成低压降稳压器 (LDO)(DSP_LDO、ANA_LDO 和 USB_LDO)分别为以下隔离域供电:DSP 内核、模拟和 USB 内核
    • 1.05V 内核 (60MHz),1.8V、2.5V、2.75V 或 3.3V I/O
    • 1.3V 内核 (100MHz),1.8V、2.5V、2.75V 或 3.3V I/O
  • 时钟:
    • 通过支持 11.2896MHz、12.000MHz 和 12.288MHz 时钟频率的 CLKIN 引脚提供外部时钟源
    • 具有 32.768kHz 晶振输入、独立时钟域和独立电源的实时时钟 (RTC)
    • 低功耗软件可编程锁相环 (PLL) 时钟发生器
  • 引导加载程序:
    • 片上 ROM 引导加载程序 (RBL),可从 SPI EEPROM、SPI 串行闪存或 I2C EEPROM eMMC、SD、SDHC、UART 和 USB 启动
  • 封装:
    • 118 端子无铅塑料 BGA(球栅阵列)封装(后缀 ZQW)

应用

  • 无线音频器件(例如:头戴式耳机、麦克风、免提电话)
  • 回声消除耳机
  • 便携式医疗设备
  • 语音 应用
  • 工业控制
  • 指纹识别
  • 软件定义无线电

All trademarks are the property of their respective owners.