产品详情

DSP type 1 C55x DSP (max) (MHz) 50, 100 CPU 16-bit Operating system DSP/BIOS, VLX Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSP type 1 C55x DSP (max) (MHz) 50, 100 CPU 16-bit Operating system DSP/BIOS, VLX Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZAY) 144 144 mm² 12 x 12
  • 内核:
    • 高性能、低功耗 TMS320C55x 定点数字信号处理器
      • 20ns,10ns 指令周期时间
      • 50MHz,100MHz 时钟速率
      • 每个周期执行一条或两条指令
      • 两个乘积累积单元(每秒高达 2 亿次乘积累加运算 [MMACS])
      • 两个算术和逻辑单元 (ALU)
      • 三个内部数据和操作数读取总线以及两个内部数据和操作数写入总线
      • 与 C55x 器件软件兼容
      • 提供工业温度器件
    • 320KB 零等待状态片上 RAM,包括:
      • 64KB 双访问 RAM (DARAM),8 块 4K x 16 位
      • 256KB 单访问 RAM (SARAM),32 块 4K x 16 位
    • 128KB 零等待状态片上 ROM
      (4 块 16K x 16 位)
    • 紧密耦合快速傅里叶变换 (FFT) 硬件加速器
  • 外设:
    • 直接存储器存取 (DMA) 控制器
      • 四个 DMA,各配有四条通道(共 16 条通道)
    • 三个 32 位通用 (GP) 定时器
      • 一个可选用为看门狗或 GP
    • 两个嵌入式多媒体卡 (eMMC) 和安全数字 (SD) 接口
    • 通用异步收发器 (UART)
    • 具有四芯片选择的串行端口接口 (SPI)
    • 主控和受控内部集成电路(I2C 总线)
    • 四个针对数据传输的内部集成电路 (IC) 声音(I2S 总线)
    • 带有集成型 2.0 高速物理层 (PHY) 的器件 USB 端口,支持:
      • USB 2.0 全速和高速器件
    • 具有异步接口的 LCD 桥
    • 10 位 4 输入逐次逼近 (SAR) ADC
    • IEEE-1149.1 (JTAG)
      边界扫描兼容
    • 32 个通用 I/O (GPIO) 引脚
      (与其它器件功能复用)
      • 可同时配置最多 20 个 GPIO 引脚
  • 电源:
    • 四个内核隔离的电源域:模拟,RTC,CPU 和外设,以及 USB
    • 三个 I/O 隔离电源域:RTC I/O,USB 物理层 (PHY) 和 DVDDIO
    • 提供三个集成低压降稳压器 (LDO)(DSP_LDO、ANA_LDO 和 USB_LDO)分别为以下隔离域供电:DSP 内核、模拟和 USB 内核
    • 1.05V 内核 (50 MHz),1.8V、2.5V、2.75V 或 3.3V I/O
    • 1.3V 内核 (100 MHz),1.8V、2.5V、2.75V 或 3.3V I/O
  • 时钟:
    • 具有晶振输入、独立时钟域和独立电源的实时时钟 (RTC)
    • 低功耗软件可编程锁相环 (PLL) 时钟发生器
  • 引导加载程序:
    • 片上 ROM 引导加载程序 (RBL),可从 SPI EEPROM、SPI 串行闪存或 I2C EEPROM eMMC、SD、SDHC、UART 和 USB 启动
  • 封装:
    • 144 端子无铅塑料 BGA(球栅阵列)封装(后缀 ZHH)

应用

  • 无线音频器件(例如:头戴式耳机、麦克风、免提电话)
  • 回声消除耳机
  • 便携式医疗设备
  • 语音应用
  • 工业控制
  • 指纹识别
  • 软件定义的无线电

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 内核:
    • 高性能、低功耗 TMS320C55x 定点数字信号处理器
      • 20ns,10ns 指令周期时间
      • 50MHz,100MHz 时钟速率
      • 每个周期执行一条或两条指令
      • 两个乘积累积单元(每秒高达 2 亿次乘积累加运算 [MMACS])
      • 两个算术和逻辑单元 (ALU)
      • 三个内部数据和操作数读取总线以及两个内部数据和操作数写入总线
      • 与 C55x 器件软件兼容
      • 提供工业温度器件
    • 320KB 零等待状态片上 RAM,包括:
      • 64KB 双访问 RAM (DARAM),8 块 4K x 16 位
      • 256KB 单访问 RAM (SARAM),32 块 4K x 16 位
    • 128KB 零等待状态片上 ROM
      (4 块 16K x 16 位)
    • 紧密耦合快速傅里叶变换 (FFT) 硬件加速器
  • 外设:
    • 直接存储器存取 (DMA) 控制器
      • 四个 DMA,各配有四条通道(共 16 条通道)
    • 三个 32 位通用 (GP) 定时器
      • 一个可选用为看门狗或 GP
    • 两个嵌入式多媒体卡 (eMMC) 和安全数字 (SD) 接口
    • 通用异步收发器 (UART)
    • 具有四芯片选择的串行端口接口 (SPI)
    • 主控和受控内部集成电路(I2C 总线)
    • 四个针对数据传输的内部集成电路 (IC) 声音(I2S 总线)
    • 带有集成型 2.0 高速物理层 (PHY) 的器件 USB 端口,支持:
      • USB 2.0 全速和高速器件
    • 具有异步接口的 LCD 桥
    • 10 位 4 输入逐次逼近 (SAR) ADC
    • IEEE-1149.1 (JTAG)
      边界扫描兼容
    • 32 个通用 I/O (GPIO) 引脚
      (与其它器件功能复用)
      • 可同时配置最多 20 个 GPIO 引脚
  • 电源:
    • 四个内核隔离的电源域:模拟,RTC,CPU 和外设,以及 USB
    • 三个 I/O 隔离电源域:RTC I/O,USB 物理层 (PHY) 和 DVDDIO
    • 提供三个集成低压降稳压器 (LDO)(DSP_LDO、ANA_LDO 和 USB_LDO)分别为以下隔离域供电:DSP 内核、模拟和 USB 内核
    • 1.05V 内核 (50 MHz),1.8V、2.5V、2.75V 或 3.3V I/O
    • 1.3V 内核 (100 MHz),1.8V、2.5V、2.75V 或 3.3V I/O
  • 时钟:
    • 具有晶振输入、独立时钟域和独立电源的实时时钟 (RTC)
    • 低功耗软件可编程锁相环 (PLL) 时钟发生器
  • 引导加载程序:
    • 片上 ROM 引导加载程序 (RBL),可从 SPI EEPROM、SPI 串行闪存或 I2C EEPROM eMMC、SD、SDHC、UART 和 USB 启动
  • 封装:
    • 144 端子无铅塑料 BGA(球栅阵列)封装(后缀 ZHH)

应用

  • 无线音频器件(例如:头戴式耳机、麦克风、免提电话)
  • 回声消除耳机
  • 便携式医疗设备
  • 语音应用
  • 工业控制
  • 指纹识别
  • 软件定义的无线电

All trademarks are the property of their respective owners.

这些器件是 TI C5000 定点数字信号处理器 (DSP) 产品系列的成员之一,适用于低功耗应用。

定点 DSP 基于 TMS320C55x DSP 系列 CPU 处理器内核。 C55x DSP 架构通过增加的并行性和重视节能来实现高性能和低功耗。 CPU 支持一个内部总线结构,此结构包含一条程序总线,一条 32 位读取总线和两条 16 位数据读取总线,两条数据写入总线和专门用于外设和 DMA 操作的附加总线。 这些总线可实现在一个单周期内执行高达四次 16 位数据读取和两次 16 位数据写入的功能。 此器件还包含四个 DMA 控制器,每个控制器具有 4 条通道,从而在无需 CPU 干预的情况下提供 16 条独立通道环境的数据移动。 每个 DMA 控制器在每周期可执行一个 32 位数据传输,此数据传输与 CPU 的运行并行并且不受 CPU 运行的影响。

C55x CPU 提供两个乘积累积 (MAC) 单元,每个单元在一个单周期内能够进行 17 位乘以 17 位乘法以及 32 位加法。 一个中央 40 位算术和逻辑单元 (ALU) 由一个附加 16 位 ALU 提供支持。 ALU 的使用受指令集控制,从而提供优化并行运行和功耗的能力。 C55x CPU 内的地址单元 (AU) 和数据单元 (DU) 对这些资源进行管理。

C55x CPU 支持一个可变字节宽度指令集以改进代码密度。 指令单元 (IU) 执行从内部或外部存储器中的 32 位程序取指令并且进行针对程序单元 (PU) 的指令排队。 PU 对指令进行解码,将任务指向地址单元和数据单元资源,并管理受到完全保护的管线。 跳转预测功能避免了条件指令执行时的管线冲刷。

TMS320C5535 上的通用输入和输出功能与 10 位 SAR ADC 一起为状态、中断以及用于键盘和媒体接口的位 I/O 提供足够的引脚。 通过以下器件为串行媒体提供支持:两个安全数字 (SD) 外设、四个内部 IC 声音(I2S 总线)模块、一个具有多达四芯片选择的串行端口接口 (SPI)、一个 I2C 主控和受控接口和一个通用异步收发器 (UART) 接口。

其它外设包括:一条仅支持器件模式的高速通用串行总线 (USB2.0)(TMS320C5532 上不提供)、一个实时时钟 (RTC)、三个通用定时器(其中一个可配置为看门狗定时器)和一个模拟锁相环 (APLL) 时钟发生器。

此外,TMS320C5535 还包括紧密耦合 FFT 硬件加速器。 紧密耦合 FFT 硬件加速器支持 8 至 1024 点(2 的幂)实值和复值 FFT。

器件中还包括以下三个集成 LDO,用于为器件的各个部分供电。

ANA_LDO(所有器件)为 DSP PLL (VDDA_PLL)、SAR 和电源管理电路 (VDDA_ANA) 提供 1.3V 电压。

DSP_LDO(TMS320C5535 和 C5534)为 DSP 内核 (CVDD)(一旦检测到工作频率范围,便可由软件实时进行选择)提供 1.3V 或 1.05V 电压。 在最低功耗运行状态下,编程人员可以关断内部 DSP_LDO,切断 DSP 内核 (CVDD) 电源,由外部电源为 RTC (CVDDRTC 和 DVDDRTC) 供电。 可通过 RTC 报警中断或 WAKEUP 引脚重新使能内部 DSP_LDO,然后重新对 DSP 内核加电。 DSP_LDO 复位后,可针对引导加载程序提供 1.3V 工作电压。 对于 50MHz 器件,复位 DSP_LDO 后必须将其设定为 1.05V,使其与内核电压 CVDD 匹配,从而确保正常运行

USB_LDO(TMS320C5535、C5534 和 C5533)为 USB 内核数字电路 (USB_VDD1P3) 和物理层电路 (USB_VDDA1P3) 提供 1.3 V 电压。

这些器件由业界备受赞誉的 eXpressDSP、 Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)、 DSP/BIOS、德州仪器 (TI) 的算法标准和业界最大的第三方网络提供支持。 Code Composer Studio IDE 提供的代码生成工具包括一个 C 语言编译器和连接器、 RTDX、XDS100、 XDS510、 XDS560 仿真器件驱动程序和评估模块。 这些器件也受 C55x DSP 库以及芯片支持库的支持,此库特有 50 多个基础软件内核(FIR 滤波器、IIR 滤波器、FFT 和多种数学函数)。

这些器件是 TI C5000 定点数字信号处理器 (DSP) 产品系列的成员之一,适用于低功耗应用。

定点 DSP 基于 TMS320C55x DSP 系列 CPU 处理器内核。 C55x DSP 架构通过增加的并行性和重视节能来实现高性能和低功耗。 CPU 支持一个内部总线结构,此结构包含一条程序总线,一条 32 位读取总线和两条 16 位数据读取总线,两条数据写入总线和专门用于外设和 DMA 操作的附加总线。 这些总线可实现在一个单周期内执行高达四次 16 位数据读取和两次 16 位数据写入的功能。 此器件还包含四个 DMA 控制器,每个控制器具有 4 条通道,从而在无需 CPU 干预的情况下提供 16 条独立通道环境的数据移动。 每个 DMA 控制器在每周期可执行一个 32 位数据传输,此数据传输与 CPU 的运行并行并且不受 CPU 运行的影响。

C55x CPU 提供两个乘积累积 (MAC) 单元,每个单元在一个单周期内能够进行 17 位乘以 17 位乘法以及 32 位加法。 一个中央 40 位算术和逻辑单元 (ALU) 由一个附加 16 位 ALU 提供支持。 ALU 的使用受指令集控制,从而提供优化并行运行和功耗的能力。 C55x CPU 内的地址单元 (AU) 和数据单元 (DU) 对这些资源进行管理。

C55x CPU 支持一个可变字节宽度指令集以改进代码密度。 指令单元 (IU) 执行从内部或外部存储器中的 32 位程序取指令并且进行针对程序单元 (PU) 的指令排队。 PU 对指令进行解码,将任务指向地址单元和数据单元资源,并管理受到完全保护的管线。 跳转预测功能避免了条件指令执行时的管线冲刷。

TMS320C5535 上的通用输入和输出功能与 10 位 SAR ADC 一起为状态、中断以及用于键盘和媒体接口的位 I/O 提供足够的引脚。 通过以下器件为串行媒体提供支持:两个安全数字 (SD) 外设、四个内部 IC 声音(I2S 总线)模块、一个具有多达四芯片选择的串行端口接口 (SPI)、一个 I2C 主控和受控接口和一个通用异步收发器 (UART) 接口。

其它外设包括:一条仅支持器件模式的高速通用串行总线 (USB2.0)(TMS320C5532 上不提供)、一个实时时钟 (RTC)、三个通用定时器(其中一个可配置为看门狗定时器)和一个模拟锁相环 (APLL) 时钟发生器。

此外,TMS320C5535 还包括紧密耦合 FFT 硬件加速器。 紧密耦合 FFT 硬件加速器支持 8 至 1024 点(2 的幂)实值和复值 FFT。

器件中还包括以下三个集成 LDO,用于为器件的各个部分供电。

ANA_LDO(所有器件)为 DSP PLL (VDDA_PLL)、SAR 和电源管理电路 (VDDA_ANA) 提供 1.3V 电压。

DSP_LDO(TMS320C5535 和 C5534)为 DSP 内核 (CVDD)(一旦检测到工作频率范围,便可由软件实时进行选择)提供 1.3V 或 1.05V 电压。 在最低功耗运行状态下,编程人员可以关断内部 DSP_LDO,切断 DSP 内核 (CVDD) 电源,由外部电源为 RTC (CVDDRTC 和 DVDDRTC) 供电。 可通过 RTC 报警中断或 WAKEUP 引脚重新使能内部 DSP_LDO,然后重新对 DSP 内核加电。 DSP_LDO 复位后,可针对引导加载程序提供 1.3V 工作电压。 对于 50MHz 器件,复位 DSP_LDO 后必须将其设定为 1.05V,使其与内核电压 CVDD 匹配,从而确保正常运行

USB_LDO(TMS320C5535、C5534 和 C5533)为 USB 内核数字电路 (USB_VDD1P3) 和物理层电路 (USB_VDDA1P3) 提供 1.3 V 电压。

这些器件由业界备受赞誉的 eXpressDSP、 Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)、 DSP/BIOS、德州仪器 (TI) 的算法标准和业界最大的第三方网络提供支持。 Code Composer Studio IDE 提供的代码生成工具包括一个 C 语言编译器和连接器、 RTDX、XDS100、 XDS510、 XDS560 仿真器件驱动程序和评估模块。 这些器件也受 C55x DSP 库以及芯片支持库的支持,此库特有 50 多个基础软件内核(FIR 滤波器、IIR 滤波器、FFT 和多种数学函数)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320C5535、C5534、C5533、C5532 定点数字信号处理器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 10月 10日
* 勘误表 TMS320C5532/5533/5534/5535 MicroStar BGA Discontinued and Redesigned 2020年 5月 20日
* 勘误表 TMS320C5535/34/33/32 Fixed-Point DSP Silicon Errata (Silicon Revision 2.2) (Rev. C) 2015年 7月 15日
应用手册 如何将 CCS 3.x 工程迁移至最新的 Code Composer Studio™ (CCS) (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
应用手册 TMS320C5505/15/35/45 schematic checklist PDF | HTML 2019年 2月 14日
应用手册 Using the TMS320C5545/35/34/33/32 Bootloader (Rev. D) 2018年 7月 31日
白皮书 Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper 2017年 5月 9日
应用手册 Migrating From TMS320C5535 to TMS320C5545 (Rev. A) 2016年 10月 6日
应用手册 MEMS Microphone Direct PDM Input via I2S to a C5515 EVM With Software Decimation 2016年 9月 22日
应用手册 Usage Guidelines for C55x On-Chip Low Dropout Regulators (LDOs) 2016年 7月 26日
用户指南 TMS320C5545/35/34/33/32 ULP DSP Technical Reference Manual (Rev. H) 2016年 4月 6日
应用手册 Power Estimation and Pwr Consumption Sum for TMS320C5504/05/14/15/32/33/34/35/45 (Rev. A) 2016年 4月 4日
应用手册 Instructions to Benchmark C55 DSP Library 2016年 4月 1日
应用手册 C5000 DSP-Based Low-Power System Design 2015年 11月 30日
应用手册 Migrating from TMS320C5515/05 to TMS320C5535/34/33/32 (Rev. A) 2011年 12月 22日
用户指南 TMS320C55x DSP Peripherals Overview Reference Guide (Rev. K) 2011年 12月 15日
用户指南 TMS320C55x Assembly Language Tools User's Guide (Rev. I) 2011年 11月 9日
用户指南 TMS320C55x Optimizing C/C++ Compiler User's Guide (Rev. G) 2011年 11月 9日
产品概述 TMS320C553x-Industry’s Lowest Power DSPs Now at the Unbelievable Price of $1.95 (Rev. B) 2011年 9月 13日
产品概述 TMS320C5535 eZdsp™ USB Development Kit 2011年 8月 29日
用户指南 TMS320C55x v3.x DSP Algebraic Instruction Set Reference Guide (Rev. E) 2009年 6月 24日
用户指南 TMS320C55x v3.x DSP Mnemonic Instruction Set Reference Guide (Rev. E) 2009年 6月 24日
用户指南 TMS320C55x DSP v3.x CPU Reference Guide (Rev. E) 2009年 6月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDX5535EZDSP — C5535/C5545 eZdsp USB 记忆棒开发套件

TMDX5535eZdsp 是一款由 USB 供电的小型超低成本 DSP 开发套件,其囊括了用于评估 C553x 系列(业界成本和功耗均最低的 16 位 DSP)所需的所有软硬件。该款超低成本套件可快速轻松地评估 C5532、C5533、C5534 以及 C5535 处理器的高级功能。该套件配备板载 XDS100 仿真器,能够实现全过程级调试 (Full course-level debug) 功能,同时还可支持 Code Composer Studio™ (CCStudio) 集成开发环境 (IDE) 4.x 版和包括 DSP/BIOS™ 内核的 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。与低成本的 XDS110 和高性能的 XDS560v2 相比,XDS200 在低成本和高性能之间实现了平衡;并在单个仓体中支持广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
应用软件和框架

C55X-AUDIOFRAMEWORK — C55x 已连接音频框架

TMS320C55x™ 已连接音频框架提供了一种允许 C55x 器件作为 USB 音频外设工作的软件框架。除了提供此功能外,框架可由用户在记录和回放路径中通过合并音频处理算法扩展。C55x 已连接音频框架还实施了 USB 人机界面设备 (HID) 类应用,可用于执行例如音量、播放和停止音频的功能。
驱动程序或库

AEC-AER 用于 TI C64x+、C674x、C55x 和 Cortex(tm)A8 处理器的回声抵消/消除 - 即刻可得

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核
数字信号处理器 (DSP)
DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415 军用级 C64x 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6455-EP 增强型产品 C6455 定点 DSP SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP C6711D 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6713B-EP C6713 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SM320DM642-HIREL 高可靠性产品数字媒体 DM642 DSP SM32C6416T-EP 增强型产品 C6416T 定点 DSP SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6415 军用级 C64x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C6201 定点数字信号处理器 TMS320C6202 定点数字信号处理器 TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6411 C64x 定点 DSP- 高达 300MHz、McBSP TMS320C6414 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP TMS320C6415 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI TMS320C6416 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP- 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP- 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP- 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA TMS320DM642Q 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431Q 数字媒体处理器,性能高达 2400MIPS、300MHz 时钟速率 TMS320DM6435Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、1 个 McBSP TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统 TMS320DM647 数字媒体处理器
下载选项
驱动程序或库

C55XCSL-LOWPOWER 适用于 C5504/05、C5514/15/17 和 C5535/45 器件的 TMS320C55x 芯片支持库

The C55x Chip Support Libraries (CSL) provide an application programming interface (API) used for configuring and controlling the DSP on-chip peripherals for ease of use, compatibility between various C55x devices and hardware abstraction. CSLs will shorten development time by providing (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C5504 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC
下载选项
驱动程序或库

FAXLIB 用于 C66x、C64x+ 和 C55x 处理器的传真库 (FAXLIB)

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核
数字信号处理器 (DSP)
DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415 军用级 C64x 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6455-EP 增强型产品 C6455 定点 DSP SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP C6711D 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6713B-EP C6713 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SM320DM642-HIREL 高可靠性产品数字媒体 DM642 DSP SM32C6416T-EP 增强型产品 C6416T 定点 DSP SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6415 军用级 C64x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C6201 定点数字信号处理器 TMS320C6202 定点数字信号处理器 TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6411 C64x 定点 DSP- 高达 300MHz、McBSP TMS320C6414 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP TMS320C6415 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI TMS320C6416 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP- 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP- 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP- 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA TMS320DM642Q 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431Q 数字媒体处理器,性能高达 2400MIPS、300MHz 时钟速率 TMS320DM6435Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、1 个 McBSP TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统 TMS320DM647 数字媒体处理器
下载选项
驱动程序或库

SPRC100 — TMS320C55x DSP 库

The DSP Library (DSPLIB) is a collection of high-level optimized DSP function modules for the C55x DSP platform. This source-code library includes C-callable functions (ANSI-C language compatible) for general signal processing math and vector functions that have been ported to C55x DSPs. The (...)
用户指南: PDF
驱动程序或库

VOLIB 用于 C66x、C64x+ 和 C55x 处理器的音频库 (VoLIB)

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核
数字信号处理器 (DSP)
DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415 军用级 C64x 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6455-EP 增强型产品 C6455 定点 DSP SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP C6711D 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6713B-EP C6713 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SM320DM642-HIREL 高可靠性产品数字媒体 DM642 DSP SM32C6416T-EP 增强型产品 C6416T 定点 DSP SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6415 军用级 C64x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C6201 定点数字信号处理器 TMS320C6202 定点数字信号处理器 TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6411 C64x 定点 DSP- 高达 300MHz、McBSP TMS320C6414 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP TMS320C6415 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI TMS320C6416 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP- 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP- 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP- 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA TMS320DM642Q 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431Q 数字媒体处理器,性能高达 2400MIPS、300MHz 时钟速率 TMS320DM6435Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、1 个 McBSP TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统 TMS320DM647 数字媒体处理器
下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications.  Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

启动 下载选项
软件编解码器

ADT-3P-DSPVOIPCODECS — 自适应数字技术 DSP VOIP、语音和音频编解码器

Adaptive Digital 是音质增强算法的开发公司,提供可与 TI DSP 配合使用的一流声学回声消除软件。Adaptive Digital 在算法开发、实施、优化和配置调优方面具有丰富的经验。他们提供适用于语音技术、音质软件、回声消除、会议软件、语音压缩算法的解决方案和即用型解决方案。

如需了解有关 Adaptive Digital 的更多信息,请访问 https://www.adaptivedigital.com
软件编解码器

ALGOT-3P-DSPVOIPCODECS — Algotron C5000 DSP 电信和音频编解码器

Algotron 提供适用于电信和音频的 C5000 DSP 软件模块。示例包括:适用于 DTMF 和来电显示的现代数据泵、语音编码器、信号生成器和检测器。所有模块均采用简单灵活且支持完全重入的接口。所有模块均附带用户指南、示例应用和测试报告(如果适用)。可提供集成咨询。

如需了解有关 Algotron 的更多信息,请访问 http://www.algotron.com/audio/audio_sum.htm

来源:Algotron
软件编解码器

DSPI-3P-DSPVOIPCODECS — DSP 创新:DSP VoIP 编解码器

DSP Innovations 是 C5000TM DSP 软件和工程服务的供应商。DSPINI 提供的专有和标准声码器具有优异的特性,工作速率为 300bps 至 64kbps,适用于以下领域:保密语音、软件定义的无线电、无线、VoIP、语音存储等。DSPINI 的团队凭借在数学密集算法和软件方面的深厚背景,可为每位客户提供最有利的解决方案。

如需了解有关 DSP Innovations 的更多信息,请访问:http://dspini.com

来源:DSP Innovations
软件编解码器

VOCAL-3P-DSPVOIPCODECS — Vocal Technologies DSP VoIP 编解码器

经过 25 年以上的组装和 C 代码开发,VOCAL 的模块化软件套件可用于各种各样的 TI DSP 产品。产品具体包括 ATA、VoIP 服务器和网关、基于 HPNA 的 IPBX、视频监控、语音和视频会议、语音和数据射频器件、RoIP 网关、政务安全器件、合法拦截软件、医疗设备、嵌入式调制解调器、T.38 传真和 FoIP。

如需了解有关 Vocal Technologies 的更多信息,请访问 https://www.vocal.com
仿真模型

C5535 ZHH BSDL Model

SPRM553.ZIP (5 KB) - BSDL Model
仿真模型

C5535 ZHH IBIS Model

SPRM605.ZIP (1209 KB) - IBIS Model
设计工具

PROCESSORS-3P-SEARCH — 基于 Arm® 的 MPU、基于 Arm 的 MCU 和 DSP 第三方搜索工具

TI 已与多家公司合作,提供各种使用 TI 处理器的软件、工具和 SOM,从而加快您的量产速度。下载此搜索工具,快速浏览我们的第三方解决方案,并寻找合适的第三方来满足您的需求。此处所列的软件、工具和模块由独立的第三方生产和管理,而非德州仪器 (TI)。

搜索工具按产品类型划分为以下类别:

  • 工具包括 IDE/编译器、调试和跟踪、仿真和建模软件以及闪存编程器。
  • 操作系统包括 TI 处理器支持的操作系统。
  • 应用软件是指应用特定的软件,包括在 TI 处理器上运行的中间件和库。
  • SoM 是模块上系统解决方案
参考设计

TIDEP0066 — 基于 C5535 eZdsp™ 的语音识别参考设计

TIDEP0066 参考设计采用 TI 嵌入式语音识别 (TIesr) 库,突出了 C5535 和 C5545 DSP 器件的语音识别能力;并且可基于成功的关键字采集,指示如何运行在 C5535eZdsp OLED 屏幕上打印预编程关键字的语音触发示例。此设计还描述了自定义触发词的步骤。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER — 具有电容式触摸接口、OLED 显示屏和 SD 卡海量存储的 MP3 编码器/解码器

音频电容式触控参考设计是 MSP430 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430G2) 的插件电路板。此参考设计具有多个电容式触控元件,包括滚轮、按键和接近传感器,以及 9 个用于在用户与电容式触控元件交互时提供即时反馈的 LED。

TMS320C5535 DSP 和 TLV320AIC3204 CODEC 还提供 MP3 编码和解码功能。板载 USB、microSD 卡、OLED 显示屏和耳机接口完善了设计。它具有两个嵌入式处理器,这两个处理器通过 C5535 DSP 和 MSP430 微控制器之间的 UART API/接口进行协作和通信。
原理图: PDF
封装 引脚 下载
NFBGA (ZAY) 144 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频