TMP709
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 SOT-23 封装的电阻可编程温度开关。10C 或 2C 滞后选项。

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TMP709 IBIS Model IBIS Model ZIP 2011年 12月 16日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TMP709 Evaluation Module TMP709EVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于 D 类放大器的通用输入 3.3V、12V、36V、200W 连续 PSU 参考设计

该电源模块生成为 D 类音频放大器供电的所有电压。主要输出电压为 36V,可提供 200W 的持续功率和 540W 的峰值功率。第一级为功率因数校正升压。反激式转换器在初级侧提供 12V 的电压,在次级侧提供 12V 的电压(电流为 (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TMP709 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。