TMP709 采用 SOT-23 封装的电阻可编程温度开关。10C 或 2C 滞后选项。 | 德州仪器 TI.com.cn

TMP709 (正在供货)

采用 SOT-23 封装的电阻可编程温度开关。10C 或 2C 滞后选项。

 

描述

TMP709 是一款完全集成的、可编程电阻器温度开关,在其全工作范围内,只需一个外部电阻器即可设定温度阀值。 TMP709 提供一个开漏、低电平有效输出和一个介于 2.7V 至 5.5V 的电源电压范围。

温度阀值精度的典型值为 ±0.5°C 而最大值为 ±3°C(+60°C 至 +100°C 时)。 静态流耗的典型值为 40μA。 可通过引脚选择来确定 2°C 或者 10°C 的温度滞后。

TMP709 采用 5 引脚 SOT23 封装。

特性

  • 阀值精度:
    • 典型值 ±0.5°C
    • 最大值 ±3°C(+60°C 至 +100°C 时)
  • 由 1% 外部电阻器设定的温度阀值
  • 低静态电流:典型值为 40μA
  • 开漏、低电平有效输出级
  • 可通过引脚选择的 2°C 或者 10°C 温度滞后
  • VCC=0.8V 上指定的复位操作
  • 电源范围:2.7V 至 5.5V
  • 封装方式:5 引脚 SOT23

参数

与其它产品相比 温度开关 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Operating temperature range (C) Accuracy over temp range (Max) (C) Sensor gain (mV/Deg C) SetPoint value (deg C) SetPoint type Output type Supply voltage (Min) (V) Supply voltage (Max) (V) Supply current (Typ) (uA) Comparator channels (#) Features Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Interface
TMP709 立即下单 -40 to 125     3       0 to 125     Resistor Programmable     Open Drain     2.7     5.5     40     1     Hysteresis (2°C or 10°C)
Pin-Selectable Hysteresis    
Catalog     SOT-23 | 5     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     Switch    
LM26LV 立即下单 0 to 150     2.3     -5.1 to -12.8     Range (0 to 150)
50, 60, 65, 70
75, 80, 85, 90
95, 100, 105, 110
115, 120, 125, 130
135, 140, 145, 150    
Factory Programmed     Open Drain
Push Pull    
1.6     5.5     8     1     Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C)
Temperature Sensor and Switch
Trip Test    
Catalog     WSON | 6     See datasheet (WSON)     Analog Output
Switch    
LM26LV-Q1 立即下单 -40 to 150     2.3     -5.1 to -12.8     Range (0 to 150)
130, 135    
Factory Programmed     Open Drain
Push Pull    
1.6     5.5     8     1     Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C)
Temperature Sensor and Switch
Trip Test    
Automotive     WSON | 6     See datasheet (WSON)     Analog Output
Switch    
LM56 立即下单 -40 to 125     3     6.2     -40 to 125     Resistor Programmable     Open Drain     2.7     10     230     2     Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C)
Temperature Sensor and Switch    
Catalog     SOIC | 8
VSSOP | 8    
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
Analog Output
Switch    
LM57 立即下单 -50 to 150     1.5     -5.2 to -12.9     -40 to 150     Resistor Programmable     Open Drain
Push Pull    
2.4     5.5     24     1     Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C or 10°C)
Temperature Sensor and Switch
Trip Test    
Catalog     TSSOP | 8
WSON | 8    
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP | 8)
See datasheet (WSON)    
Analog Output
Switch    
LM57-Q1 立即下单 -50 to 125
-50 to 150
-50 to 160    
1.3     -5.2 to 12.9     -40 to 160     Resistor Programmable     Open Drain
Push Pull    
2.4     5.5