产品详情

Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) 0 to 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 3 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 40 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) 0 to 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 3 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 40 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 阈值精度:
    • 典型值 ±0.5°C
    • 最大值 ±3°C(60°C 至 100°C)
  • 由 1% 外部电阻设定的温度阈值
  • 低静态电流:40µA(典型值)
  • 开漏、低电平有效输出级
  • 可通过引脚选择的 10°C 或者 30°C 温度滞后
  • VCC = 0.8 V 上指定的复位操作
  • 电源范围:2.7V 至 5.5V
  • 封装:5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23
  • 阈值精度:
    • 典型值 ±0.5°C
    • 最大值 ±3°C(60°C 至 100°C)
  • 由 1% 外部电阻设定的温度阈值
  • 低静态电流:40µA(典型值)
  • 开漏、低电平有效输出级
  • 可通过引脚选择的 10°C 或者 30°C 温度滞后
  • VCC = 0.8 V 上指定的复位操作
  • 电源范围:2.7V 至 5.5V
  • 封装:5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23

TMP708 是一款全集成式电阻可编程温度开关,其温度阈值仅由一个外部电阻在整个运行范围内进行设定。TMP708 提供一个低电平有效的开漏输出,可由电压介于 2.7V 至 5.5V 范围内的电源供电。

温度阈值精度通常为 ±0.5°C,最大值为 ±3°C(60°C 至 100°C)。静态消耗电流的典型值为 40µA。可通过选择引脚来确定 10°C 或者 30°C 的温度滞后。

TMP708 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT-23) 封装。

 

 

 

 

TMP708 是一款全集成式电阻可编程温度开关,其温度阈值仅由一个外部电阻在整个运行范围内进行设定。TMP708 提供一个低电平有效的开漏输出,可由电压介于 2.7V 至 5.5V 范围内的电源供电。

温度阈值精度通常为 ±0.5°C,最大值为 ±3°C(60°C 至 100°C)。静态消耗电流的典型值为 40µA。可通过选择引脚来确定 10°C 或者 30°C 的温度滞后。

TMP708 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT-23) 封装。

 

 

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TMP709 正在供货 具有 2°C 和 10°C 迟滞的电阻可编程温度开关 Resistor-programmable switch alternative with 2°C and 10°C hysteresis
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TMP302 正在供货 引脚可选跳变点、工作电压为 1.4V 的温度开关系列 Single trip point switch in a 6-pin SOT package with 5°C and 10°C hysteresis
TMP390 正在供货 超小型、双通道(热和冷跳变)、0.5µA、电阻可编程温度开关 Dual-channel (hot and cold trip) resistor-programmable switch in a 6-pin SOT package with 5°C, 10°C and 20°C hysteresis

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP708 采用 SOT 封装的电阻可编程温度开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 2月 27日
用户指南 TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial 2011年 12月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMP708EVM — TMP708 评估模块

The TMP708EVM is a platform for evaluating the TMP708 Resistor Programmable Switch.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TMP708 IBIS Model

SBOM729.ZIP (22 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频