TMP708-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 阈值精度:
- 典型值 ±0.5°C
- 最大值 ±3.5°C(60°C 至 100°C)
- 由 1% 外部电阻设定的温度阈值
- 低静态电流:40µA(典型值)
- 开漏、低电平有效输出级
- 可通过引脚选择的 10°C 或者 30°C 温度滞后
- VCC = 0.8 V 上指定的复位操作
- 电源范围:2.7V 至 5.5V
- 封装:5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23
TMP708-Q1 是一款全集成式电阻可编程温度开关,其温度阈值仅由一个外部电阻在整个运行范围内进行设定。TMP708-Q1 提供一个低电平有效的开漏输出,可由电压介于 2.7V 至 5.5V 范围内的电源供电。
温度阈值精度通常为 ±0.5°C,最大值为 ±3.5°C(60°C 至 100°C)。静态消耗电流的典型值为 40µA。可通过选择引脚来确定 10°C 或者 30°C 的温度滞后。
TMP708-Q1 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT-23) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TMP708-Q1 汽车类 采用 SOT 封装的电阻可编程温度开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 2月 27日 |
用户指南 | TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial | 2011年 12月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点