TMP708-Q1 具有引脚可选迟滞功能并采用 SOT 封装的汽车类、可通过电阻器编程的温度开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TMP708-Q1 (正在供货)

具有引脚可选迟滞功能并采用 SOT 封装的汽车类、可通过电阻器编程的温度开关

 

描述

TMP708-Q1 是一款全集成式电阻可编程温度开关,其温度阈值仅由一个外部电阻在整个运行范围内进行设定。TMP708-Q1 提供一个低电平有效的开漏输出,可由电压介于 2.7V 至 5.5V 范围内的电源供电。

温度阈值精度通常为 ±0.5°C,最大值为 ±3.5°C(60°C 至 100°C)。静态消耗电流的典型值为 40µA。可通过选择引脚来确定 10°C 或者 30°C 的温度滞后。

TMP708-Q1 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT-23) 封装。

 

 

 

 

 

特性

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 阈值精度:
    • 典型值 ±0.5°C
    • 最大值 ±3.5°C(60°C 至 100°C)
  • 由 1% 外部电阻设定的温度阈值
  • 低静态电流:40µA(典型值)
  • 开漏、低电平有效输出级
  • 可通过引脚选择的 10°C 或者 30°C 温度滞后
  • VCC = 0.8 V 上指定的复位操作
  • 电源范围:2.7V 至 5.5V
  • 封装:5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 温度开关

 
Operating temperature range (C)
Accuracy over temp range (Max) (C)
Sensor Gain (mV/Deg C)
SetPoint Value (deg C)
SetPoint Type
Output type
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Comparator channels (#)
Features
Rating
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
Interface
TMP708-Q1 LM26LV-Q1 LM57-Q1 TMP300-Q1 TMP708 TMP709 TMP709-Q1
0 to 125     -40 to 150     -50 to 125
-50 to 150
-50 to 160    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     0 to 125    
3     2.3     1.3     2     3     3     3    
  -5.1 to -12.8     -5.2 to 12.9     10          
0 to 125     Range (0 to 150)
130, 135    
-40 to 160     -40 to 125     0 to 125     0 to 125     0 to 125    
Resistor Programmable     Factory Programmed     Resistor Programmable     Resistor Programmable     Resistor Programmable     Resistor Programmable     Resistor Programmable    
Open Drain     Open Drain
Push Pull    
Open Drain
Push Pull    
Open Drain     Open Drain     Open Drain     Open Drain    
2.7     1.6     2.4     1.8     2.7     2.7     2.7    
5.5     5.5     5.5     18     5.5     5.5     5.5    
40     8     24     110     40     40     40    
1     1     1     1     1     1     1    
Hysteresis (10°C or 30°C)
Pin-Selectable Hysteresis    
Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C)
Temperature Sensor and Switch
Trip Test    
Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C or 10°C)
Temperature Sensor and Switch
Trip Test    
Hysteresis (5°C or 10°C)
Pin-Selectable Hysteresis
Temperature Sensor and Switch    
Hysteresis (10°C or 30°C)
Pin-Selectable Hysteresis    
Hysteresis (2°C or 10°C)
Pin-Selectable Hysteresis    
Hysteresis (2°C or 10°C)
Pin-Selectable Hysteresis    
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive    
SOT-23 | 5     WSON | 6     TSSOP | 8     SC70 | 6     SOT-23 | 5     SOT-23 | 5     SOT-23 | 5    
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     See datasheet (WSON)     8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP | 8)     6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 6)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)    
Switch     Analog Output
Switch    
Analog Output
Switch    
Analog Output
Switch    
Switch     Switch     Switch