产品详情

Local sensor accuracy (max) 0.75 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 375 Temp resolution (max) (Bits) 13 Remote channels (#) 4 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.75 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 375 Temp resolution (max) (Bits) 13 Remote channels (#) 4 Addresses 4 Rating Catalog
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 4 通道远程二极管温度传感器
  • 本地和远程精度:±0.75°C(最大值)
  • 温度分辨率:0.0625°C
  • 电源和逻辑电压范围:1.7V 至 3.6V
  • 43µA 工作电流(1SPS,所有通道激活)
  • 0.3µA 关断电流
  • 远程二极管:串联电阻抵消、
    η 因子校正、偏移校正和二极管故障检测
  • 寄存器锁定功能可保护关键寄存器
  • 兼容 I2C 或 SMBus™的双线制接口,支持引脚可编程地址
  • 16 引脚 VQFN 封装
  • 4 通道远程二极管温度传感器
  • 本地和远程精度:±0.75°C(最大值)
  • 温度分辨率:0.0625°C
  • 电源和逻辑电压范围:1.7V 至 3.6V
  • 43µA 工作电流(1SPS,所有通道激活)
  • 0.3µA 关断电流
  • 远程二极管:串联电阻抵消、
    η 因子校正、偏移校正和二极管故障检测
  • 寄存器锁定功能可保护关键寄存器
  • 兼容 I2C 或 SMBus™的双线制接口,支持引脚可编程地址
  • 16 引脚 VQFN 封装

TMP464器件是一款使用双线制 SMBus 或 I2C 兼容接口的高精度低功耗温度传感器。除了本地温度外,还可以同时监控多达四个连接远程二极管的温度区域。聚合系统中的温度测量可通过缩小保护频带提升性能,并且可以降低电路板复杂程度。典型用例为监测服务器和电信设备等复杂系统中不同处理器(如 MCU、GPU 和 FPGA)的温度。众多高级 功能, 将诸如串联电阻抵消、可编程非理想性因子、可编程偏移和可编程温度限值等高级特性完美结合,提供了一套精度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。

四个远程通道(以及本地通道)均可独立编程,设定两个在测量位置的相应温度超出对应值时触发的阈值。此外,还可通过可编程迟滞设置避免阈值持续切换。

TMP464 器件可提供高测量精度 (0.75°C) 和测量分辨率 (0.0625°C)。该器件还支持低电压轨(1.7V 至 3.6V)和通用双线制接口,采用高空间利用率的小型封装(3mm × 3mm ),可在计算系统中轻松集成。远程结支持 –55°C 至 +150°C 的温度范围。TMP464 的预编程温度限制为 125°C。

TMP464器件是一款使用双线制 SMBus 或 I2C 兼容接口的高精度低功耗温度传感器。除了本地温度外,还可以同时监控多达四个连接远程二极管的温度区域。聚合系统中的温度测量可通过缩小保护频带提升性能,并且可以降低电路板复杂程度。典型用例为监测服务器和电信设备等复杂系统中不同处理器(如 MCU、GPU 和 FPGA)的温度。众多高级 功能, 将诸如串联电阻抵消、可编程非理想性因子、可编程偏移和可编程温度限值等高级特性完美结合,提供了一套精度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。

四个远程通道(以及本地通道)均可独立编程,设定两个在测量位置的相应温度超出对应值时触发的阈值。此外,还可通过可编程迟滞设置避免阈值持续切换。

TMP464 器件可提供高测量精度 (0.75°C) 和测量分辨率 (0.0625°C)。该器件还支持低电压轨(1.7V 至 3.6V)和通用双线制接口,采用高空间利用率的小型封装(3mm × 3mm ),可在计算系统中轻松集成。远程结支持 –55°C 至 +150°C 的温度范围。TMP464 的预编程温度限制为 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TMP468 正在供货 ±0.75⁰C 高精度多通道远程和本地温度传感器 Pin-to-pin option with 8 remote channels

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP464 5 通道(4 条远程通道和 1 条本地通道)高精度温度传感器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 10月 21日
应用手册 How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data PDF | HTML 2024年 4月 12日
应用简报 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 24日
应用手册 如何通过精确测温提升 CPU、GPU 和 SoC 性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 22日
应用手册 Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide PDF | HTML 2021年 3月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TMP464 IBIS Model

SBOMAE2.ZIP (42 KB) - IBIS Model
计算工具

SBOC594 Remote Temperature Sensor Calibration Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP400 采用 QSSOP-16 封装、具有 N 因数和串联电阻校正的远程和本地温度传感器 TMP411 采用 MSOP-8 封装、具有 N 因数和串联电阻校正的远程和本地温度传感器 TMP421 采用 WCSP 封装、具有 N 因数和串联电阻校正的远程和本地温度传感器 TMP422 采用 WCSP 封装、具有 N 因数和串联电阻校正的双路远程和本地温度传感器 TMP423 具有 N 因数和串联电阻校正的 ± 三路远程和本地温度传感器 TMP431 具有自动 β、N 因数和串联电阻校正的 ± 远程和本地温度传感器 TMP432 具有自动 β、N 因数和串联电阻校正的双通道远程和本地温度传感器 TMP441 采用 SOT23 封装、具有自动 β、N 因数和串联电阻校正的多地址远程和本地温度传感器 TMP451 具有 N 因数、滤波功能和串联电阻校正的 1.7V 远程和本地温度传感器 TMP461 具有引脚可编程总线地址的高精度远程和本地温度传感器 TMP464 5 通道(4 条远程通道和 1 条本地通道)高精度远程和本地温度传感器 TMP468 ±0.75⁰C 高精度多通道远程和本地温度传感器
封装 引脚 下载
VQFN (RGT) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频