产品详情

Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) -50 to 25, 30 to 124 Operating temperature range (°C) -55 to 130 Accuracy over temp range (max) (°C) 1.5 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 0.5 Number of comparator channels 2 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) -50 to 25, 30 to 124 Operating temperature range (°C) -55 to 130 Accuracy over temp range (max) (°C) 1.5 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 0.5 Number of comparator channels 2 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 电阻器可编程的温度跳闸点和迟滞选项
    • 电阻器容差可实现零误差
    • 迟滞选项:5°C、10°C 和 20°C
  • 适用于过热或欠温检测的独立输出
    • 通道 A(过热):+30°C 至 +124°C,阶跃为 2°C
    • 通道 B(欠温):–50°C 至 +25°C,阶跃为 5°C
  • 精度级别选项(在 −55°C 至 +130°C 范围内达到最大值):
    • A2 电平:±3.0°C(在 0°C 至 +70°C 范围内为 ±1.5°C)
    • A3 电平:±3.5°C(在 0°C 至 +70°C 范围内为 ±2.0°C)
  • 超低功耗:25°C 时为 0.5µA(典型值)
  • 电源电压:1.62 至 5.5 V
  • 开漏输出
  • 跳闸测试功能支持系统内测试
  • 采用 SOT-563 (1.60mm × 1.20mm)、 6 引脚封装
  • 电阻器可编程的温度跳闸点和迟滞选项
    • 电阻器容差可实现零误差
    • 迟滞选项:5°C、10°C 和 20°C
  • 适用于过热或欠温检测的独立输出
    • 通道 A(过热):+30°C 至 +124°C,阶跃为 2°C
    • 通道 B(欠温):–50°C 至 +25°C,阶跃为 5°C
  • 精度级别选项(在 −55°C 至 +130°C 范围内达到最大值):
    • A2 电平:±3.0°C(在 0°C 至 +70°C 范围内为 ±1.5°C)
    • A3 电平:±3.5°C(在 0°C 至 +70°C 范围内为 ±2.0°C)
  • 超低功耗:25°C 时为 0.5µA(典型值)
  • 电源电压:1.62 至 5.5 V
  • 开漏输出
  • 跳闸测试功能支持系统内测试
  • 采用 SOT-563 (1.60mm × 1.20mm)、 6 引脚封装

TMP390 器件属于超低功耗、双通道、电阻可编程温度开关系列,可在 –50°C 至 +130°C 范围内对系统过热事件进行保护和检测。 TMP390 可提供独立的过热(热)和欠温(冷)检测。跳闸温度 (TTRIP) 和热迟滞 (THYST) 选项可由两个位于 SETA 和 SETB 引脚上的 E96 系列电阻器(1% 容差)进行编程。通道 A 电阻器的阻值范围为 1.05KΩ 至 909KΩ,具有 48 个不同阻值。通道 B 电阻器的阻值范围为 10.5KΩ 至 909KΩ

SETA 输入的接地电阻器值可设置通道 A 的 TTRIP 阈值。SETB 输入的接地电阻器值可设置通道 B 的 TTRIP 阈值,两个通道的 THYST 选项可设置为 5°C 或 10°C,以防止发生不需要的数字输出切换。当 SETB 输入接地,通道 A 运行时具有 20°C 的迟滞。电阻器精度对 TTRIP 精度没有影响。

为使客户能够进行电路板级制造, TMP390 可通过发挥 SETA 或 SETB 引脚功能激活数字输出,从而支持跳闸测试功能。

TMP390 器件属于超低功耗、双通道、电阻可编程温度开关系列,可在 –50°C 至 +130°C 范围内对系统过热事件进行保护和检测。 TMP390 可提供独立的过热(热)和欠温(冷)检测。跳闸温度 (TTRIP) 和热迟滞 (THYST) 选项可由两个位于 SETA 和 SETB 引脚上的 E96 系列电阻器(1% 容差)进行编程。通道 A 电阻器的阻值范围为 1.05KΩ 至 909KΩ,具有 48 个不同阻值。通道 B 电阻器的阻值范围为 10.5KΩ 至 909KΩ

SETA 输入的接地电阻器值可设置通道 A 的 TTRIP 阈值。SETB 输入的接地电阻器值可设置通道 B 的 TTRIP 阈值,两个通道的 THYST 选项可设置为 5°C 或 10°C,以防止发生不需要的数字输出切换。当 SETB 输入接地,通道 A 运行时具有 20°C 的迟滞。电阻器精度对 TTRIP 精度没有影响。

为使客户能够进行电路板级制造, TMP390 可通过发挥 SETA 或 SETB 引脚功能激活数字输出,从而支持跳闸测试功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP390 超小型、双通道(高低温跳变)、0.5µA 电阻器可编程温度开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 16日
应用简报 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 24日
应用手册 System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection PDF | HTML 2021年 7月 13日
证书 TMP390EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 28日
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
技术文章 Protect outdoor cameras from extreme weather with a temperature switch PDF | HTML 2020年 1月 13日
应用简报 Self Diagnostics and Environmental Sensing in IP Network Cameras 2019年 10月 10日
技术文章 Driving industrial innovation with small-size sensors PDF | HTML 2019年 9月 12日
EVM 用户指南 TMP390EVM User's Guide PDF | HTML 2018年 9月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMP390EVM — TMP390 双跳闸、电阻器可编程温度开关评估模块

The TMP390 evaluation module (EVM) is a plug-and-play system to test and evaluate the TMP390 analog temperature switch. TMP390EVM features resistor-programmable inputs for the dual-channel switch with both hot and cold trip settings.

The EVM can be plugged into a USB port to supply power to the (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
SOT-5X3 (DRL) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频