TMP303
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
固定跳变点、工作电压为 1.4V 的温度开关系列

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TMP303 IBIS MODEL IBIS Model ZIP 2015年 11月 5日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TIDA-010042

该参考设计是一款适用于 12V 和 24V 太阳能电池板的最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器。该参考设计布局紧凑,可适用于中小型太阳能充电器解决方案,能够在 15V 至 60V 太阳能电池板模块、12V 或 24V 电池中正常运行,提供高达 20A 的输出电流。该设计利用两相交错降压转换器将电池板电压降低至电池电压。降压转换器及与其连接的栅极驱动器由微控制器单元 (MCU) 控制,该微控制器单元使用扰动观测法计算最大功率点。该太阳能 MPPT 充电控制器在设计时便将各种实际设计注意事项考虑在内,其中包括电池反向保护、软件可编程警报和指示以及浪涌和 ESD 保护等。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。