产品详情

Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) -40 to 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 2 Sensor gain (mV/°C) 10 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 18 Supply current (typ) (µA) 110 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis Rating Automotive Interface type Analog output, Switch
Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) -40 to 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 2 Sensor gain (mV/°C) 10 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 18 Supply current (typ) (µA) 110 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis Rating Automotive Interface type Analog output, Switch
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 准确度:±1°C(+25°C时的典型值)
  • 可编程跳变点
  • 可编程滞后:5°C/10°C
  • 开漏电路输出
  • 低功率:110μA(最大值)
  • 宽电压范围:+1.8V 至 +18V
  • 运行温度:–40°C 至 +150°C
  • 模拟输出:10mV/°C
  • SC70-6 封装
  • 准确度:±1°C(+25°C时的典型值)
  • 可编程跳变点
  • 可编程滞后:5°C/10°C
  • 开漏电路输出
  • 低功率:110μA(最大值)
  • 宽电压范围:+1.8V 至 +18V
  • 运行温度:–40°C 至 +150°C
  • 模拟输出:10mV/°C
  • SC70-6 封装

TMP300B-Q1是一款低功率,电阻器可编程,数字输出温度开关。 通过添加一个外部电阻器它可设定一个阀值点。 提供2级滞后。 TMP300B-Q1有一个VTEMP模拟输出,此输出能被用做一个测试点或者被用于温度补偿环路。

因其电源电压低至1.8V并且流耗较低,TMP300B-Q1非常适合对于电源要求较高的应用。

采用具有经证实的热特性的2个微封装,为需要简单和可靠温度管理的用户提供完整的和简单的解决方案。

TMP300B-Q1是一款低功率,电阻器可编程,数字输出温度开关。 通过添加一个外部电阻器它可设定一个阀值点。 提供2级滞后。 TMP300B-Q1有一个VTEMP模拟输出,此输出能被用做一个测试点或者被用于温度补偿环路。

因其电源电压低至1.8V并且流耗较低,TMP300B-Q1非常适合对于电源要求较高的应用。

采用具有经证实的热特性的2个微封装,为需要简单和可靠温度管理的用户提供完整的和简单的解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 1.8V,可编程电阻器温度开关和SC70内的模拟输出温度传感器 数据表 英语版 PDF | HTML 2012年 1月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
SOT-SC70 (DCK) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频