产品详情

Local sensor accuracy (max) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 3.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 19.5 Rating Automotive Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 3.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 19.5 Rating Automotive Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • TMP235-Q1 0级:–40°C 至 +150°C
    • TMP236-Q1 1级:–40°C 至 +125°C
  • 提供功能安全
  • 在宽温度范围内具有高精度:
    • ±2.5°C(上限值):–40°C 至 +150°C (TMP235 -Q1)
    • ±2.5°C(上限值):–10°C 至 +125°C (TMP236 -Q1)
  • 正斜率传感器增益,失调电压(典型值):
    • 10mV/°C,0°C 下 500mV (TMP235 -Q1)
    • 19.5mV/°C,0°C 下 400mV (TMP236 -Q1)
  • 宽工作电源电压范围:
    • 2.3V 至 5.5V (TMP235 -Q1)
    • 3.1V 至 5.5V (TMP236 -Q1)
  • 输出短路保护
  • 低功耗:9µA(典型值)
  • 输出强大,可驱动高达 1000pF 的负载
  • 提供的封装选项:
    • 5 引脚 SC70 (DCK) 表面贴装
    • 3 引脚 SOT-23 (DBZ) 表面贴装
    • 封装尺寸兼容业界通用的 LMT8x-Q1、LM50-Q1 和 LM20 温度传感器
  • 具有成本效益的热敏电阻替代产品
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • TMP235-Q1 0级:–40°C 至 +150°C
    • TMP236-Q1 1级:–40°C 至 +125°C
  • 提供功能安全
  • 在宽温度范围内具有高精度:
    • ±2.5°C(上限值):–40°C 至 +150°C (TMP235 -Q1)
    • ±2.5°C(上限值):–10°C 至 +125°C (TMP236 -Q1)
  • 正斜率传感器增益,失调电压(典型值):
    • 10mV/°C,0°C 下 500mV (TMP235 -Q1)
    • 19.5mV/°C,0°C 下 400mV (TMP236 -Q1)
  • 宽工作电源电压范围:
    • 2.3V 至 5.5V (TMP235 -Q1)
    • 3.1V 至 5.5V (TMP236 -Q1)
  • 输出短路保护
  • 低功耗:9µA(典型值)
  • 输出强大,可驱动高达 1000pF 的负载
  • 提供的封装选项:
    • 5 引脚 SC70 (DCK) 表面贴装
    • 3 引脚 SOT-23 (DBZ) 表面贴装
    • 封装尺寸兼容业界通用的 LMT8x-Q1、LM50-Q1 和 LM20 温度传感器
  • 具有成本效益的热敏电阻替代产品

TMP23x -Q1 器件是一系列 汽车级精密 CMOS 集成电路线性模拟温度传感器,输出电压与温度成正比, ,服务于从动力总成到信息娱乐的各种汽车应用。这些温度传感器 0°C 至 +70°C 范围内的典型精度为 ±0.5°C。TMP235 -Q1 器件具有 10mV/°C 的正斜率输出。在 –10°C 至 +125°C 和 3.1V 至 5.5V 电源电压范围内,高增益 TMP236 -Q1 传感器的正斜率输出为 19.5mV/°C。

9µA 典型静态电流和 800µs 典型加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低电池供电设备的功率损耗。AB 类输出驱动器提供强大的 500µA 最高输出,可驱动高达 1000pF 的电容负载,并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器,TMP23x -Q1 模拟输出温度传感器是具有成本效益的无源热敏电阻替代方案。

TMP23x -Q1 器件是一系列 汽车级精密 CMOS 集成电路线性模拟温度传感器,输出电压与温度成正比, ,服务于从动力总成到信息娱乐的各种汽车应用。这些温度传感器 0°C 至 +70°C 范围内的典型精度为 ±0.5°C。TMP235 -Q1 器件具有 10mV/°C 的正斜率输出。在 –10°C 至 +125°C 和 3.1V 至 5.5V 电源电压范围内,高增益 TMP236 -Q1 传感器的正斜率输出为 19.5mV/°C。

9µA 典型静态电流和 800µs 典型加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低电池供电设备的功率损耗。AB 类输出驱动器提供强大的 500µA 最高输出,可驱动高达 1000pF 的电容负载,并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器,TMP23x -Q1 模拟输出温度传感器是具有成本效益的无源热敏电阻替代方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMP235-Q1 正在供货 具有 +10mV/°C 增益的汽车级 ±1.5°C 2.3V 至 5.5V 模拟输出温度传感器 Lower sensor gain (10 mV/°C) pin-compatible alternative with wider temperature range (-40 to 150°C)
TMP236 正在供货 具有 19.5mV/°C 增益的 ±2.0°C 模拟输出温度传感器 Industrial grade version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP23x-Q1 汽车级高精度模拟输出温度传感器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 9日
功能安全信息 TMP23x-Q1 功能安全时基故障率和 FMD (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMP236EVM — TMP236 低功耗模拟温度传感器评估模块

The TMP236EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the TMP236 analog temperature sensor. The EVM utilizes a USB interface for control and data streaming, and can be to plugged into a PC USB port. With the simple GUI, temperature measurements can be streamed within a matter (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频