TMP235
- 具有成本效益的热敏电阻替代产品
- 在宽温度范围内具有高精度:
- ±2.5°C(最大值):–40°C 至 +150°C (TMP235)
- ±2.5°C(最大值):–10°C 至 +125°C (TMP236)
- 提供两种精度级别型号:
- A2 级:±0.5°C(典型值)
- A4 级:±1°C(典型值)
- 正斜率传感器增益,失调电压(典型值):
- 10mV/°C,0°C 下 500mV (TMP235)
- 19.5mV/°C,0°C 下 400mV (TMP236)
- 宽工作电源电压范围:
- 2.3V 至 5.5V (TMP235)
- 3.1V 至 5.5V (TMP236)
- 输出短路保护
- 低功耗:9µA(典型值)
- 输出强大,可驱动高达 1000pF 的负载
- 提供的封装选项:
- 5 引脚 SC70 (DCK) 表面贴装
- 3 引脚 SOT-23 (DBZ) 表面贴装
- 封装尺寸兼容符合行业标准的 LMT8x-Q1 和 LM20 温度传感器
TMP23x 器件是一系列精密 CMOS 集成电路线性模拟温度传感器,其输出电压与温度成正比,工程师可以将其用于多种模拟温度检测 应用。这些温度传感器比市面上同类引脚兼容器件的精确度更高,在 0°C 至 +70°C 温度范围内 ±0.5°C 的典型精度。该系列器件的精度经提高后,可适用于众多模拟温度检测 应用。TMP235 器件在 –40°C 至 +150°C 完全温度范围和 2.3V 至 5.5V 电源电压范围内提供 10mV/°C 正斜率输出。具有更高增益的 TMP236 传感器在 –10°C 至 +125°C 温度范围和 3.1V 至 5.5V 电源电压范围内提供 19.5mV/°C 正斜率输出。
9µA 典型静态电流和 800µs 典型加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低电池供电设备的功率损耗。AB 类输出驱动器提供强大的 500µA 最高输出,可驱动高达 1000pF 的电容负载,并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器,TMP23x 模拟输出温度传感器是具有成本效益的无源热敏电阻替代方案。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TMP23x 低功耗高精度模拟输出温度传感器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 11月 20日 |
应用简报 | 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |
应用简报 | 如何使用新型温度传感技术保护显示器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 | |
技术文章 | How to design an infrared thermometer quickly | PDF | HTML | 2020年 4月 7日 | |||
电子书 | 电子书:工业机器人设计工程师指南 | 英语版 | 2020年 3月 25日 | |||
电子书 | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. | 2020年 3月 25日 | ||||
应用简报 | Self Diagnostics and Environmental Sensing in IP Network Cameras | 2019年 10月 10日 | ||||
技术文章 | Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 | PDF | HTML | 2019年 9月 12日 | |||
应用手册 | Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) | 2019年 1月 18日 | ||||
EVM 用户指南 | TMP23xEVM User's Guide (Rev. A) | 2018年 6月 14日 | ||||
技术文章 | Should you choose an NTC thermistor, linear thermistor or analog temperature senso | PDF | HTML | 2015年 10月 12日 | |||
白皮书 | Temperature sensor solutions for low-voltage systems | 2005年 5月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP-MSP430FR2476 — MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件
The LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ development kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSP430FR2476 value line sensing microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FR2x value line sensing MCU platform, including on-board (...)
TMP235EVM — TMP235 低功耗模拟温度传感器评估模块
TIDA-010054 — 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计
TIDA-01629 — 适用于伺服驱动器,并采用智能栅极驱动参考设计的 48V/500W 三相逆变器
TIDA-010019 — 针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代
TIDA-010056 — 适用于三相 BLDC 驱动器且效率高于 99% 的 54V、1.5kW、70x69mm2 功率级参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
TIDA-01596 — 用于环境温度检测的智能恒温器局部热补偿参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点