TMP235-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- TMP235-Q1 0级:–40°C 至 +150°C
- TMP236-Q1 1级:–40°C 至 +125°C
- 提供功能安全
- 在宽温度范围内具有高精度:
- ±2.5°C(上限值):–40°C 至 +150°C (TMP235 -Q1)
- ±2.5°C(上限值):–10°C 至 +125°C (TMP236 -Q1)
- 正斜率传感器增益,失调电压(典型值):
- 10mV/°C,0°C 下 500mV (TMP235 -Q1)
- 19.5mV/°C,0°C 下 400mV (TMP236 -Q1)
- 宽工作电源电压范围:
- 2.3V 至 5.5V (TMP235 -Q1)
- 3.1V 至 5.5V (TMP236 -Q1)
- 输出短路保护
- 低功耗:9µA(典型值)
- 输出强大,可驱动高达 1000pF 的负载
- 提供的封装选项:
- 5 引脚 SC70 (DCK) 表面贴装
- 3 引脚 SOT-23 (DBZ) 表面贴装
- 封装尺寸兼容业界通用的 LMT8x-Q1、LM50-Q1 和 LM20 温度传感器
- 具有成本效益的热敏电阻替代产品
TMP23x -Q1 器件是一系列 汽车级精密 CMOS 集成电路线性模拟温度传感器,输出电压与温度成正比, ,服务于从动力总成到信息娱乐的各种汽车应用。这些温度传感器 0°C 至 +70°C 范围内的典型精度为 ±0.5°C。TMP235 -Q1 器件具有 10mV/°C 的正斜率输出。在 –10°C 至 +125°C 和 3.1V 至 5.5V 电源电压范围内,高增益 TMP236 -Q1 传感器的正斜率输出为 19.5mV/°C。
9µA 典型静态电流和 800µs 典型加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低电池供电设备的功率损耗。AB 类输出驱动器提供强大的 500µA 最高输出,可驱动高达 1000pF 的电容负载,并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器,TMP23x -Q1 模拟输出温度传感器是具有成本效益的无源热敏电阻替代方案。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TMP23x-Q1 汽车级高精度模拟输出温度传感器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 |
应用简报 | 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |
电子书 | An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A) | 2022年 6月 1日 | ||||
技术文章 | Achieving accurate temperature and humidity sensing in ADAS sensor modules | PDF | HTML | 2022年 1月 28日 | |||
功能安全信息 | TMP23x-Q1 功能安全时基故障率和 FMD (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 9月 20日 | ||
应用简报 | 如何使用新型温度传感技术保护显示器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 | |
技术文章 | How to enable thermal safety for automotive infotainment and cluster systems | PDF | HTML | 2019年 10月 15日 | |||
技术文章 | Powering infotainment systems of the future | PDF | HTML | 2019年 10月 7日 | |||
技术文章 | Eight questions about monitoring and protection in hybrid and electric vehicles | PDF | HTML | 2019年 5月 22日 | |||
电子书 | 工程师温度传感指南 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2019年 4月 5日 | |||
技术文章 | What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? | PDF | HTML | 2018年 6月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMP235EVM — TMP235 低功耗模拟温度传感器评估模块
TMP235EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于测试和评估 TMP235 模拟温度传感器的即插即用系统。此 EVM 采用 USB 接口来实现控制和数据流处理,并可插入 PC USB 端口。将此 EVM 连接到 PC 并启动 GUI 后,可利用该简易 GUI 在数秒内完成温度测量的流处理。此 EVM 上配有 MSP430F5528 微控制器,该微控制器可用作 PC USB 接口与模拟接口之间连接到 TMP235 的桥梁。PCB 的传感器部分可与主 PCB 分离,从而支持在传感器远离主机控制器的系统中进行原型设计。TMP235EVM 无需校准或任何软件编程,仅须安装 TMP235 EVM (...)
用户指南: PDF
参考设计
PMP22650 — 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
PMP22650 参考设计是一款 6.6kW 的双向车载充电器。该设计采用两相图腾柱 PFC 和带有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计采用 TMS320F28388D 微控制器内的单个处理内核来控制 PFC 和 CLLLC。使用配有 Rogowski 线圈电流传感器的相同微控制器来实现同步整流。通过高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。PFC 的工作频率为 120kHz,而 CLLLC 在 200kHz 至 800kHz 的可变频率范围内运行。峰值系统效率为 96.5%,该数值在 3.8kW/L (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点