产品详情

Local sensor accuracy (max) 0.2, 0.3 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.9 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, EEPROM, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 4.5 Temp resolution (max) (Bits) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.2, 0.3 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.9 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, EEPROM, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 4.5 Temp resolution (max) (Bits) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • TMP116 精度(无需校准):
    • –10°C 至 +85°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • –40°C 至 +105°C 范围内为 ±0.25°C(最大值)
    • +105°C 至 +125°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
  • TMP116N 精度(无需校准):
    • –25°C 至 +85°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • 3.5µA、1Hz 转换周期
    • 250nA 关断电流
  • 电源电压范围:1.9V 至 5.5V
  • 分辨率:0.0078°C 时为 16 位 (1 LSB)
  • 可编程温度警报限值
  • 可选择的平均值
  • 通用 EEPROM:64 位
  • NIST 可追溯性
  • SMBus™、I2C 接口兼容性
  • TMP116 精度(无需校准):
    • –10°C 至 +85°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • –40°C 至 +105°C 范围内为 ±0.25°C(最大值)
    • +105°C 至 +125°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
  • TMP116N 精度(无需校准):
    • –25°C 至 +85°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • 3.5µA、1Hz 转换周期
    • 250nA 关断电流
  • 电源电压范围:1.9V 至 5.5V
  • 分辨率:0.0078°C 时为 16 位 (1 LSB)
  • 可编程温度警报限值
  • 可选择的平均值
  • 通用 EEPROM:64 位
  • NIST 可追溯性
  • SMBus™、I2C 接口兼容性

TMP116 系列(TMP116、TMP116N)包括具有集成 EEPROM 存储器的低功耗、高精度温度传感器。TMP116 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可实现高达 ±0.2°C 的精度。TMP116 可兼容 I2C 和 SMBus 接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持 4 个器件。

TMP116 不仅节省功耗,而且消耗最低电流,能够最大限度减少自发热并提高测量精度。TMP116 在 1.9V 至 5.5V 电压范围内运行,电流消耗通常为 3.5µA。

TMP116 器件运行温度范围为 –55°C 至 +125°C,精度比 A 类 RTD 要高,但电流消耗不足 PT100 RTD 典型激励电流的五分之一。相比于 RTD,TMP116 更易于使用,无需校准、外部电路、匹配的线迹和开尔文连接。

TMP116 装置在生产调试阶段经完全测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。

TMP116 系列(TMP116、TMP116N)包括具有集成 EEPROM 存储器的低功耗、高精度温度传感器。TMP116 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可实现高达 ±0.2°C 的精度。TMP116 可兼容 I2C 和 SMBus 接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持 4 个器件。

TMP116 不仅节省功耗,而且消耗最低电流,能够最大限度减少自发热并提高测量精度。TMP116 在 1.9V 至 5.5V 电压范围内运行,电流消耗通常为 3.5µA。

TMP116 器件运行温度范围为 –55°C 至 +125°C,精度比 A 类 RTD 要高,但电流消耗不足 PT100 RTD 典型激励电流的五分之一。相比于 RTD,TMP116 更易于使用,无需校准、外部电路、匹配的线迹和开尔文连接。

TMP116 装置在生产调试阶段经完全测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

申请了解更多信息

NIST 校准文档现已提供。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TMP117 正在供货 具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器 Drop-in replacement with 0.1°C accuracy in same WSON package
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TMP112 正在供货 具有 I²C 和 SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器 Lower accuracy (0.5°C) I²C temperature sensor alternative available in smaller SOT-563 package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有兼容 SMBus 和 I2C 接口的 TMP116 高精度、低功耗数字温度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 8月 5日
应用手册 实时控制应用中的 RTD 替代测量方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用简报 RTD Replacement in High Accuracy Sensing and Compensation Sys Using Digital Temp (Rev. C) PDF | HTML 2022年 6月 27日
技术文章 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日
应用手册 Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019年 6月 6日
应用简报 How to monitor board temperature 2019年 1月 28日
应用简报 Temperature sensing fundamentals 2019年 1月 28日
应用手册 Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) 2019年 1月 18日
应用手册 Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 2018年 10月 23日
应用简报 Design Challenges of Wearable Temperature Sensing 2018年 9月 14日
应用手册 Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) 2018年 9月 10日
应用手册 Precise Temperature Measurements With the TMP116 and TMP117 (Rev. A) 2018年 8月 9日
应用简报 Layout Considerations for Wearable Temperature Sensing 2018年 7月 26日
应用简报 Ambient Temperature Measurement Layout Considerations 2018年 7月 16日
技术文章 A modular view of an LED lighting control design PDF | HTML 2018年 7月 10日
应用手册 Calculating Useful Lifetimes of Temperature Sensors 2018年 7月 6日
技术文章 Improve your field transmitter designs with HART PDF | HTML 2018年 2月 22日
应用手册 Replacing Resistance Temperature Detectors with the TMP116 Temp Sensor 2017年 11月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-BASSENSORS — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块

The BOOSTXL-BASSENSORS BoosterPack plug-in module is an easy way to add digital sensors to your LaunchPad development kit. MCU Launchpad developers can use this BoosterPack module to start developing sensor applications using the on-board temperature, humidity, ambient light, and hall-effect (...)
用户指南: PDF
英语版 (Rev.B): PDF
TI.com 上无现货
评估板

TMP116EVM — TMP116 高精度数字温度传感器评估模块

The TMP116 devices are a family of high-precision digital temperature sensors with integrated EEPROM. The TMP116 family provides up to ±0.1°C accuracy over the 20°C to 42°C range, and 0.2°C accuracy over the 0°C to 85°C range with 16-bit resolution.  The (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TMP116METER-EVM — 低功耗温度传感器数字仪表

The TMP116 is an integrated temperature sensor that provides high accuracy measurements with very low power consumption, in a compact WSON package. The TMP116METER is an TMP116 demonstration board from Texas Instruments which provides a convenient digital display of the TMP116's measurements.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-TMP116 ASC studio for configuring all aspects of the TMP116 temperature sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP116 temperature sensor.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP116 具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器
插件

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP116 具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器
超声波传感器 AFE
PGA460 超声波信号处理器和传感器驱动器
Wi-Fi 产品
CC3220MODA 具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3220R 具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
线性霍尔效应传感器
DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器
湿度传感器
HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
精密 ADC
ADS7142-Q1 具有可编程阈值和主机唤醒功能的汽车类 2 通道 12 位、140kSPS、I2C 兼容型 ADC
低功耗 2.4GHz 产品
CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
环境光传感器
OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)
硬件开发
BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 12 位、140kSPS、2 通道纳瓦级功耗 SAR ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-BASSENSORS 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块 BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器) BOOSTXL-ULN2003 具有 ULN2003 和 CSD17571Q2 NexFET 的双步进电机驱动器 BoosterPack CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
下载选项
仿真模型

TMP116 IBIS Model

SBOMAB7.ZIP (42 KB) - IBIS Model
仿真模型

TMP116AIDRVR Thermal Model

SBOMAE0.ZIP (1 KB) - Thermal Model
参考设计

TIDA-01081 — 适用于机器视觉的 LED 照明控制参考设计

此 LED 照明控制参考设计展示了如何通过一种独特方法驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。此参考设计适用于工业机器视觉系统,也适用于其他工业或汽车照明应用。此设计允许用户对 LED 电流和时序进行编程,从而实现 LED 安全超载以提高亮度。此设计可以自主运行,但也可以通过隔离式接口被触发或产生触发。内部电路块支持宽输入电压范围、可编程输入电流和输入功率控制,并可防止反极性、过压和过热。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010002 — 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器参考设计

This reference design for the differential temperature measurement (DTM) subsystem of heat and cooling meters provides a fully digital alternative to thin-film platinum Resistance Temperature Detector (RTD) sensors. The Precision Temperature Sensor (PTS) achieves Class A RTD sensor accuracy from (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010007 — 电网物联网参考设计:使用 Wi-Fi® 将断路器和传感器连接到其他设备

This reference design showcases integrating Wi-Fi® capability to enhance connectivity in grid equipment for asset monitoring using the CC3220 device, SimpleLink Wi-Fi and IoT, single chip wireless MCU with integrated network processor and applications processor. The design enables  the (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01626 — 低功耗数字温度计参考设计

The TMP116 is an integrated temperature sensor that provides high accuracy measurements with very low power consumption, in a compact WSON package. The TMP116METER is an TMP116 demonstration board from Texas Instruments which provides a convenient digital display of the TMP116's measurements.
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频