TMP116
- TMP116 精度(无需校准):
- –10°C 至 +85°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
- –40°C 至 +105°C 范围内为 ±0.25°C(最大值)
- +105°C 至 +125°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
- TMP116N 精度(无需校准):
- –25°C 至 +85°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
- –40°C 至 +125°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
- 低静态电流:
- 3.5µA、1Hz 转换周期
- 250nA 关断电流
- 电源电压范围:1.9V 至 5.5V
- 分辨率:0.0078°C 时为 16 位 (1 LSB)
- 可编程温度警报限值
- 可选择的平均值
- 通用 EEPROM:64 位
- NIST 可追溯性
- SMBus™、I2C 接口兼容性
TMP116 系列(TMP116、TMP116N)包括具有集成 EEPROM 存储器的低功耗、高精度温度传感器。TMP116 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可实现高达 ±0.2°C 的精度。TMP116 可兼容 I2C 和 SMBus 接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持 4 个器件。
TMP116 不仅节省功耗,而且消耗最低电流,能够最大限度减少自发热并提高测量精度。TMP116 在 1.9V 至 5.5V 电压范围内运行,电流消耗通常为 3.5µA。
TMP116 器件运行温度范围为 –55°C 至 +125°C,精度比 A 类 RTD 要高,但电流消耗不足 PT100 RTD 典型激励电流的五分之一。相比于 RTD,TMP116 更易于使用,无需校准、外部电路、匹配的线迹和开尔文连接。
TMP116 装置在生产调试阶段经完全测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。
申请了解更多信息
NIST 校准文档现已提供。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-BASSENSORS — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块
TMP116EVM — TMP116 高精度数字温度传感器评估模块
TMP116METER-EVM — 低功耗温度传感器数字仪表
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件
The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)
支持的产品和硬件
产品
数字温度传感器
超声波传感器 AFE
Wi-Fi 产品
线性霍尔效应传感器
湿度传感器
精密 ADC
低功耗 2.4GHz 产品
环境光传感器
硬件开发
TIDA-01081 — 适用于机器视觉的 LED 照明控制参考设计
TIDA-010002 — 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器参考设计
TIDA-010007 — 电网物联网参考设计:使用 Wi-Fi® 将断路器和传感器连接到其他设备
TIDA-01626 — 低功耗数字温度计参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点