TMP112
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±0.5°C 温度传感器,支持报警功能

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TMP102, TMP112 IBIS Model IBIS Model ZIP 2010年 9月 23日

设计套件与评估板 (9)

培训内容 型号 类型
AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC 评估模块 AWR1243BOOST 评估模块和开发板
AWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1443BOOST 评估模块和开发板
AWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1843BOOST 评估模块和开发板
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
IWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1443BOOST 评估模块和开发板
IWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器评估模块 IWR1843BOOST 评估模块和开发板
TMP112 高精度低功耗数字温度传感器评估模块 TMP112EVM 评估模块和开发板
具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器评估模块 NFC-DATALOGGER-EVM 评估模块和开发板
毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEICBOOST 评估模块和开发板

参考设计

使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测与跟踪参考设计

This reference design demonstrates how our single-chip millimeter-wave (mmWave) technology can be used for robust, long-range sensing in traffic monitoring and other applications. The reference design can use the  IWR1642BOOST evaluation module (EVM) or the IWR1843BOOST evaluation module (EVM (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (5)

培训内容 型号 类型
用于 LM75 的 Linux 驱动程序 LM75SW-LINUX 软件库
用于 TMP102 的 Linux 驱动程序 TMP102SW-LINUX 软件库
TMP102 Arduino Example Code v1.0  (ZIP 52 KB )    2017年 10月 23日    (英文內容)
PGA308EVM Quick Start Video  (ZIP 146570 KB )    2014年 10月 10日    (英文內容)
TIPD131 Design Files  (ZIP 147351 KB )    2014年 8月 18日    (英文內容)