产品详情

Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type UART Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 85 Temp resolution (max) (Bits) 8 Remote channels (#) 0 Addresses 16 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type UART Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 85 Temp resolution (max) (Bits) 8 Remote channels (#) 0 Addresses 16 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 4 1 mm² 1 x 1
  • 多器件访问 (MDA):
    • 全局读/写操作
  • SMAART Wire™ 接口
  • 分辨率:8 位
  • 精度:±0.5°C(典型值,–10°C 至 +100°C)
  • 低静态电流:
    • 0.25Hz 频率下的工作 IQ 为 3µA
    • 关断电流为 1µA
  • 电源范围:1.4V 至 3.6V
  • 数字输出
  • 封装:0.8mm (±5%) × 1mm (±5%),4 焊球 WCSP (DSBGA)
  • 多器件访问 (MDA):
    • 全局读/写操作
  • SMAART Wire™ 接口
  • 分辨率:8 位
  • 精度:±0.5°C(典型值,–10°C 至 +100°C)
  • 低静态电流:
    • 0.25Hz 频率下的工作 IQ 为 3µA
    • 关断电流为 1µA
  • 电源范围:1.4V 至 3.6V
  • 数字输出
  • 封装:0.8mm (±5%) × 1mm (±5%),4 焊球 WCSP (DSBGA)

TMP104 器件是一款采用 4 焊球晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 的数字输出温度传感器。TMP104 读取温度的分辨率可达 1℃。

TMP104 采用 SMAART wire™ 接口,可支持菊花链配置。此外,该接口还支持多器件存取 (MDA) 命令,允许主控器与总线上的多个器件同时进行通信,从而不必向总线上的每个 TMP104 单独发送命令。

最多可并联 16 个 TMP104 并由主机轻松进行读取。TMP104 专为具有多个温度测量区域需要监测的空间受限类功率敏感型 应用 而设计。

TMP104 的额定运行温度范围为 –40℃ 至 +125℃。

TMP104 器件是一款采用 4 焊球晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 的数字输出温度传感器。TMP104 读取温度的分辨率可达 1℃。

TMP104 采用 SMAART wire™ 接口,可支持菊花链配置。此外,该接口还支持多器件存取 (MDA) 命令,允许主控器与总线上的多个器件同时进行通信,从而不必向总线上的每个 TMP104 单独发送命令。

最多可并联 16 个 TMP104 并由主机轻松进行读取。TMP104 专为具有多个温度测量区域需要监测的空间受限类功率敏感型 应用 而设计。

TMP104 的额定运行温度范围为 –40℃ 至 +125℃。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 配备 SMAART Wire™ 接口的 TMP104 低功耗数字温度传感器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 3月 11日
应用手册 How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data PDF | HTML 2024年 4月 12日
EVM 用户指南 TMP104EVM Evaluation Board and Software Tutorial 2011年 10月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

SBOC419 TMP104EVM User Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP104 具有菊花链 UART 接口、最多可支持 16 台设备的 ±2°C 温度传感器
支持软件

SBOC420 TMP104EVM Source Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP104 具有菊花链 UART 接口、最多可支持 16 台设备的 ±2°C 温度传感器
仿真模型

TMP104 IBIS Model

SBOM637.ZIP (26 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
DSBGA (YFF) 4 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频