TMP102
- SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm) 相较于 SOT-23,尺寸缩小了 68%
- 未经校准时的精度:
- –25°C 至 85°C 范围内为 2.0°C(最大值)
- –40°C 至 125°C 范围内为 3.0°C(最大值)
- 低静态电流:
- 激活时 10µA(最大值)
- 关断时 1µA(最大值)
- 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
- 分辨率:12 位
- 数字输出:兼容 SMBus、双线制和 I2C 接口
- NIST 可追溯
TMP102 器件是一款数字温度传感器,非常适用于作为需要高精度的 NTC/PTC 热敏电阻的替代品。该器件在未经校准或无外部组件信号调节的情况下可提供的精度为 ±0.5°C。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位 ADC 具备最低 0.0625°C 的分辨率。
1.6mm × 1.6mm 的 SOT563 封装相较于 SOT-23 封装,尺寸缩小了 68%。TMP102 器件 具备 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容性,最多允许四个器件位于一条总线上。此外,该器件还 具备 SMBus 报警功能。器件的额定工作电压范围是 1.4V 至 3.6V,整个工作范围内最大静态电流为 10µA。
TMP102 器件适用于在各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪表 应用中进行扩展温度测量。器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
TMP102 生产单元已经过 100% 的传感器测试,具有 NIST 可追溯的特点,并已借助 NIST 可追溯的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准要求进行验证。
申请了解更多信息
NIST 校准文档现已提供。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用 SOT563 封装、具有 SMBus 和双线制串行接口的 TMP102 低功耗数字温度传感器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2019年 2月 5日 |
应用手册 | LM75B 和 TMP1075 业界通用器件:设计指南和规格比较 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 8日 | |
应用简报 | 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |
技术文章 | Interface to sensors in seconds with ASC Studio | PDF | HTML | 2020年 11月 12日 | |||
应用手册 | Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications | 2019年 6月 6日 | ||||
应用手册 | Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) | 2019年 1月 18日 | ||||
应用简报 | How to Protect Control Systems From Thermal Damage (Rev. A) | 2019年 1月 9日 | ||||
应用手册 | Replacing Resistance Temperature Detectors with the TMP116 Temp Sensor | 2017年 11月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
TMP102SW-LINUX — 用于 TMP102 的 Linux 驱动程序
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- tmp102
与该器件关联的文件为:
- drivers/hwmon/tmp102.c
- Documentation/devicetree/bindings/i2c/trivial-devices.txt
- Documentation/hwmon/tmp102
ASC-STUDIO-TMP102 — ASC studio for configuring all aspects of the TMP102 temperature sensor
支持的产品和硬件
TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS 处理器上的多传感器平台参考设计
TIDC-CC2650-UTAG — SimpleLink™ CC2650 uTag – 超紧凑型 Bluetooth® 智能参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点