TM4C129XNCZAD
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
Tiva C 系列微控制器

 

设计套件与评估板 (7)

培训内容 型号 类型
DK-TM4C129X 连接开发套件 DK-TM4C129X 开发套件
66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块 EVMK2GXS 评估模块和开发板
66AK2Gx (K2G) 评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板
66AK2Gx 1GHz 评估模块 EVMK2GX 评估模块和开发板
CC2564 具有集成天线的双模蓝牙模块评估板 CC2564MODAEM 评估模块和开发板
TM4C129E Cypto Connected LaunchPad EK-TM4C129EXL 评估模块和开发板
Tiva C 系列 TM4C1294 连接 LaunchPad EK-TM4C1294XL 评估模块和开发板

参考设计

为高性能微控制器连接 NVM(在 SDRAM 上下载和执行应用程序)

This reference design demonstrates how to implement and interface Non Volatile Memory and SDRAM to the performance microcontroller TM4C1294NCPDT in TM4C product family. The implementation is made possible by using the EPI Interface of the Microcontroller to interface a 256Mbit SDRAM at 60MHz and (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (3)

培训内容 型号 类型
基于 Stonestreet One Bluetopia 的 TI 蓝牙堆栈 TIBLUETOOTHSTACK-SDK 软件开发套件 (SDK)
基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈 CC256XM4BTBLESW 软件开发套件 (SDK)
LLDP Software  (ZIP 29 KB )    2016年 11月 3日    (英文內容)

开发工具 (8)

培训内容 型号 类型
Blackhawk XDS560v2 系统跟踪 USB 仿真器 TMDSEMU560V2STM-U Debug Probes/Analyzers
Spectrum Digital XDS200 USB 仿真器 TMDSEMU200-U Debug Probes/Analyzers
Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网 TMDSEMU560V2STM-UE Debug Probes/Analyzers
XDS100v2 USB JTAG 仿真器(14 引脚 TI 连接器) TMDSEMU100V2U-14T Debug Probes/Analyzers
用于 ARM® 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序 PINMUXTOOL 计算工具
Energia ENERGIA 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 TM4x MCU 的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-TM4X 软件开发工具、IDE、编译器
用于 TI 微控制器 (MCU) 的 Code Composer Studio IDE Uniflash 独立闪存工具 UNIFLASH 闪存编程工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TM4C129XNCZAD NFBGA (ZAD)| 212 下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TM4C129XNCZAD 212-BGA IBIS Model IBIS Model ZIP 2013年 10月 29日
TM4C129XNCZAD 212-BGA BSDL Model BSDL Model ZIP 2013年 10月 29日