TLV9062

正在供货

双路、5.5V、10MHz 运算放大器

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 6.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 0.538 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.53 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Shutdown, Small Size CMRR (typ) (dB) 103 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.02
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 6.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 0.538 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.53 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Shutdown, Small Size CMRR (typ) (dB) 103 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.02
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2 X2QFN (RUG) 10 3 mm² 1.5 x 2
  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入偏移电压:±0.3mV
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低宽带噪声:10nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:0.5pA
  • 低静态电流:538µA
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 可在电源电压低至 1.8V 的电压下运行
  • 由于采用了电阻式开环输出阻抗,因此在更高的容性负载下可更轻松地实现稳定
  • 关断版本:TLV906xS
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入偏移电压:±0.3mV
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低宽带噪声:10nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:0.5pA
  • 低静态电流:538µA
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 可在电源电压低至 1.8V 的电压下运行
  • 由于采用了电阻式开环输出阻抗,因此在更高的容性负载下可更轻松地实现稳定
  • 关断版本:TLV906xS
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C

TLV9061(单通道)、TLV9062(双通道)和 TLV9064(四通道)是单路、双路和四路低压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能力。这些器件是具有高成本效益的解决方案,适用于需要低工作 电压、 小型封装尺寸和高容性负载驱动能力的应用。虽然 TLV906x 的容性负载驱动能力为 100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 OPAx316 和 TLVx316 器件。

中 TLV9061 DPW (X2SON) 封装中的封装预览说明

TLV900x 器件具有关断模式,允许放大器切换至典型电流消耗低于 1µA 的待机模式。

TLV906xS 系列有助于简化系统设计,因为该系列具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,而且在过驱条件下不会出现反相。

针对所有通道类型(单通道、双通道和四通道)提供微型封装(如 SOT-553 和 WSON、)以及行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP)。

TLV9061(单通道)、TLV9062(双通道)和 TLV9064(四通道)是单路、双路和四路低压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能力。这些器件是具有高成本效益的解决方案,适用于需要低工作 电压、 小型封装尺寸和高容性负载驱动能力的应用。虽然 TLV906x 的容性负载驱动能力为 100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 OPAx316 和 TLVx316 器件。

中 TLV9061 DPW (X2SON) 封装中的封装预览说明

TLV900x 器件具有关断模式,允许放大器切换至典型电流消耗低于 1µA 的待机模式。

TLV906xS 系列有助于简化系统设计,因为该系列具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,而且在过驱条件下不会出现反相。

针对所有通道类型(单通道、双通道和四通道)提供微型封装(如 SOT-553 和 WSON、)以及行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TSV912 正在供货 双路、5.5V、8MHz、RRIO 运算放大器 Lower GBW (8 MHz), higher power (0.6 mA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于成本敏感型系统的 TLV906xS 10MHz、RRIO、CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.J) PDF | HTML 2018年 10月 4日
电路设计 单电源、二阶、Sallen-Key 低通 滤波器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 24日
电路设计 低噪声、远距离 PIR 传感器调节器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2024年 2月 15日
应用手册 具有 MOSFET 的电压到电流 (V-I) 转换器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 14日
电路设计 单电源、二阶、Sallen-Key 带通 滤波器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 25日
电路设计 单电源、二阶、Sallen-Key 高通 滤波器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 25日
电路设计 单电源、二阶、多反馈低通 滤波器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 25日
电路设计 单电源、二阶、多反馈带通滤波器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 25日
应用手册 设计具有关断功能的 TLV90xxS 运算 放大器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 5日
电路设计 采用 T 网络反馈电路的反相放大器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 29日
电路设计 使用单端信号测量多个冗余源电流的电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
技术文章 Designing with low-power op amps, part 4: Stability concerns and solutions PDF | HTML 2022年 3月 8日
应用手册 由运算放大器和单端 ADC 组成的低成本低侧电流分流监控器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 10月 22日
应用手册 单电源、高输入电压、全波整流器电路 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 17日
用户指南 SMALL-AMP-DIP 评估模块 (EVM) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 23日
应用手册 AN-31 放大器电路集合 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 6月 30日
电路设计 Single-supply, 2nd-order, multiple feedback high-pass filter circuit PDF | HTML 2021年 6月 28日
技术文章 Taking the family-first approach to op amp selection PDF | HTML 2019年 10月 18日
模拟设计期刊 小型放大器的第二供货源选项 英语版 2019年 8月 15日
电路设计 交流耦合 (HPF) 同相放大器电路 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 6月 14日
应用简报 Using an Operational Amplifier as a Low Cost Multiplexer (Rev. A) 2019年 4月 9日
电路设计 采用反相正基准电压电路的反相运算放大器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2019年 3月 19日
应用手册 Do You Really Need Rail-to-Rail Input Amplifiers? 2019年 1月 2日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
技术文章 Low-side current sensing for high-performance cost-sensitive applications PDF | HTML 2018年 1月 22日
技术文章 Do-it-yourself: Three ways to stabilize op amp capacitive loads PDF | HTML 2017年 8月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DUAL-DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 RISO、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、2 个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

Collection of test circuits in TINA-TI to accompany AN1516 (Rev. A)

SBOMBI0A.ZIP (1293 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV9062 PSpice Model (Rev. E)

SBOMAG1E.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV9062 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOMAG2C.ZIP (38 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV9062 TINA-TI SPICE Model (Rev. C)

SBOMAC9C.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060004 — 低噪声、远距离 PIR 传感器调节器电路

此两级放大器设计可对来自被动红外 (PIR) 传感器的信号进行放大和滤波。此电路包括多个低通和高通滤波器,可降低电路输出端的噪声,从而能够检测出远距离运动并减少误触发。此电路后跟一个窗口比较器电路,以生成数字输出或直接连接到模数转换器 (ADC) 输入端。
设计工具

CIRCUIT060007 — 低侧双向电流检测电路

此单电源低侧双向电流检测解决方案可精确检测 –1A 至 1A 的负载电流。输出的线性范围为 110mV 至 3.19V。低侧电流检测可保持共模电压接近地电平,因此非常适合总线电压大的应用。
用户指南: PDF
设计工具

CIRCUIT060011 — 单电源、2 阶、多反馈高通滤波器电路

多反馈 (MFB) 高通 (HP) 滤波器是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。该 HP 滤波器针对通带中的频率将信号反相(增益 = –1V/V)。当增益较高或 Q 因子较大(例如 3 或更大)时,宜使用 MFB 滤波器。
设计工具

CIRCUIT060012 — 单电源、2 阶、多反馈低通滤波器电路

多反馈 (MFB) 低通滤波器(LP 滤波器)是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。该 LP 滤波器针对通带中的频率将信号反相(增益 = –1V/V)。当增益较高或 Q 因子较大(例如 3 或更大)时,宜使用 MFB 滤波器。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060014 — 具有 MOSFET 的电压到电流 (V-I) 转换器电路

该单电源、低侧、V-I 转换器向可以连接到比运算放大器电源电压更高的电压的负载提供经过良好调节的电流。该电路接受介于 0V 和 2V 之间的输入电压,将其转换为介于 0mA 和 100mA 之间的电流。通过将低侧电流检测电阻 R3 上的压降反馈到运算放大器的反相输入来精确调节电流。
用户指南: PDF
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060049 — 交流耦合同相放大器电路

此电路可放大交流信号,并可对输出信号进行相移以使其集中于电源电压信号的二分之一处。注意,输入信号具有零直流偏移,因此它在地电位上下摆动。此电路的主要优点在于其支持摆动到地电位以下的信号 - 即使放大器没有负电源。
设计工具

CIRCUIT060053 — 高通 Sallen-Key 滤波器电路

巴特沃斯 Sallen-Key (SK) 高通 (HP) 滤波器是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。当需要小 Q 因子、优先考虑噪声抑制以及需要滤波器级的同相增益时,通常首选 SK 滤波器。巴特沃斯拓扑可在通带中提供最大平坦增益。
设计工具

CIRCUIT060054 — 低通 Sallen-Key 滤波器电路

巴特沃斯 Sallen-Key 低通滤波器是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。当需要小 Q 因子、优先考虑噪声抑制以及需要滤波器级的同相增益时,通常首选 Sallen-Key 滤波器。巴特沃斯拓扑可在通带中提供最大平坦增益。
设计工具

CIRCUIT060055 — 多反馈带通滤波器电路

此电路是二阶多反馈 (MFB) 带通 (BP) 滤波器。此 BP 滤波器由一个低通滤波器和一个高通滤波器级联而成。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。
设计工具

CIRCUIT060056 — 带通 Sallen-Key 滤波器电路

此电路是单电源、二阶 Sallen-Key (SK) 带通 (BP) 滤波器。它由一个 SK 低通滤波器和一个 SK 高通滤波器级联而成。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。
设计工具

CIRCUIT060060 — 单电源、高输入电压、全波整流器电路

此单电源精密全波整流器针对高输入电压进行了优化。如果 Vi > 0V,D1 会反向偏置,电路的顶端部分 U1 会被激活,在电路中产生 1V/V 的增益。如果 Vi < 0V,D1 会正向偏置,电路的底部 U2 会被激活,在反相放大器电路中产生 -1V/V 的增益。
用户指南: PDF
设计工具

CIRCUIT060062 — 采用反相正基准电压电路的反相运算放大器

此设计使用具有反相正基准的反相放大器将–5V 至–1V 的输入信号转换为 3.3V 至 0.05V 的输出电压。此电路可用于将负传感器输出电压转换为可用的 ADC 输入电压范围。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
设计工具

SBOC500 Simulation for Low-Side Bidirectional Current-Sensing Circuit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
OPA313 单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (50μA)、RRIO 运算放大器 TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA376 精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器
硬件开发
设计工具
CIRCUIT060007 低侧双向电流检测电路
设计工具

SBOC505 Simulation for AC Coupled (HPF) Non-Inverting Amplifier

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA192 高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器
硬件开发
设计工具
CIRCUIT060049 交流耦合同相放大器电路
设计工具

SBOC511 Simulation for Inverting Op Amp With Inverting Positive Reference

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA197 单路、36V、轨到轨输入/输出、低失调电压精密运算放大器
硬件开发
设计工具
CIRCUIT060062 采用反相正基准电压电路的反相运算放大器
设计工具

SBOC523 Simulation for Single-Supply Low-Side Unidirectional Current-Sense Circuit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
OPA375 OPAx375、500μV、10MHz、低宽带噪声、RRO 运算放大器 TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
硬件开发
设计工具
CIRCUIT060001 单电源、低侧、单向电流检测电路 CIRCUIT060052 低通滤波、反相放大器电路
设计工具

SBOC524 Simulation for Low-noise and Long-Range PIR Sensor Conditioner Circuit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
硬件开发
设计工具
CIRCUIT060004 低噪声、远距离 PIR 传感器调节器电路
设计工具

SBOC529 Simulation for Single-Supply High-Input Voltage Full-Wave Rectifier Circuit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
OPA353 单通道、5.5V、44MHz、低噪声 (7nV/√Hz)、RRIO 运算放大器 TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA350 单通道、单电源、轨至轨、高速、低噪声运算放大器
硬件开发
设计工具
CIRCUIT060060 单电源、高输入电压、全波整流器电路
设计工具

SBOC530 Simulation for Non-Inverting Amplifier in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
设计工具

SBOC538 Simulation for Practical Differentiator in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
设计工具

SBOC548 Simulation for Sine Wave Generator with Low Component Count in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
设计工具

SBOC550 Simulation for Free-Running Multivibrator in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
设计工具

SBOC551 Simulation for Function Generator in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
设计工具

SBOC562 Simulation for Voltage-to-Current Converter with MOSFET Output in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
设计工具

SBOC569 Simulation for Precision Clamp in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
设计工具

SBOC572 Simulation for Peak Detector in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
设计工具

SBOC579 Simulation for Two-Stage Capacitance Multiplier in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
设计工具

SBOC580 Simulation for Simulated Inductor in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
设计工具

SBOC581 Simulation for Capacitance Multiplier in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
设计工具

SBOC587 Simulation for Fast Zero Crossing Detector in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
设计工具

SBOC590 Simulation for Photodiode Amplifier I in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
设计工具

SBOC591 Simulation for Photodiode Amplifier II in AN-31

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出端直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010941 — 具有环境光消除功能、用于烟雾探测的智能模拟传感器接口参考设计

此参考设计提供了一种 BOM 成本较低的烟雾探测器设计,该设计通过了 UL217 第 9 版灵敏度和防火室测试。通过使用基于调制的光电架构,此参考设计能够对环境光实现高阻隔,适用于腔体或无腔烟雾探测。此设计还具有较高的信号链信噪比,有助于实现强大的算法,以减少烟雾探测器应用和空气质量检测应用中微粒检测的误报。此设计使用 MSPM0L1306 微控制器的低功耗模式,使用 9V 碱性电池可实现 10 年的电池寿命。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010005 — 软件可配置的心脏起搏器检测模块参考设计

此参考设计可实现基于硬件的紧凑电路,以检测 ECG 测量期间出现的起搏器脉冲。它通过标志和板载 LED 指示有效起搏信号。借助此设计,用户可以通过板载 DAC 使用软件来配置起搏信号的各种参数(振幅、上升时间、脉冲持续时间、极性)。可通过板载 ADC 读取测量值。从电路板上的噪声 ECG 信号中提取起搏信号,并进行放大与调节。与 TI 的 ADS129X 系列器件配合使用时,增加了起搏检测功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010236 — 适用于电器的 4kW GaN 图腾柱 PFC 参考设计

此参考设计是一款 4kW 连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 模块,具有顶部冷却的氮化镓 (GaN) 子板和 TMS320F280025C 数字控制器。除了 LMG352x 和 C2000 的集成保护功能外,此设计还实现了全面保护。交流压降、浪涌和传导辐射 (CE) 均经过全面验证,可提供采用 C2000 和 GaN 的高效且稳健的图腾柱 PFC 设计。
设计指南: PDF
参考设计

TIDM-02010 — 具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计

TIDM-02010 参考设计是一款适用于 HVAC 应用变频空调室外单元控制器的 1.5kW 双电机驱动和 PFC 控制参考设计,展示了一种对压缩机和风扇电机驱动器以及数字交错式升压 PFC 实现无传感器三相 PMSM 矢量控制的方法,可通过一个 C2000™ 微控制器满足新的效率标准。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。本参考设计包括硬件设计文件和软件代码。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01456 — 适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计

该参考设计实现了一个用于变频交流逆变器驱动器和伺服驱动器的三相逆变器子系统。该设计尤其适用于其中的微控制器和逆变器接地为非隔离式接地的驱动器架构。基本隔离式栅极驱动器 UCC5320S 用于驱动高侧逆变器开关,而紧凑型六引脚 UCC27531 低侧栅极驱动器用于驱动底部开关。结果用于增强型隔离移至 UART 通信通道。逆变器半桥桥臂电流感应使用分流电阻器和双路运算放大器 TLV9062 分两个阶段完成。该驱动架构可减少增强型隔离式通道的数量并实现成本优化的紧凑型解决方案。该设计由 C2000 微控制器进行控制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010040 — 警报音发生器参考设计

此参考设计提供了一种产生类似于 IEC60601-1-8 医疗设备标准中所述的警报的方法。关键时序参数可通过固件进行编程。所有参数(包括脉宽、脉率、内部频率、脉冲上升时间、音量控制以及优先级)都可以使用固件进行控制。模拟包络由 MSP430FR2311 和模拟电路组合而成。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010027 — 适用于线路供电运动检测器且具有更少错误警报的低噪声 PIR 信号链参考设计

此参考设计演示了如何为具有更长检测距离的线路供电应用中基于 PIR 的运动检测子系统设计低噪声模拟信号链。此参考设计提供有关噪声、趋稳时间、稳定性和频率响应的设计理论、组件选择和电路仿真。还讨论了有助于实现更短的加电趋稳时间和更少的错误触发(因室内和室外条件下的某些环境源导致)等设计目标的电路修改。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010014 — 适用于光电测量子系统的低电压 IR LED 驱动器参考设计

该参考设计提供了适用于光电测量子系统的 IR LED 驱动器的设计示例。所介绍的子系统包括基于运算放大器的电压至电流转换器和用于有源导通器件的 MOSFET 晶体管,以形成精确且可编程灌电流功能的基础。通过在该电路中使用 MOSFET 晶体管,可以实现稍后将介绍的多项优点,最重要的是,可以带来在低电压、电池供电系统中提供良好电流调节的机会。类似地,反馈中的运算放大器的高输入阻抗和高开环增益允许电路在整个温度范围内实现平坦响应,并且实现最小的输出电流变化(由于电源电压的变化)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项
SOT-23-THN (DDF) 8 查看选项
TSSOP (PW) 8 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项
VSSOP (DGS) 10 查看选项
WSON (DSG) 8 查看选项
X2QFN (RUG) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频