TLV9062 适用于成本敏感型系统的 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV9062 (正在供货)

适用于成本敏感型系统的 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器

适用于成本敏感型系统的 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 - TLV9062
 

Sample Availability

Prototype samples are available (PTLV9062SIDGST). Order Now

描述

TLV9061(单通道)、TLV9062(双通道)和 TLV9064(四通道)是单路、双路和四路低压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能力。这些器件是具有高成本效益的解决方案,适用于需要低工作 电压、 小型封装尺寸和高容性负载驱动能力的应用。虽然 TLV906x 的容性负载驱动能力为 100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 OPAx316 和 TLVx316 器件。

TLV906x 系列有助于简化系统设计,因为该系列具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,而且在过驱条件下不会出现反相。

针对所有通道型号(单通道、双通道和四通道)提供微型封装(如 SOT-553 和 WSON、)以及行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP)。

特性

  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入偏移电压:±0.3mV
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低宽带噪声:10nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:0.5pA
  • 低静态电流:538µA
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 可在电源电压低至 1.8V 的电压下运行
  • 由于采用了电阻式开环输出阻抗,因此在更高的容性负载下可更轻松地实现稳定
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 通用 运算放大器

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV9062 OPA316 TLV2316 TLV2316-Q1 TLV316 TLV4316 TLV6741 TLV9061 TLV9064
2     1     2     2     1     4     1     1     4    
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     2.25     1.8     1.8    
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5    
10     10     10     10     10     10     10     10     10    
6.5     6     6     6     6     6     4.75     6.5     6.5    
In
Out    
In
Out    
In
Out    
In
Out    
In
Out    
In
Out    
Out     In
Out    
In
Out    
1.6     2.5     3     3     3     3     1     1.5     1.6    
0.538     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.85     0.538     0.538    
16     11     12     12     12     12     5     16     16    
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOIC
TSSOP
VSSOP
VSSOP
WSON    
SC70
SOT-23    
SOIC
VSSOP    
VSSOP     SC70
SOT-23    
SOIC
TSSOP    
SC70     X2SON     SOIC
TSSOP    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)    
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     5X2SON: 1 mm2: .8 x .8(X2SON)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
0.53     2     2     2     2     2     0.35     0.3     0.53    
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size    
Small Size
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size    
Cost Optimized
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size    
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size