TLV9061

正在供货

适用于成本优化型应用的单通道、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 6.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.538 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Shutdown, Small Size CMRR (typ) (dB) 103 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.02
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 6.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.538 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Shutdown, Small Size CMRR (typ) (dB) 103 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.02
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 X2SON (DPW) 5 0.64 mm² 0.8 x 0.8
  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入偏移电压:±0.3mV
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低宽带噪声:10nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:0.5pA
  • 低静态电流:538µA
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 可在电源电压低至 1.8V 的电压下运行
  • 由于采用了电阻式开环输出阻抗,因此在更高的容性负载下可更轻松地实现稳定
  • 关断版本:TLV906xS
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入偏移电压:±0.3mV
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低宽带噪声:10nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:0.5pA
  • 低静态电流:538µA
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 可在电源电压低至 1.8V 的电压下运行
  • 由于采用了电阻式开环输出阻抗,因此在更高的容性负载下可更轻松地实现稳定
  • 关断版本:TLV906xS
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C

TLV9061(单通道)、TLV9062(双通道)和 TLV9064(四通道)是单路、双路和四路低压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能力。这些器件是具有高成本效益的解决方案,适用于需要低工作 电压、 小型封装尺寸和高容性负载驱动能力的应用。虽然 TLV906x 的容性负载驱动能力为 100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 OPAx316 和 TLVx316 器件。

中 TLV9061 DPW (X2SON) 封装中的封装预览说明

TLV900x 器件具有关断模式,允许放大器切换至典型电流消耗低于 1µA 的待机模式。

TLV906xS 系列有助于简化系统设计,因为该系列具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,而且在过驱条件下不会出现反相。

针对所有通道类型(单通道、双通道和四通道)提供微型封装(如 SOT-553 和 WSON、)以及行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP)。

TLV9061(单通道)、TLV9062(双通道)和 TLV9064(四通道)是单路、双路和四路低压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能力。这些器件是具有高成本效益的解决方案,适用于需要低工作 电压、 小型封装尺寸和高容性负载驱动能力的应用。虽然 TLV906x 的容性负载驱动能力为 100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 OPAx316 和 TLVx316 器件。

中 TLV9061 DPW (X2SON) 封装中的封装预览说明

TLV900x 器件具有关断模式,允许放大器切换至典型电流消耗低于 1µA 的待机模式。

TLV906xS 系列有助于简化系统设计,因为该系列具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,而且在过驱条件下不会出现反相。

针对所有通道类型(单通道、双通道和四通道)提供微型封装(如 SOT-553 和 WSON、)以及行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TSV911 正在供货 单路、5.5V、8MHz、RRIO 运算放大器 Lower GBW (8 MHz), higher power (0.6 mA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于成本敏感型系统的 TLV906xS 10MHz、RRIO、CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.J) PDF | HTML 2018年 10月 4日
电子书 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. C) 2023年 12月 18日
电子书 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. B) 2022年 10月 5日
应用手册 设计具有关断功能的 TLV90xxS 运算 放大器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 5日
电路设计 使用单端信号测量多个冗余源电流的电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
应用手册 微分器电路 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) 2021年 8月 30日
用户指南 SMALL-AMP-DIP 评估模块 (EVM) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 23日
应用手册 可调节增益、电流输出、高侧电流感测电路 英语版 2021年 3月 2日
白皮书 简化信号链设计,在小型系统中实现高性能 英语版 2020年 10月 22日
EVM 用户指南 TLV9061DPWEVM User's Guide 2020年 6月 15日
证书 TLV9061DPWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 2日
技术文章 Taking the family-first approach to op amp selection PDF | HTML 2019年 10月 18日
电子书 模拟工程师电路设计指导手册:放大器 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) 2019年 4月 18日
电路设计 单电源、低侧、单向电流检测电路 英语版 2019年 1月 20日
电路设计 单电源差动输入至差动输出交流放大器电路 英语版 2019年 1月 20日
技术文章 5 ways TI’s tiny devices deliver huge innovations to engineers PDF | HTML 2018年 11月 8日
技术文章 Designing tiny microphone circuits with the industry’s smallest op amp PDF | HTML 2018年 4月 12日
技术文章 How to lay out a PCB for high-performance, low-side current-sensing designs PDF | HTML 2018年 2月 6日
技术文章 Low-side current sensing for high-performance cost-sensitive applications PDF | HTML 2018年 1月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)

用户指南: PDF | HTML
评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TLV9061DPWEVM — TLV9061DPWEVM:适用于采用 0.8mm x 0.8mm (X2SON) 封装、超小型运算放大器的评估模块

TLV9061DPWEVM 是一款用于测试 TLV9061DPW 器件性能的评估模块 (EVM)。该 EVM 在发运时即装有 TLV9061DPW,以允许用户为所需的电路配置安装无源组件。该 EVM 可轻松配置为反相放大器、同相放大器和差分放大器,从而使工程师能够快速评估和验证设计概念。TLV9061DPWEVM 可用于从数据表到仿真再到验证的整个环节,从而让您充满信心地快速推进设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TLV90X1DPW-EVM — TLV9001DPW 评估模块

The TLV9001DPW EVM is an evaluation module (EVM) to test the performance of the TLV9001DPW. The boards arrive with the TLV9001DPW populated on the EVM to allow users to populate the passive components for their desired circuit configuration. This EVM can easily be configured as an inverting (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV9062 PSpice Model (Rev. E)

SBOMAG1E.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV9062 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOMAG2C.ZIP (38 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV9062 TINA-TI SPICE Model (Rev. C)

SBOMAC9C.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060001 — 单电源、低侧、单向电流检测电路

此单电源低侧电流感应解决方案可以准确地检测最大为 1A 的负载电流,并将其转换为 50mV 至 4.9V 的电压。可以根据需要调节输入电流范围和输出电压范围,并且可以使用更大的电源来适应更大的摆幅。
用户指南: PDF
设计工具

CIRCUIT060003 — 通过 PTC 热敏电阻电路检测温度

此温度感应电路使用与正温度系数 (PTC) 热敏电阻串联的电阻器构成分压器,从而产生随温度变化呈线性的输出电压。此电路将同相配置中的运算放大器与反相参考配合使用来对信号进行偏置和放大,从而帮助充分利用 ADC 分辨率并提高测量精度。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060028 — 微分器电路

微分器电路会根据电路时间常数和放大器的带宽来输出某个频率范围上输入信号的微分。会向反相输入施加输入信号,以使输出相对于输入信号的极点反相。理想的微分器电路基本上都不稳定,需要增加输入电阻器和反馈电容器或这二者之一,才能达到稳定。实现稳定性所需的组件限制了执行微分器功能的带宽。
设计工具

CIRCUIT060036 — 可调节增益、电流输出、高侧电流检测电路

该电路演示了如何使用运算放大器和电流设置电阻 (RSET) 将电压输出电流检测放大器 (CSA) 转换为电流输出电路。利用电流检测放大器匹配的内部电阻增益网络,该电路可通过 Howland 电流泵方法创建与检测电流成正比的电流源。可通过改变负载电阻值 (ROUT) 来调节整体电路增益。此外,可以将多个电路相加以确定多个来源的总电流。
设计工具

CIRCUIT060065 — 单电源差动输入至差动输出交流 (AC) 放大器电路

此电路使用两个运算放大器构建分立式单电源差动输入差动输出放大器。电路将差动信号转换为差动输出信号。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
设计工具

SBOC497 Simulation for Differentiator Circuit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
OPA374 单路、5.5V、6.5MHz、RRIO 运算放大器 TLV9061 适用于成本优化型应用的单通道、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器
硬件开发
设计工具
CIRCUIT060028 微分器电路
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
TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

此模拟前端 (AFE) 设计展示了如何将两个或多个 ∑-∆ ADC 连接起来以实现同步采样,以及如何扩大输入通道数量以提供最大的灵活性。通过将 AFE 与电流互感器 (CT) 和 Rogowski 线圈连接实现精密电流测量。同样,使用不带和带隔离放大器的电阻分压器实现精确电压测量。AFE 可配置为测量单极或双极输入。板载提供所需电源。此外,还可将诊断整合为同一种设计,如 TIDA-00810 所示。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-060032 — 具有外部磁场保护的非接触式霍尔效应变速触发器参考设计

该参考设计使用霍尔效应传感器,实现了一种可根据按压位移提供不同电压输出的触发器。这些类型的触发器在无绳电动工具或任何其他使用触发器位移信息的终端设备中很有用。

与以前的机械式触发器相比,该设计采用非接触式方法来减少磨损,从而延长产品寿命。低功耗霍尔效应开关与负载开关一起使用,可在未按压触发器时使系统处于低功耗待机模式。此外,当存在强大的外部磁场时,可选的磁场保护特性可帮助禁用电压输出。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010027 — 适用于线路供电运动检测器且具有更少错误警报的低噪声 PIR 信号链参考设计

此参考设计演示了如何为具有更长检测距离的线路供电应用中基于 PIR 的运动检测子系统设计低噪声模拟信号链。此参考设计提供有关噪声、趋稳时间、稳定性和频率响应的设计理论、组件选择和电路仿真。还讨论了有助于实现更短的加电趋稳时间和更少的错误触发(因室内和室外条件下的某些环境源导致)等设计目标的电路修改。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01588 — 效率大于 90% 且适用于刷式直流伺服驱动器的 10.8V/15W 2.4cm2 功率级参考设计

此 15W 12mm x 20mm 功率级参考设计用于驱动和控制依靠三至六芯锂离子电池供电运行的刷式直流 (BDC) 电机的位置。此解决方案经过优化,效率高,外形尺寸极小,可轻松适应电机,实现精确的电机位置控制。此设计还能高速驱动电机,不提供任何位置反馈。此参考设计演示了快速精确的电流检测,实现出色的扭矩控制,且板载 MCU 提供 UART 连接,从而支持通过外部控制器进行控制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
SOT-23 (DBV) 6 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项
X2SON (DPW) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频