TLV8802

正在供货

双路、5.5V、6kHz、超低静态电流 (320nA) RRIO 运算放大器

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.006 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0015 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.00032 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 450 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.0047 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.00065 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.00032 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.0035
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.006 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0015 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.00032 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 450 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.0047 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.00065 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.00032 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.0035
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 对于成本优化型系统
  • 毫微功耗电源电流:320nA/通道
  • 偏移电压:4.5mV(最大值)
  • 低 TcVos:1µV/°C
  • 单位增益带宽:6kHz
  • 单位增益稳定
  • 低输入偏置电流:0.1pA
  • 宽电源电压范围:1.7V 至 5.5V
  • 轨到轨输出
  • 无输出反转
  • EMI 保护
  • 温度范围:–40℃ 至 125℃
  • 行业标准封装:
    • 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装(单通道版本)
    • 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装(双通道版本)
  • 对于成本优化型系统
  • 毫微功耗电源电流:320nA/通道
  • 偏移电压:4.5mV(最大值)
  • 低 TcVos:1µV/°C
  • 单位增益带宽:6kHz
  • 单位增益稳定
  • 低输入偏置电流:0.1pA
  • 宽电源电压范围:1.7V 至 5.5V
  • 轨到轨输出
  • 无输出反转
  • EMI 保护
  • 温度范围:–40℃ 至 125℃
  • 行业标准封装:
    • 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装(单通道版本)
    • 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装(双通道版本)

TLV8801(单通道)和 TLV8802(双通道)系列超低功耗运算放大器是无线和低功耗有线设备中 成本优化型感测应用的 理想选择。对于 CO 检测器、烟雾检测器和运动检测安全系统(如 PIR 运动检测)这类电池运行寿命至关重要的设备,TLV880x 放大器可最大限度降低其功耗。此类器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级经过精心设计,能够实现超低安培电流,从而降低 IBIAS 和 IOS 误差,否则会影响敏感 应用, (例如带有兆欧级反馈电阻的互阻抗放大器 (TIA) 配置)以及高源阻抗感测 应用产生影响的绝佳选择。此外,内置的电磁干扰 (EMI) 保护功能可降低器件对手机、WiFi、无线发射器、标签阅读器所发出意外射频 (RF) 信号的灵敏度。

TLV8801(单通道)和 TLV8802(双通道)版本分别采用符合行业标准的 5 引脚 SOT-23 和 8 引脚 VSSOP 封装。

TLV8801(单通道)和 TLV8802(双通道)系列超低功耗运算放大器是无线和低功耗有线设备中 成本优化型感测应用的 理想选择。对于 CO 检测器、烟雾检测器和运动检测安全系统(如 PIR 运动检测)这类电池运行寿命至关重要的设备,TLV880x 放大器可最大限度降低其功耗。此类器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级经过精心设计,能够实现超低安培电流,从而降低 IBIAS 和 IOS 误差,否则会影响敏感 应用, (例如带有兆欧级反馈电阻的互阻抗放大器 (TIA) 配置)以及高源阻抗感测 应用产生影响的绝佳选择。此外,内置的电磁干扰 (EMI) 保护功能可降低器件对手机、WiFi、无线发射器、标签阅读器所发出意外射频 (RF) 信号的灵敏度。

TLV8801(单通道)和 TLV8802(双通道)版本分别采用符合行业标准的 5 引脚 SOT-23 和 8 引脚 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TLV522 正在供货 双路、5.5V、8kHz、超低静态电流 (500nA)、RRIO 运算放大器 Rail-to-rail I/O, higher GBW (0.008 MHz), faster slew rate (0.0037 V/us), lower offset voltage (4 mV), lower noise (300 nV/√Hz), higher output current (5 mA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV8801/TLV8802 适用于成本优化型系统的 320nA 毫微功耗运算放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 11月 28日
技术文章 Designing with low-power op amps, part 4: Stability concerns and solutions PDF | HTML 2022年 3月 8日
技术文章 Designing with low-power op amps, part 1: Power-saving techniques for op-amp circu PDF | HTML 2021年 2月 2日
白皮书 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 英语版 2020年 4月 8日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics 2017年 12月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV8802 TINA-TI Reference Design

SNOM597.TSC (40 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV8802 TINA-TI Spice Model

SNOM598.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频