TLV8801 适用于成本优化型系统的 500nA 纳瓦级功率运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV8801 (正在供货)

适用于成本优化型系统的 500nA 纳瓦级功率运算放大器

 

描述

TLV8801(单通道)和 TLV8802(双通道)系列超低功耗运算放大器是无线和低功耗有线设备中 成本优化型感测应用的 理想选择。对于 CO 检测器、烟雾检测器和运动检测安全系统(如 PIR 运动检测)这类电池运行寿命至关重要的设备,TLV880x 放大器可最大限度降低其功耗。此类器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级经过精心设计,能够实现超低安培电流,从而降低 IBIAS 和 IOS 误差,否则会影响敏感 应用, (例如带有兆欧级反馈电阻的互阻抗放大器 (TIA) 配置)以及高源阻抗感测 应用产生影响的绝佳选择。此外,内置的电磁干扰 (EMI) 保护功能可降低器件对手机、WiFi、无线发射器、标签阅读器所发出意外射频 (RF) 信号的灵敏度。

TLV8801(单通道)和 TLV8802(双通道)版本分别采用符合行业标准的 5 引脚 SOT-23 和 8 引脚 VSSOP 封装。

特性

  • 对于成本优化型系统
  • 毫微功耗电源电流:320nA/通道
  • 偏移电压:4.5mV(最大值)
  • 低 TcVos:1µV/°C
  • 单位增益带宽:6kHz
  • 单位增益稳定
  • 低输入偏置电流:0.1pA
  • 宽电源电压范围:1.7V 至 5.5V
  • 轨到轨输出
  • 无输出反转
  • EMI 保护
  • 温度范围:–40℃ 至 125℃
  • 行业标准封装:
    • 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装(单通道版本)
    • 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装(双通道版本)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)

 
Number of channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV)
Offset drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-rail
Rating
Operating temperature range (C)
Package Group
Features
Package size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output current (Typ) (mA)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
TLV8801 LPV801 LPV802 TLV8544 TLV8802 TLV8811 TLV8812
1     1     2     4     2     1     2    
1.7     1.6     1.6     1.7     1.7     1.7     1.7    
5.5     5.5     5.5     3.6     5.5     5.5     5.5    
0.0007     0.00054     0.000415     0.00064     0.00065     0.00075     0.0007    
0.00045     0.00045     0.00032     0.0005     0.00032     0.00045     0.000425    
4.5     3.5     3.5     3.1     4.5     0.55     0.5    
1     1.5     1.5     0.8     1     1     1    
0.006     0.008     0.008     0.008     0.006     0.006     0.006    
0.0015     0.0018     0.0018     0.0035     0.0015     0.0015     0.0015    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
In
Out    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOT-23 | 5     SOT-23 | 5     VSSOP | 8     SOIC | 14
TSSOP | 14    
VSSOP | 8     SOT-23 | 5     VSSOP | 8    
Cost Optimized
EMI Hardened    
EMI Hardened     EMI Hardened     Cost Optimized
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened    
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC | 14)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP | 14)    
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
450     420     420     264     450     450     450    
4.7     4.7     4.7     15     4.7     4.7