TLV863M
- 3 引脚 SOT23 封装
- 电源电流:9µA(典型值)
- 精密电源电压监控器: 2.5V、3V、3.3V、5V
- 固定延时时间为 200ms 的 上电复位发生器
- 与 MAX803 引脚兼容
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 开漏、 RESET 输出
TLV8x3 系列监控电路主要为数字信号处理器 (DSP) 以及基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。
TLV803、TLV853 和 TLV863 在功能上是等效的。TLV853 和 TLV863 分别提供了与 TLV803 不同的替代引脚分配。新款 TLV803E 器件是所有这 3 种器件的引脚对引脚替代品。
上电期间, RESET 会在电源电压 (V DD) 超出 1.1V 时置为有效。因此只要满足以下条件,监控电路就会监视 V DD 并将 RESET 保持为有效状态:V DD 保持在阈值电压 V IT 以下。内部定时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延迟时间 (t d(typ) = 200ms) 从 V DD 超过阈值电压 V IT 后开始。当电源电压降至阈值电压 V IT 以下时,输出再次变为激活状态(低电平)。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定感测阈值电压 (V IT)。
该产品系列专为 2.5V、3V、 3.3 以及 5V 电源电压而设计。这些器件采用 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。TLV803 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV8x3 具有低电平有效的开漏复位功能的 3 引脚电压监控器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 5月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TLV803M Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM035A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点