TLV803
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有低电平有效开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
TLV803M PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 5月 19日
TLV803S PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 5月 19日
TLV803R PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 5月 19日
TLV803Z PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 5月 19日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
ADS114S08 评估模块 ADS114S08EVM 评估模块和开发板
ADS122C04 评估模块 ADS122C04EVM 评估模块和开发板
具有低电平有效开漏复位功能的 TLV803 3 引脚电压监控器评估模块 TLV803SEVM-019 评估模块和开发板

参考设计

12mm x 12mm、5 轨应用处理器电源定序参考设计

This reference design demonstrates a validated and cost competitive power sequencing solution for an application processor or a high performance control platform. This design supports 5 different voltage rails, optimized with layout space of 12 mm × 12 mm. The design is also capable of (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (3)

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Project Source Software  (ZIP 2605 KB )    2016年 6月 8日    (英文內容)
Driving a Stepper Motor With TM4C MCU Firmware  (ZIP 4242 KB )    2016年 1月 29日    (英文內容)
TIDA-00447 Firmware  (ZIP 4237 KB )    2015年 10月 30日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TLV803 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。